콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler racer 2#

Basler racer 2 라인 스캔 카메라는 높은 속도와 뛰어난 image quality가 모두 요구되는 공장 자동화 검사 애플리케이션에 훌륭한 선택입니다.

Basler racer 2 카메라는 GigE, 5GigE, CoaXPress 및 CoaXPress-over-Fiber 데이터 인터페이스를 지원하며, 다양한 해상도와 속도, 그리고 선도적인 제조업체의 센서로 제공됩니다.

racer 2 Portfolio

racer 2 S 카메라#

Basler racer 2 S 카메라는 GigE, 5GigE 및 CoaXPress 데이터 인터페이스를 제공하며 흑백 또는 컬러 카메라로 제공됩니다. 크기는 29 mm x 29 mm에 불과하며, 2k 및 4k CMOS 이미지 센서와 최대 172 kHz의 line rate를 특징으로 합니다.

GigE#

5GigE#

CoaXPress#

racer 2 L 카메라#

Basler racer 2 L 카메라는 CoaXPress 인터페이스를 갖추고 있으며 흑백 또는 컬러 카메라로 제공됩니다. 두 개의 CXP-12 연결을 지원하며, 8k 및 16k CMOS 이미지 센서와 최대 240 kHz의 line rate를 특징으로 합니다.

CoaXPress#

racer 2 XL 카메라#

Basler racer 2 XL 카메라는 CoaXPress-over-Fiber (4x CXP-25) 인터페이스를 제공하며 흑백 카메라로 제공됩니다. BSI CMOS TDI 센서를 탑재하고 있으며 최대 500 kHz의 line rate에 도달합니다.

CoaXPress-over-Fiber#