콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler boost#

Basler boost 카메라는 높은 데이터 전송률과 해상도가 필요하며 카메라의 이미지 데이터를 장거리에 걸쳐 전송해야 하는 어플리케이션에 적합한 선택입니다.

CoaXPress 인터페이스를 제공하며 CoaXPress 2.0 표준을 준수합니다.

CoaXPress 2.0은 케이블당 최대 12.5 Gbps의 매우 높은 대역폭을 제공합니다. PoCXP를 사용하면 데이터 전송과 전원 공급을 위해 단 하나의 동축 케이블만 필요합니다. 최대 30미터 길이의 케이블을 사용할 수 있습니다.

Basler boost 카메라는 최대 4개의 CXP-12 연결, 다양한 해상도 및 속도로 제공되며 선도적인 제조업체의 센서가 장착되어 있습니다.

Basler boost 포트폴리오

boost R Cameras#

boost V 카메라#

Basler boost V 카메라는 4채널 CXP-12 카메라입니다.