EMI 및 ESD 문제 방지#
일반 정보#
Basler 카메라는 산업 환경에 자주 설치됩니다. 이러한 환경에는 종종 전자기 간섭(EMI)을 유발하고 정전기 방전(ESD)을 일으킬 수 있는 장치가 포함되어 있습니다. 이는 잘못된 트리거링 또는 이미지 취득의 예기치 않은 중단과 같은 작동 오류로 이어질 수 있습니다. 또한 EMI 및 ESD는 카메라 외부로 전송되는 이미지의 Quality에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
가이드라인#
EMI 및 ESD로 인한 카메라 오작동을 방지하려면 다음 일반 지침을 따르십시오.
- 스파크나 강한 전자기장을 발생시키는 장치에서 최대한 멀리 카메라를 설치하십시오.
- 차폐되지 않은 전기 모터, 변압기, 차폐되지 않은 코일 및 스위칭 기술을 사용하는 전기 장치로부터 케이블을 멀리 유지하십시오.
- 항상 고품질의 차폐된 케이블을 사용하십시오. 고품질 케이블 사용은 EMI 및 ESD에 대항하는 가장 좋은 방어 수단 중 하나입니다.
- 필요한 만큼만 길이의 카메라 케이블을 사용하고 카메라 케이블과 전원 케이블을 평행하게 배치하십시오. 카메라 케이블을 감아두지 마십시오. 케이블이 너무 긴 경우, 케이블을 감는 대신 지그재그 경로를 사용하십시오.
- 모든 접지를 단일 지점에 연결하도록 하십시오(예: 전체 시스템에 단일 전원 콘센트를 사용하고 모든 접지를 단일 콘센트에 연결). 이는 대형 그라운드 루프를 방지하는 데 도움이 됩니다. (대형 그라운드 루프는 EMI 문제의 주원인이 될 수 있습니다.)
- 주전원 공급 장치에 라인 필터를 사용하십시오.
- 다음 조치를 취하여 정전기 방전 위험을 줄이십시오.
- 설치 지점(예: 바닥, 작업장)에 전도성 물질을 사용하십시오.
- 적절한 의류(면)와 신발을 사용하십시오.
- 주변 환경의 습도를 제어하십시오. 습도가 낮으면 ESD 문제가 발생할 수 있습니다.
Basler 어플리케이션 노트 Basler 카메라 설치 시 EMI 및 ESD 방지에서는 EMI 및 ESD 방지에 대한 보다 자세한 정보를 제공합니다.