콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Acquisition Frame Rate (Stereo ace)#

Stereo ace 카메라에서 사용할 수 있는 Acquisition Frame Rate 기능을 사용하면 카메라의 프레임 레이트에 대한 상한선을 설정할 수 있습니다.

이는 자유 실행(free run) 이미지 취득 시 일정한 프레임 레이트로 카메라를 작동하고자 할 때 유용합니다.

기능 사용법#

작동 원리#

Acquisition Frame Rate 기능이 활성화된 경우, 카메라의 최대 프레임 레이트는 사용자가 입력한 acquisition frame rate 파라미터 값으로 제한됩니다.

예를 들어, Acquisition Frame Rate를 초당 5프레임(fps)으로 설정하면 다음과 같은 효과가 나타납니다.

  • 프레임 레이트를 제한하는 다른 요인에 의해 5 fps 초과의 프레임 레이트가 가능한 경우, 프레임 레이트는 5 fps의 일정한 프레임 레이트로 유지됩니다.
  • 프레임 레이트를 제한하는 다른 요인에 의해 5 fps 미만의 프레임 레이트만 가능한 경우, 프레임 레이트는 Acquisition Frame Rate 기능의 영향을 받지 않습니다.

기타 제한 요인으로는 카메라나 프로젝터가 있을 수 있습니다. 원하는 프레임 레이트에 도달할 수 없는 경우, BslFrameRateLimitingFactor 파라미터를 통해 예상보다 낮은 프레임 레이트의 원인을 확인할 수 있습니다.

Acquisition Frame Rate 설정#

  1. 다음 값 중 하나로 AcquisitionFrameRateEnable 매개변수: true.
  2. 다음 값 중 하나로 AcquisitionFrameRate 파라미터를 초당 프레임 단위의 카메라 프레임 레이트 상한선으로 설정하십시오.