콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Accuracy and Precision (Temporal Noise)#

Basler blaze 및 Smart blaze 카메라는 0.5–5.5 m 측정 범위에 대해 보정됩니다.

이 범위에서 최고의 결과를 제공합니다. 기술적으로 카메라는 최대 10 m 거리까지 측정할 수 있습니다. Accuracy와 precision은 측정 결과의 Quality를 평가하는 핵심 특성입니다.

정보

이 항목의 모든 정보는 모든 blaze 및 Smart blaze 카메라 모델에 적용됩니다. 간결함을 위해 모든 모델을 통틀어 "blaze"로 지칭합니다.

일반#

  • Accuracy
    Accuracy는 측정 거리와 실제 거리 간의 평균 차이입니다. 이는 체계적 오차에 대한 설명입니다. 가능한 정확한 결과를 얻기 위해 blaze 카메라는 공장에서 보정되며 신뢰할 수 있는 accuracy를 보장하도록 테스트됩니다.
  • Precision
    Precision은 accuracy의 표준 편차입니다. temporal noise 또는 반복성이라고도 합니다.

다음 다이어그램은 두 측면 간의 관계를 보여줍니다.

Accuracy와 Precision 간의 관계를 보여주는 다이어그램 Accuracy와 Precision의 차이를 보여주는 측정 결과

Accuracy Testing of blaze Cameras#

blaze 카메らの accuracy와 precision은 다음과 같은 균일한 조건에서 측정됩니다.

  • 기본 설정 상태의 카메라
  • 안정된 작동 온도 (카메라 예열 시간 20분)
  • 반사율 90%의 평평한 흰색 타겟
  • 주위 광원 없음
  • 실내 온도 22 °C
  • 센서 중심의 40 x 40 픽셀
  • 25장의 이미지 평균

Test Results#

Accuracy (Systematic Error)#

다음 다이어그램은 측정 accuracy가 ±5 mm임을 보여줍니다. 시각화를 위해 테스트 결과는 0 오차선 주위에 배치되었습니다.

Long Range에서의 blaze 카메라 Accuracy

Short Range에서의 blaze 카메라 Accuracy

Precision (Temporal Noise)#

Long Range에서의 blaze 카메라 Precision

Short Range에서의 blaze 카메라 Precision