acA4112-20uc#

사양#
일반 사양#
| acA4112-20uc | |
|---|---|
| 해상도 (수평 x 수직 픽셀) | 4112 x 3008 (최대 해상도) 4096 x 3000 (기본 해상도) Image ROI를 변경하여 해상도를 조정할 수 있습니다. |
| 해상도 | 12.3 MP |
| 센서 유형 | Sony IMX304LQR 프로그레시브 스캔 CMOS Global shutter |
| 센서 포맷 | 1.1" |
| 유효 센서 대각선 | 17.6 mm |
| 픽셀 크기 (수평 x 수직) | 3.45 x 3.45 μm |
| 스펙트럼 | 가시광선 |
| 프레임 레이트 (기본 설정 시) | 23.4 fps 참조: Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com). |
| 제품군 | ace L |
| 모노 / 컬러 | Color |
| Image Data Interface | USB 3.0, 정격 최대 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
| Pixel Format | Pixel Format 참고. |
| 동기화 | 하드웨어 트리거 사용 소프트웨어 트리거 사용 프리 런 사용 |
| Exposure Time 제어 | 하드웨어 트리거 사용 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능 |
| 카메라 전원 요구 사항 | 3.2 W (일반) @ 5 VDC |
| I/O 라인 | 1개의 opto-coupled input line 1개의 opto-coupled output line 2개의 general purpose I/O (GPIO) lines |
| 렌즈 마운트 | C-mount |
| 크기(길이 x 너비 x 높이) | 35.8 x 40 x 30 mm(렌즈 마운트 또는 커넥터 제외) 48.2 x 40 x 30 mm(렌즈 마운트 및 커넥터 포함) |
| 중량 | <140 g |
| 적합성 | CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, GenICam 2.x (PFNC 2.x 및 SFNC 2.x 포함), IP30, USB3 Vision, REACH, KC 해당 카메라 모델의 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수(Compliance) 섹션을 참조하십시오. |
| 소프트웨어 | Basler pylon Software Suite (버전 4.0 이상) Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원 |
| 액세서리 | 카메라 모델용 액세서리 |
| 가용성 및 가격 | Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오. |
분광 응답#
분광 감도 곡선에는 렌즈 특성, 광원 특성 및 IR 컷 필터 특성이 포함되지 않습니다.
IR Cut Filter#
컬러 카메라에는 적외선 차단 필터가 장착되어 있습니다. 이 필터는 렌즈 마운트 내부의 필터 홀더에 장착됩니다.
적외선 차단 필터는 다음과 같은 분광 특성을 가집니다.
| 파장 [nm] | 투과율 |
|---|---|
| 450–610 | Tmin > 90 % |
| 450–620 | Tavg > 93 % |
| 645 ± 10 | T = 50 % |
| 700–1070 | Tmax < 4 % |
| 690–1070 | Tavg < 1 % |
필터 홀더는 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 ace 적외선 차단 필터 홀더 제거 절차 애플리케이션 노트를 참조하십시오.
정보
적외선 차단 필터를 제거하면 이미지 센서가 가시광선 외에 적외선도 포착하게 됩니다. 이로 인해 심각한 색상 왜곡이 발생할 수 있으며 화이트 밸런스 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
기계적 사양#
카메라 크기 및 마운팅 포인트#
최대 허용 렌즈 침투#
→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.
장착 지침#
→ Mounting Instructions 참조.
스트레스 테스트 결과#
→ Stress Test Results 참조.
요구 사항#
환경 요구 사항#
온도 및 습도#
| 작동 중 하우징 온도 | 0–50 °C(32–122 °F) |
| 작동 중 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| 보관 온도 | -20–80 °C(-4–176 °F) |
| 보관 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| UL 60950-1 규격에 따른 하우징 온도 | 최대 70 °C(158 °F) |
| UL 60950-1 규격에 따른 주변 온도 | 최대 30 °C(86 °F) |
방열#
→ 열 방출 제공 참조.
전기적 사양#
경고 – 감전 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.
- Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.
I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.
카메라 전원#
Universal Serial Bus 3.0 사양을 준수하는 카메라 전원을 공급해야 합니다.
카메라의 공칭 작동 전압은 카메라 커넥터 기준 5 VDC입니다.
광커플러 방식 I/O 입력 라인#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| 0–1.0 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >1.0–2.2 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.2 VDC | 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
- 최소 전류: 5 mA
- 소모 전류: 5–15 mA
- 카메라가 PLC 장치에 연결된 경우, PLC의 전압 레벨을 카메라의 전압 레벨로 조정하는 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
광커플러 방식 I/O 출력 라인#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 3.3–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| <3.3 VDC | I/O 출력이 불안정합니다. |
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 최대 부하 전류: 50 mA
- 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
- 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
- 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
- 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
- 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.
범용 I/O 라인#
NOTICE: 카메라의 GPIO 라인에 잘못된 전기적 신호를 인가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.
GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력으로 설정하십시오.
아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.
입력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다. |
| 0–0.8 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >0.8–2.0 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.0 VDC | 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
- Current draw (high-level): <100 μA
- 싱크 전류: 애플리케이션은 0.8 VDC를 초과하지 않는 범위에서 GPIO 입력 라인으로부터 2 mA의 싱크 전류를 수용할 수 있어야 합니다.
출력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 3.3–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| <3.3 VDC | I/O 출력이 불안정합니다. |
- 내부 풀업 저항: 오픈 콜렉터 방식의 약 2 kΩ. 많은 애플리케이션에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
- 잔류 전압("on" 상태): 50 mA 및 하우징 온도 25 °C(77 °F) 조건에서 약 0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 동작 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 공정에 따라 다릅니다.
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 최대 부하 전류: 50 mA
- 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
- 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
- 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
- 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
- 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.
I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.
회로도#
→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.
케이블 요구 사항#
USB 3.0 케이블#
- Micro-B 플러그가 있는 고품질 USB 3.0 케이블을 사용하십시오.
- EMI를 방지하려면 USB 3.0 표준에 명시된 대로 케이블이 차폐되어야 합니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 USB 3.0 케이블 사용을 권장합니다.
권장되는 USB 3.0 케이블에 대한 자세한 내용은 Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Cameras 문서를 참조하십시오.
I/O 케이블#
- I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
- I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 가까움)여야 합니다.
- 연선 케이블을 사용하십시오.
- 권장 최대 케이블 길이: 10 m
- 카메라 측 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6S) 또는 이와 호환되는 제품
- 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
- Basler는 다음 제품군의 I/O 케이블 사용을 권장합니다. Basler 케이블 포트폴리오:
- GPIO 케이블, 10 m(노란색 케이블): 카메라의 GPIO 라인과 함께 사용합니다. 카메라 전원도 공급합니다. 누화(crosstalk)로 인한 간섭을 방지하기 위해 광결합 I/O 라인은 연결되어 있지 않습니다.
- Opto-I/O 케이블, 10 m(파란색 케이블): 카메라의 광결합 I/O 라인과 함께 사용합니다. 누화로 인한 간섭을 방지하기 위해 GPIO 라인은 연결되어 있지 않습니다. 카메라 전원은 공급하지 않습니다. 따라서 이 케이블을 사용할 때는 Power over Ethernet(PoE)을 통해 전원을 공급해야 합니다.
- Opto-GPIO Y형 케이블, 2 x 10 m(노란색-파란색 케이블): 누화로 인한 간섭 없이 GPIO 라인과 광결합 I/O 라인을 동시에 사용할 수 있습니다. 두 I/O 유형을 분기하기 위해 두 개의 분리된 와이어가 제공됩니다. 카메라 전원도 공급합니다.
- Power-I/O 케이블, 10 m(회색 케이블): 카메라의 광결합 I/O 라인과 함께 사용합니다. Opto-I/O 케이블(파란색 케이블, 위 참조)과 달리 이 케이블을 사용하면 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. 그러나 모든 라인이 연결되어 있으므로 GPIO 라인과 광결합 I/O 라인 간에 누화가 발생할 수 있습니다.
- Power-I/O PLC+ cable, 10 m (gray cable): For use with the opto-coupled I/O lines of Basler cameras connected to a programmable logic controller (PLC). It adapts the signal level for zero voltage from PLC level (\<8.4 VDC) to TTL level (\<1.4 VDC).
물리적 인터페이스#
카메라 커넥터 및 상태 LED#
I/O 커넥터#
- Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-6PB)
- 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6S)
USB 3.0 Micro-B 커넥터#
- 나사 잠금장치가 있는 표준 USB 3.0 Micro-B 커넥터
- 권장 결합 커넥터: 나사가 있는 표준 USB 3.0 Micro-B 커넥터
상태 LED#
카메라 동작 상태를 나타냅니다 (LED 켜짐 = 카메라 작동 중).
커넥터 핀 배열#
| 핀 | 라인 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | Line 3 | 범용 I/O(GPIO) 라인 |
| 2 | Line 1 | 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인 |
| 3 | Line 4 | 범용 I/O(GPIO) 라인 |
| 4 | Line 2 | 옵토커플러 방식 I/O 출력 라인 |
| 5 | - | 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지 |
| 6 | - | General Purpose I/O (GPIO) 라인용 접지 |
주의 사항#
→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S) 참고.
설치#
→ Camera Installation 참고.
기능#
→ Features 참고.