콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

acA2040-25gm#

acA2040-25gm Basler ace GigE camera 카메라에는 ams CMV4000 센서가 장착되어 있습니다.

Basler ace GigE 카메라

사양#

일반 사양#

acA2040-25gm
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 2048 x 2048
해상도 4 MP
센서 유형 ams CMV4000-2E5M1BP
Progressive scan CMOS
Global shutter
센서 포맷 1"
유효 센서 대각선 15.9 m
픽셀 크기 (수평 x 수직) 5.5 x 5.5 μm
스펙트럼 가시광선
프레임 레이트 (기본 설정 시) 25 fps
참조: Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com).
제품군 ace Classic
모노 / 컬러 모노
Image Data Interface Fast Ethernet (100 Mbit/s)
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
Image Data Stream Protocol GVSP
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 Power over Ethernet 사용 시 ≈3.1 W
I/O 커넥터를 통해 공급되는 경우 ≈2.6 W @ 12 VDC
I/O 라인 1개의 opto-coupled input line
1개의 opto-coupled output line
렌즈 마운트 C-mount
크기(길이 x 너비 x 높이) 42.0 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 또는 커넥터 제외)
60.3 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 및 커넥터 포함)
중량 <90 g
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE), REACH, KC
카메라 모델별 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite (버전 4.0 이상)
Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

ams CMV4000 분광 응답

분광 감도 곡선에는 렌즈 특성 및 광원 특성이 포함되지 않습니다.

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

C-마운트 렌즈 마운트가 장착된 카메라의 기계적 치수(mm 단위)

→ Basler 카메라의 CAD/도면 다운로드.

최대 허용 렌즈 침투#

→ 최대 허용 렌즈 침투 깊이 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ 스트레스 테스트 결과 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

작동 중 하우징 온도 0–50 °C(32–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20–80 °C(-4–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 60950-1 규격에 따른 하우징 온도 최대 70 °C(158 °F)
UL 60950-1 규격에 따른 주변 온도 최대 30 °C(86 °F)

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

경고 – 감전 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.

  • Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

카메라 전원#

주의 – 이중 카메라 전원 공급은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

카메라 전원은 Power over Ethernet (PoE)을 통해서 또는 카메라의 I/O 커넥터를 통해 공급해야 합니다.

두 가지 전원 공급 방식을 동시에 사용하지 마십시오.

  • Power over Ethernet (PoE)을 통한 전원 공급: 전원은 IEEE 802.3af 사양을 준수해야 합니다.
  • Power supply via I/O connector: The nominal operating voltage is 12 VDC (10.8 VDC minimum, 13.2 VDC maximum), includes <1 % ripple.

광커플러 방식 I/O 입력 라인#

전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전한 작동 범위.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • 최소 전류: 5 mA
  • 소모 전류: 5–15 mA
  • 카메라가 PLC 장치에 연결된 경우, PLC의 전압 레벨을 카메라의 전압 레벨로 조정하는 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

광커플러 방식 I/O 출력 라인#

전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전한 작동 범위.
<3.3 VDC I/O 출력이 불안정합니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
    • 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

이더넷 케이블#

  • 고품질 이더넷 케이블을 사용하십시오. S/STP 차폐 기능이 있는 Cat 5e 이상의 차폐 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
  • 다이렉트(패치) 또는 크로스오버 이더넷 케이블 중 하나를 사용하십시오.
  • 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 이더넷 케이블 사용을 권장합니다.

I/O 케이블#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 가까움)여야 합니다.
  • 꼬임쌍선(Twisted pair wire) 케이블을 사용하십시오.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라 측 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6S) 또는 이와 호환되는 제품
  • 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
  • Power over Ethernet을 통해 카메라에 전원을 공급하는 경우, I/O 케이블은 전원 공급용으로 사용되지 않습니다. 하지만 이 케이블을 사용하여 I/O 라인에 계속 연결할 수 있습니다.
  • Basler는 다음 제품군의 I/O 케이블 사용을 권장합니다. Basler 케이블 포트폴리오:
    • Opto-I/O cable, 10 m (파란색 케이블): 카메라의 opto-coupled I/O lines와 함께 사용합니다. 카메라 전원을 공급하지 않습니다. 따라서 이 케이블을 사용할 때는 Power over Ethernet(PoE)을 통해 전원을 공급해야 합니다.
    • Power-I/O cable, 10 m (회색 케이블): 카메라의 opto-coupled I/O lines와 함께 사용합니다. Opto-I/O 케이블(파란색 케이블, 위 참조)과 달리 이 케이블은 카메라 전원을 공급합니다.
    • Opto-GPIO Y-cable, 2 x 10 m (노란색-파란색 케이블): 두 개의 분리된 와이어를 제공합니다. 하나는 카메라의 opto-coupled I/O lines를 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 다른 하나는 카메라 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.
    • Power-I/O PLC+ cable, 10 m (gray cable): For use with the opto-coupled I/O lines of Basler cameras connected to a programmable logic controller (PLC). It adapts the signal level for zero voltage from PLC level (<8.4 VDC) to TTL level (<1.4 VDC).

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터#

카메라 커넥터

이더넷 커넥터#

  • 카메라에 대한 100/1000 Mbit/s 이더넷 연결
  • I/O 커넥터를 통해 전원이 공급되지 않는 경우: Power over Ethernet(PoE)
  • 8핀 RJ45 잭
  • 권장 결합 커넥터: 8핀 RJ45 플러그(스냅인 방식 또는 고정 나사 포함)
  • 고정 나사를 사용할 때는 나사의 수평 방향에 주의하십시오.

I/O 커넥터#

  • Power over Ethernet(PoE)을 통해 전원이 공급되지 않는 경우: 전원 공급장치
  • Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-6PB)
  • 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6S)

커넥터 핀 배열#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 12 VDC 카메라 전원
2 Line 1 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인
3 - Not connected
4 Out 1 옵토커플러 방식 I/O 출력 라인
5 - 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지
6 - 카메라 전원용 접지

주의 사항#

→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S) 참고.

설치#

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참조.)