콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

acA1920-25uc#

acA1920-25uc Basler ace USB 3.0 camera 카메라는 onsemi MT9P031 센서를 장착하고 있습니다.

Basler ace USB 3.0 카메라

사양#

일반 사양#

acA1920-25uc
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 1920 x 1080
해상도 2 MP
센서 유형 onsemi MT9P031
프로그레시브 스캔 CMOS
Rolling shutter
센서 포맷 1/3.7"
유효 센서 대각선 4.9 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.2 x 2.2 µm
스펙트럼 가시광선
프레임 레이트 (기본 설정 시) 26 fps
또한 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)를 참조하십시오.
제품군 ace Classic
모노 / 컬러 Color
Image Data Interface USB 3.0, 정격 최대 5 Gbit/s (SuperSpeed)
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 ≈2.2 W (typical and max.) @ 5 VDC
I/O 라인 1개의 opto-coupled input line
1개의 opto-coupled output line
2개의 general purpose I/O (GPIO) lines
렌즈 마운트 C-mount
크기(길이 x 너비 x 높이) 29.3 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 또는 커넥터 제외)
48.2 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 및 커넥터 포함)
중량 <80 g
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, GenICam 2.x (PFNC 2.x 및 SFNC 2.x 포함), IP30, USB3 Vision, REACH, KC
해당 카메라 모델의 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수(Compliance) 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite (버전 4.0 이상)
Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

onsemi MT9P031 분광 응답

분광 감도 곡선에는 렌즈 특성, 광원 특성 및 IR 컷 필터 특성이 포함되지 않습니다.

IR Cut Filter#

컬러 카메라에는 적외선 차단 필터가 장착되어 있습니다. 이 필터는 렌즈 마운트 내부의 필터 홀더에 장착됩니다.

적외선 차단 필터는 다음과 같은 분광 특성을 가집니다.

파장 [nm] 투과율
450–610 Tmin > 90 %
450–620 Tavg > 93 %
645 ± 10 T = 50 %
700–1070 Tmax < 4 %
690–1070 Tavg < 1 %

필터 홀더는 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 ace 적외선 차단 필터 홀더 제거 절차 애플리케이션 노트를 참조하십시오.

정보

적외선 차단 필터를 제거하면 이미지 센서가 가시광선 외에 적외선도 포착하게 됩니다. 이로 인해 심각한 색상 왜곡이 발생할 수 있으며 화이트 밸런스 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

C-마운트 렌즈 마운트가 장착된 카메라의 기계적 치수(mm 단위)

→ Basler 카메라의 CAD/도면 다운로드.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

장착 지침#

→ Mounting Instructions 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

작동 중 하우징 온도 0–50 °C(32–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20–80 °C(-4–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 60950-1 규격에 따른 하우징 온도 최대 70 °C(158 °F)
UL 60950-1 규격에 따른 주변 온도 최대 30 °C(86 °F)

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

경고 – 감전 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.

  • Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

카메라 전원#

Universal Serial Bus 3.0 사양을 준수하는 카메라 전원을 공급해야 합니다.

카메라의 공칭 작동 전압은 카메라 커넥터 기준 5 VDC입니다.

광커플러 방식 I/O 입력 라인#

전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전한 작동 범위.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • 최소 전류: 5 mA
  • 소모 전류: 5–15 mA
  • 카메라가 PLC 장치에 연결된 경우, PLC의 전압 레벨을 카메라의 전압 레벨로 조정하는 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

광커플러 방식 I/O 출력 라인#

전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전한 작동 범위.
<3.3 VDC I/O 출력이 불안정합니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
    • 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.

범용 I/O 라인#

NOTICE: 카메라의 GPIO 라인에 잘못된 전기적 신호를 인가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력으로 설정하십시오.

아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>0.8–2.0 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • Current draw (high-level): <100 μA
  • 싱크 전류: 애플리케이션은 0.8 VDC를 초과하지 않는 범위에서 GPIO 입력 라인으로부터 2 mA의 싱크 전류를 수용할 수 있어야 합니다.
출력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전한 작동 범위.
<3.3 VDC I/O 출력이 불안정합니다.
  • 내부 풀업 저항: 오픈 콜렉터 방식의 약 2 kΩ. 많은 애플리케이션에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
  • 잔류 전압("on" 상태): 50 mA 및 하우징 온도 25 °C(77 °F) 조건에서 약 0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 동작 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 공정에 따라 다릅니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
    • 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

USB 3.0 케이블#

  • Micro-B 플러그가 있는 고품질 USB 3.0 케이블을 사용하십시오.
  • EMI를 방지하려면 USB 3.0 표준에 명시된 대로 케이블이 차폐되어야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 USB 3.0 케이블 사용을 권장합니다.

권장되는 USB 3.0 케이블에 대한 자세한 내용은 Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Cameras 문서를 참조하십시오.

I/O 케이블#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 가까움)여야 합니다.
  • 연선 케이블을 사용하십시오.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라 측 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6S) 또는 이와 호환되는 제품
  • 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
  • Basler는 다음 제품군의 I/O 케이블 사용을 권장합니다. Basler 케이블 포트폴리오:
    • GPIO 케이블, 10 m(노란색 케이블): 카메라의 GPIO 라인과 함께 사용합니다. 카메라 전원도 공급합니다. 누화(crosstalk)로 인한 간섭을 방지하기 위해 광결합 I/O 라인은 연결되어 있지 않습니다.
    • Opto-I/O 케이블, 10 m(파란색 케이블): 카메라의 광결합 I/O 라인과 함께 사용합니다. 누화로 인한 간섭을 방지하기 위해 GPIO 라인은 연결되어 있지 않습니다. 카메라 전원은 공급하지 않습니다. 따라서 이 케이블을 사용할 때는 Power over Ethernet(PoE)을 통해 전원을 공급해야 합니다.
    • Opto-GPIO Y형 케이블, 2 x 10 m(노란색-파란색 케이블): 누화로 인한 간섭 없이 GPIO 라인과 광결합 I/O 라인을 동시에 사용할 수 있습니다. 두 I/O 유형을 분기하기 위해 두 개의 분리된 와이어가 제공됩니다. 카메라 전원도 공급합니다.
    • Power-I/O 케이블, 10 m(회색 케이블): 카메라의 광결합 I/O 라인과 함께 사용합니다. Opto-I/O 케이블(파란색 케이블, 위 참조)과 달리 이 케이블을 사용하면 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. 그러나 모든 라인이 연결되어 있으므로 GPIO 라인과 광결합 I/O 라인 간에 누화가 발생할 수 있습니다.
    • Power-I/O PLC+ cable, 10 m (gray cable): For use with the opto-coupled I/O lines of Basler cameras connected to a programmable logic controller (PLC). It adapts the signal level for zero voltage from PLC level (\<8.4 VDC) to TTL level (\<1.4 VDC).

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

카메라 커넥터

I/O 커넥터#

  • Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-6PB)
  • 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6S)

USB 3.0 Micro-B 커넥터#

  • 나사 잠금장치가 있는 표준 USB 3.0 Micro-B 커넥터
  • 권장 결합 커넥터: 나사가 있는 표준 USB 3.0 Micro-B 커넥터

상태 LED#

카메라 동작 상태를 나타냅니다 (LED 켜짐 = 카메라 작동 중).

커넥터 핀 배열#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
2 Line 1 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인
3 Line 4 범용 I/O(GPIO) 라인
4 Line 2 옵토커플러 방식 I/O 출력 라인
5 - 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지
6 - General Purpose I/O (GPIO) 라인용 접지

주의 사항#

→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S) 참고.

설치#

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참고.