acA1440-73gm#

사양#
일반 사양#
| acA1440-73gm | |
|---|---|
| 해상도 (수평 x 수직 픽셀) | 1456 x 1088 (전체 해상도) 1440 x 1080 (기본 해상도) Image ROI를 변경하여 해상도를 조정할 수 있습니다. |
| 해상도 | 1.6 MP |
| 센서 유형 | Sony IMX273LLR-C 프로그레시브 스캔 CMOS Global shutter |
| 센서 포맷 | 1/2.9" |
| 유효 센서 대각선 | 6.3 mm |
| 픽셀 크기 (수평 x 수직) | 3.45 x 3.45 μm |
| 스펙트럼 | 가시광선 |
| 프레임 레이트 (기본 설정 시) | 73 fps (기본 해상도 기준) 68 fps (기본 설정 기준) 기본 해상도에서 최대 프레임 레이트를 얻으려면 Packet Size를 4000으로, Bandwidth Reserve를 5로 변경하십시오. 또한 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)을 참조하십시오. |
| 제품군 | ace U |
| 모노 / 컬러 | 모노 |
| Image Data Interface | Fast Ethernet (100 Mbit/s) Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| Image Data Stream Protocol | GVSP |
| Pixel Format | Pixel Format 참고. |
| 동기화 | 하드웨어 트리거 사용 소프트웨어 트리거 사용 프리 런 사용 |
| Exposure Time 제어 | 하드웨어 트리거 사용 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능 |
| 카메라 전원 요구 사항 | Power over Ethernet 사용 시 ≉3.2 W(일반적) I/O 커넥터를 통해 전원이 공급되는 경우 ≉2.9 W(일반적) @ 12–24 VDC |
| I/O 라인 | 1개의 광학 커플링 입력 라인 1개의 광학 커플링 출력 라인 1개의 범용 I/O (GPIO) 라인 |
| 렌즈 마운트 | C-mount |
| 크기(길이 x 너비 x 높이) | 42.0 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 또는 커넥터 제외) 60.3 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 및 커넥터 포함) |
| 중량 | <90 g |
| 적합성 | CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE), REACH, KC 카메라 모델별 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수 섹션을 참조하십시오. |
| 소프트웨어 | Basler pylon Software Suite (버전 4.0 이상) Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원 |
| 액세서리 | 카메라 모델용 액세서리 |
| 가용성 및 가격 | Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오. |
분광 응답#
분광 감도 곡선에는 렌즈 특성 및 광원 특성이 포함되지 않습니다.
기계적 사양#
카메라 크기 및 마운팅 포인트#
최대 허용 렌즈 침투#
스트레스 테스트 결과#
요구 사항#
환경 요구 사항#
온도 및 습도#
| 작동 중 하우징 온도 | 0–50 °C(32–122 °F) |
| 작동 중 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| 보관 온도 | -20–80 °C(-4–176 °F) |
| 보관 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| UL 60950-1 규격에 따른 하우징 온도 | 최대 70 °C(158 °F) |
| UL 60950-1 규격에 따른 주변 온도 | 최대 30 °C(86 °F) |
방열#
→ 열 방출 제공 참조.
전기적 사양#
경고 – 감전 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.
- Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.
I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.
카메라 전원#
주의 – 이중 카메라 전원 공급은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
카메라 전원은 Power over Ethernet (PoE)을 통해서 또는 카메라의 I/O 커넥터를 통해 공급해야 합니다.
두 가지 전원 공급 방식을 동시에 사용하지 마십시오.
- Power over Ethernet (PoE)을 통한 전원 공급: 전원은 IEEE 802.3af 사양을 준수해야 합니다.
- I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 12–24 VDC입니다. 최소 10.8 VDC를 공급해야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 30 VDC를 초과해서는 안 됩니다.
광커플러 방식 I/O 입력 라인#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| 0–1.0 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >1.0–2.2 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.2 VDC | 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
- 최소 전류: 5 mA
- 소모 전류: 5–15 mA
- 카메라가 PLC 장치에 연결된 경우, PLC의 전압 레벨을 카메라의 전압 레벨로 조정하는 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
광커플러 방식 I/O 출력 라인#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 3.3–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| <3.3 VDC | I/O 출력이 불안정합니다. |
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 최대 부하 전류: 50 mA
- 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
- 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
- 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
- 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
- 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.
범용 I/O 라인#
NOTICE: 카메라의 GPIO 라인에 잘못된 전기적 신호를 인가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.
GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력으로 설정하십시오.
아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.
입력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 0–24 VDC | 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다. |
| 0–0.8 VDC | 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
| >0.8–2.0 VDC | 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다. |
| >2.0 VDC | 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우). |
- Current draw (high-level): <100 μA
- 싱크 전류: 애플리케이션은 0.8 VDC를 초과하지 않는 범위에서 GPIO 입력 라인으로부터 2 mA의 싱크 전류를 수용할 수 있어야 합니다.
출력으로 작동#
| 전압 | 설명 |
|---|---|
| 30 VDC | 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다. |
| 3.3–24 VDC | 안전한 작동 범위. |
| <3.3 VDC | I/O 출력이 불안정합니다. |
- 내부 풀업 저항: 오픈 콜렉터 방식의 약 2 kΩ. 많은 애플리케이션에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
- 잔류 전압("on" 상태): 50 mA 및 하우징 온도 25 °C(77 °F) 조건에서 약 0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 동작 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 공정에 따라 다릅니다.
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 최대 부하 전류: 50 mA
- 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
- 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
- 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
- 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
- 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.
I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.
회로도#
→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.
케이블 요구 사항#
이더넷 케이블#
- 고품질 이더넷 케이블을 사용하십시오. S/STP 차폐 기능이 있는 Cat 5e 이상의 차폐 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
- 다이렉트(패치) 또는 크로스오버 이더넷 케이블 중 하나를 사용하십시오.
- 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 이더넷 케이블 사용을 권장합니다.
I/O 케이블#
- I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
- I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 가까움)여야 합니다.
- 꼬임쌍선(Twisted pair wire) 케이블을 사용하십시오.
- 권장 최대 케이블 길이: 10 m
- 카메라 측 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6S) 또는 이와 호환되는 제품
- 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
- Power over Ethernet을 통해 카메라에 전원을 공급하는 경우, I/O 케이블은 전원 공급용으로 사용되지 않습니다. 하지만 이 케이블을 사용하여 I/O 라인에 계속 연결할 수 있습니다.
- Basler는 다음 제품군의 I/O 케이블 사용을 권장합니다. Basler 케이블 포트폴리오:
- GPIO 케이블, 10 m(노란색 케이블): 카메라의 GPIO 라인과 함께 사용합니다. 카메라 전원도 공급합니다. 누화(crosstalk)로 인한 간섭을 방지하기 위해 광결합 I/O 라인은 연결되어 있지 않습니다.
- Opto-I/O 케이블, 10 m(파란색 케이블): 카메라의 광결합 I/O 라인과 함께 사용합니다. 누화로 인한 간섭을 방지하기 위해 GPIO 라인은 연결되어 있지 않습니다. 카메라 전원은 공급하지 않습니다. 따라서 이 케이블을 사용할 때는 Power over Ethernet(PoE)을 통해 전원을 공급해야 합니다.
- Opto-GPIO Y형 케이블, 2 x 10 m(노란색-파란색 케이블): 누화로 인한 간섭 없이 GPIO 라인과 광결합 I/O 라인을 동시에 사용할 수 있습니다. 두 I/O 유형을 분기하기 위해 두 개의 분리된 와이어가 제공됩니다. 카메라 전원도 공급합니다.
- Power-I/O 케이블, 10 m(회색 케이블): 카메라의 광결합 I/O 라인과 함께 사용합니다. Opto-I/O 케이블(파란색 케이블, 위 참조)과 달리 이 케이블을 사용하면 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. 그러나 모든 라인이 연결되어 있으므로 GPIO 라인과 광결합 I/O 라인 간에 누화가 발생할 수 있습니다.
- Power-I/O PLC+ cable, 10 m (gray cable): For use with the opto-coupled I/O lines of Basler cameras connected to a programmable logic controller (PLC). It adapts the signal level for zero voltage from PLC level (\<8.4 VDC) to TTL level (\<1.4 VDC).
물리적 인터페이스#
카메라 커넥터#
이더넷 커넥터#
- 카메라에 대한 100/1000 Mbit/s 이더넷 연결
- I/O 커넥터를 통해 전원이 공급되지 않는 경우: Power over Ethernet(PoE)
- 8핀 RJ45 잭
- 권장 결합 커넥터: 8핀 RJ45 플러그(스냅인 방식 또는 고정 나사 포함)
- 고정 나사를 사용할 때는 나사의 수평 방향에 주의하십시오.
I/O 커넥터#
- Power over Ethernet(PoE)을 통해 전원이 공급되지 않는 경우: 전원 공급장치
- Hirose 마이크로 리셉터클(부품 번호 HR10A-7R-6PB)
- 권장 결합 커넥터: Hirose 마이크로 플러그(부품 번호 HR10A-7P-6S)
커넥터 핀 배열#
| 핀 | 라인 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | - | 12–24 VDC 카메라 전원 |
| 2 | Line 1 | 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인 |
| 3 | Line 3 | 범용 I/O(GPIO) 라인 |
| 4 | Line 2 | 옵토커플러 방식 I/O 출력 라인 |
| 5 | - | 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지 |
| 6 | - | 카메라 전원 및 GPIO 라인용 접지 |
주의 사항#
→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S) 참고.
설치#
→ Camera Installation 참고.
기능#
→ Features 참고.