콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A3536-37mgc#

a2A3536-37mgc Basler ace 2 R 카메라에는 Sony IMX676 센서가 탑재되어 있습니다.

Basler ace 2 R 카메라

사양#

일반 사양#

a2A3536-37mgc
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 3536 x 3552 (전체 해상도)
3536 x 3536 (기본 해상도)
해상력 12.5 MP
센서 유형 Sony IMX676-AACR1-C
프로그레시브 스캔 CMOS
Rolling shutter
센서 형식 1/1.6"
유효 센서 대각선 10.02 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.0 x 2.0 µm
스펙트럼 가시광선
프레임 레이트 (기본 설정 시) 37 fps
데이터 레인 4개가 1.5 Gbit/s로 작동하는 하나의 MIPI CSI-2 포트에 단일 카메라를 연결할 때의 GMSL2 제한입니다. 여러 카메라가 MIPI CSI-2 포트를 공유하거나 포트가 대역폭 축소용으로 설정된 경우 프레임 레이트가 낮아질 수 있습니다.
기타 프레임 레이트 설정은 Basler 프레임 레이트 계산기를 참조하십시오.
제품군 ace 2 R
흑백 / 컬러 컬러
이미지 데이터 인터페이스 GMSL2 (6 Gbit/s, FAKRA 커넥터)
Pixel Format Pixel Format을 참조하십시오.
Synchronization 하드웨어 트리거를 통해
소프트웨어 트리거를 통해
프리런을 통해
Exposure Time Control 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
Camera Power Requirements PoC 사용 시 12 VDC 기준 3.8 W(표준)
또는 I/O 커넥터를 통해 전원이 공급되는 경우 12–24 VDC 기준 3.8 W(표준)
I/O Lines 1개 optocoupled input line
2개 general purpose I/O (GPIO) lines
링크 신호
(가상 I/O 라인)
Up to 4 I/O link signals (Number and functions of the link signals depend on the host system setup.)
Propagation Delay: < 3 μs (typical), between camera and host deserializer
Jitter: < 1 μs (typical)
Lens Mount C-mount
Size (L x W x H) 36.3 x 29 x 29 mm(렌즈 마운트 및 커넥터 제외)
52.5 x 29 x 29 mm(렌즈 마운트 및 커넥터 포함)
중량 <75 g
적합성 CE(RoHS 포함), UKCA, UL Listed, FCC, KC, GenICam, IP30
카메라 모델별 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수(Compliance) 섹션을 참조하세요.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite(버전 25.07.4 이상)
Linux ARM 지원
지원되는 호스트 시스템은 여기를 참조하세요.
액세서리 카메라 모델별 액세서리
NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit과 함께 Basler ace 2 GMSL 카메라를 평가하려면 GMSL 어댑터 키트를 사용할 수 있습니다.
Availability and Pricing Basler 웹사이트의 product page를 참조하십시오.

스펙트럼 응답#

Sony IMX676 상대 스펙트럼 감도

스펙트럼 응답 곡선에는 IR 컷 필터 특성이 포함되나 렌즈 특성 및 광원 특성은 제외됩니다.

IR 차단 필터#

컬러 카메라는 IR 컷 필터가 장착되어 있습니다. 필터는 렌즈 마운트 내부의 필터 홀더에 장착됩니다.

IR 컷 필터의 스펙트럼 특성은 다음과 같습니다.

Wavelength [nm] Transmittance
450–610 Tmin > 90 %
450–620 Tavg > 93 %
645 ± 10 T = 50 %
700–1070 Tmax < 4 %
690–1070 Tavg < 1 %

필터 홀더를 분리할 수 있습니다. 자세한 내용은 ace IR Cut Filter Holder Removal Procedure 애플리케이션 노트를 참조하십시오.

정보

IR 컷 필터를 제거하면 이미지 센서가 가시광선 외에 적외선도 함께 포착하게 됩니다. 이는 심각한 색상 왜곡을 유발할 수 있으며 화이트 밸런스 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

기계적 사양#

Camera Dimensions and Mounting Points#

C-마운트 렌즈 마운트가 장착된 카메라의 기계적 치수(단위: mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

정보

이 카메라는 Front II를 탑재하고 있습니다.

Maximum Allowed Lens Intrusion#

→ 최대 허용 렌즈 침투(Maximum Allowed Lens Intrusion)를 참조하십시오.

장착 지침#

→ Mounting Instructions를 참조하십시오.

Stress Test Results#

→ 스트레스 테스트 결과(Stress Test Results)를 참조하십시오.

Requirements#

환경 요건#

Temperature and Humidity#

작동 중 하우징 온도 -10–60 °C (14–140 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -30–80 °C (-22–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C (158 °F)
UL 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C (86 °F)

Heat Dissipation#

→ Providing Heat Dissipation을(를) 참조하십시오.

Electrical Requirements#

경고 – 감전 및 화재 위험 / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
주의 – 부적절한 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전 작동 전압 범위 내에서 카메라 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

정보

전원이 켜진 상태에서 카메라를 연결하거나 분리하면 카메라에 무리가 갈 수 있습니다. 카메라를 핫플러깅(hot-plugging)하지 마세요.

  • 카메라를 연결하거나 분리하기 전에 전원을 끄세요.
  • 이미지나 데이터를 캡처 및 전송하는 중에는 카메라를 분리하지 마세요.

Camera Power#

PoC(Power over Coax)와 FAKRA 커넥터를 통해 카메라에 전원을 공급하거나, 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 사용하여 카메라의 I/O 커넥터를 통해 전원을 공급할 수 있습니다. FAKRA 커넥터(PoC)와 I/O 커넥터를 통해 동시에 전원을 공급하는 경우, 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 통한 전원 공급이 우선시됩니다.

  • PoC를 통한 전원 공급(FAKRA 커넥터): 전원은 GMSL 디자인 가이드 사양을 준수해야 합니다. 작동 전압은 12 VDC입니다. 최소 10.8 VDC가 공급되어야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 15 VDC를 초과해서는 안 됩니다.
  • I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 12–24 VDC입니다. 최소 10.8 VDC가 공급되어야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 30 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

정보

PoC를 사용하는 경우:
호스트 시스템이 충분한 전원을 공급하는지 확인하세요. 위의 일반 사양 표에서 카메라 전원 요구 사항을 참조하세요.
호스트 시스템이 충분한 전원을 공급하지 못하면 카메라가 예기치 않게 작동할 수 있습니다(예: 카메라를 전혀 인식하지 못하거나 예기치 않게 재시작될 수 있음).

Opto-Coupled I/O Input Line#

전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 작동 범위입니다.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 입력 전류(하이 레벨): 광결합기 구동에 >5 mA 필요

범용 I/O 라인#

주의: 카메라의 GPIO 라인에 부적절한 전기 신호를 가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력용으로 설정하십시오.

아래에 명시된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로서의 동작#
전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>0.8–2.0 VDC 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전 작동 범위입니다.
<3.3 VDC 불안정한 GPIO 출력.
  • 내부 풀업 저항: 오픈 컬렉터 포함 ≈650 Ω. 많은 응용 프로그램에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
  • 잔류 전압("on" 상태): 하우징 온도 50 mA 및 25 °C(77 °F)에서 ≈0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 작동 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 편차에 따라 달라집니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더욱 커집니다.
    • 부하 전류가 감소함에 따라 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 더 큰 전압 강하가 발생합니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

Cable Requirements#

FAKRA 커넥터가 포함된 동축 데이터 케이블#

  • 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • FAKRA 커넥터가 있는 고품질 동축 케이블을 사용하세요.
  • 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
  • 데이터 케이블은 FAKRA 표준을 준수해야 합니다.
  • 동축 케이블, FAKRA Z-코딩(워터 블루), ISO 20860-1 준수, 50옴 임피던스
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오에 포함된 FAKRA 커넥터 장착 동축 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길이의 동축 데이터 케이블을 사용할 수 있습니다.
  • 다른 제조사의 케이블을 사용하려면 3 GHz 이상 사양의 케이블을 사용해야 합니다.

I/O Cable#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 해당)여야 합니다.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라측 커넥터: M8 6핀 수형, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수
  • 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블(M8 6핀) 사용을 권장합니다:

Physical Interface#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

Camera Connectors

I/O Connector#

  • M8 6핀 암놈 커넥터, IEC 61076-2-104에 따른 A-standard 코딩
  • 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수

FAKRA 커넥터#

  • ISO 20860-1에 따른 FAKRA Z-coding 암놈 커넥터(워터 블루)

상태 LED#

카메라 작동 상태를 나타냅니다(LED 켜짐 = 카메라 작동 중).

다음 설정을 통해 LED를 영구적으로 끌 수 있습니다. DeviceIndicatorMode 파라메터 Inactive.

LED 상태#

LED 상태 의미
Off 전원 꺼짐
초록색 켜짐 전원 켜짐
초록색이 반복해서 깜빡임(짧게 3회 – 길게 3회 – 짧게 3회); 이 유형의 오류는 시스템이 재시작될 때까지 유지됩니다. 시스템 오류 (예: 내부 오류)
오류가 해결될 때까지 녹색 불빛이 반복적으로 깜박임(길게 3회) 사용자 오류(예: 온도 오류)

Connector Pinout#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 12–24 VDC 카메라 전원
2 Line 1 Opto-coupled I/O 입력 라인
3 - opto-coupled I/O lines용 접지
4 Line 2 범용 I/O(GPIO) 라인
5 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
6 - 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인용 접지

Precautions#

→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S)를 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation을 참조하십시오.

기능#

→ Features를 참조하십시오.