콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A2448-23gcIP67#

a2A2448-23gcIP67 Basler ace 2 R 카메라는 IP67을 준수하며 Sony IMX547 센서를 탑재하고 있습니다.

Basler ace 2 IP67 카메라

사양#

일반 사양#

a2A2448-23gcIP67
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 2472 x 2064 (전체 해상도)
2448 x 2048 (기본 해상도)
해상도 5 MP
센서 유형 Sony IMX547-AAQJ-C
프로그레시브 스캔 CMOS
Global shutter
센서 포맷 1/1.8"
유효 센서 대각선 8.8 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.74 x 2.74 µm
스펙트럼 가시광선
프레임 레이트 (기본 설정 시) 20.5 fps
23.4 fps (Bandwidth Reserve 모드가 Performance로 설정되어 있고 패킷 크기가 4000으로 설정된 경우)
자세한 내용은 Basler Frame Rate Calculator(baslerweb.com)도 참고하십시오.
제품군 ace 2 R
모노 / 컬러 Color
Image Data Interface Fast Ethernet (100 Mbit/s)
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
Image Data Stream Protocol GVSP
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 Power over Ethernet 사용 시 약 4.0 W(일반적)
I/O 커넥터를 통해 전원을 공급받는 경우 12–24 VDC에서 약 3.2 W(일반적)
I/O 라인 1개의 opto-coupled input line
2개의 general purpose I/O (GPIO) lines
렌즈 마운트 C-mount
크기(길이 x 너비 x 높이) 44.9 x 31 x 31 mm(렌즈 마운트 또는 커넥터 제외)
61.3 x 31 x 31 mm(렌즈 마운트 및 커넥터 포함)
중량 <75 g
적합성 CE(RoHS 포함), EAC, UKCA, UL, FCC, KC, GenICam, GigE Vision, IP67, IEEE 802.3af(PoE)
카메라 모델별 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite (버전 6.0 이상)
Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원
액세서리 완전히 조립 및 설치되었을 때 카메라가 IP67 사양을 충족하도록 하려면 IP67 규격 부품을 사용하십시오.
IP67 호환성을 확보하는 방법은 하드웨어 설치(GigE 카메라) 항목을 참조하십시오.
카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

Sony Pregius S 상대 분광 응답

분광 응답 곡선에는 적외선 차단 필터 특성이 포함되지만 렌즈 특성과 광원 특성은 제외됩니다.

IR Cut Filter#

컬러 카메라에는 적외선 차단 필터가 장착되어 있습니다. 이 필터는 렌즈 마운트 내부의 필터 홀더에 장착됩니다.

적외선 차단 필터는 다음과 같은 분광 특성을 가집니다.

파장 [nm] 투과율
450–610 Tmin > 90 %
450–620 Tavg > 93 %
645 ± 10 T = 50 %
700–1070 Tmax < 4 %
690–1070 Tavg < 1 %

필터 홀더는 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 ace 적외선 차단 필터 홀더 제거 절차 애플리케이션 노트를 참조하십시오.

정보

적외선 차단 필터를 제거하면 이미지 센서가 가시광선 외에 적외선도 포착하게 됩니다. 이로 인해 심각한 색상 왜곡이 발생할 수 있으며 화이트 밸런스 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

C-마운트 렌즈 마운트가 장착된 카메라의 기계적 치수(mm 단위)

→ Basler 카메라의 CAD/도면 다운로드.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

장착 지침#

→ Mounting Instructions 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

작동 중 하우징 온도 -10–60 °C(14–140 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -30–80 °C (-22–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C(158 °F)
UL 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C(86 °F)

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

카메라 전원#

Power over Ethernet(PoE)을 통하거나 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 사용하여 카메라의 I/O 커넥터를 통해 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. 이더넷 커넥터와 I/O 커넥터 양쪽을 통해 전원을 공급하는 경우 이더넷 커넥터를 통한 전원 공급이 우선시됩니다.

정보

PoE 커넥터를 통한 전원 공급이 중단되면 AUX 전원(I/O 커넥터)을 통해 전원이 공급됩니다. PoE가 복구되면 다시 이더넷 커넥터를 통해 전원이 공급됩니다. 이 전환에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 소요 시간은 각 전환 (PoE에서 AUX 전원으로 또는 AUX 전원에서 PoE로) 및 외부 AUX 전원 공급 장치에 따라 다릅니다.
전환 중에 카메라의 내부 전원 공급이 중단되어 카메라가 재시작될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

  • Power over Ethernet (PoE)을 통한 전원 공급: 전원은 IEEE 802.3af 사양을 준수해야 합니다.
  • I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 12–24 VDC입니다. 최소 10.8 VDC를 공급해야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 30 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

광커플러 방식 I/O 입력 라인#

전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전한 작동 범위.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 입력 전류(하이 레벨): 포토커플러를 구동하는 데 >5 mA 필요

범용 I/O 라인#

NOTICE: 카메라의 GPIO 라인에 잘못된 전기적 신호를 인가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력으로 설정하십시오.

아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>0.8–2.0 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전한 작동 범위.
<3.3 VDC 신뢰할 수 없는 GPIO 출력.
  • 내부 풀업 저항: ≈650 Ω(오픈 컬렉터). 많은 응용 분야에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
  • 잔류 전압("on" 상태): 50 mA 및 하우징 온도 25 °C(77 °F) 조건에서 약 0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 동작 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 공정에 따라 다릅니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
    • 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

이더넷 케이블#

  • IP67 규격을 준수하는 고품질 이더넷 케이블을 사용하십시오. S/STP 실드가 적용된 Cat 6 이상의 케이블 사용을 권장합니다. Basler는 Basler 케이블 GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC를 권장합니다.
  • 다이렉트(패치) 또는 크로스오버 이더넷 케이블 중 하나를 사용하십시오.
  • 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 이더넷 케이블 사용을 권장합니다.

I/O 케이블#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 최소 0.25 mm²(AWG24에 가까움)여야 합니다.
  • 권장 케이블 길이: 10 m
    최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • 카메라 측 커넥터: M8 6핀 수형, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수
  • 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
  • Power over Ethernet을 통해 카메라에 전원을 공급하는 경우, I/O 케이블은 전원 공급용으로 사용되지 않습니다. 하지만 이 케이블을 사용하여 I/O 라인에 계속 연결할 수 있습니다.
  • Basler는 다음 제품군의 I/O 케이블 사용을 권장합니다. Basler 케이블 포트폴리오:
주의 – Basler ace 2 IP67 카메라: 체결 토크가 올바르지 않으면 커넥터가 손상되거나 IP67 보호 기능이 저하될 수 있습니다.

지정된 토크를 적용하고 제어할 수 있는 토크 렌치만을 사용하여 M8 I/O 케이블 커넥터, M12 이더넷 케이블 커넥터 및 M8 블랭킹 플러그를 조여야 합니다.

다음 체결 토크를 적용하십시오:

  • M8 I/O 케이블 커넥터: 25–40 Ncm
  • M12 이더넷 케이블 커넥터: 40–60 Ncm
  • M8 블랭킹 플러그: 20 Ncm (카메라와 함께 제공된 블랭킹 플러그를 다시 장착하는 경우)

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터#

카메라 커넥터

이더넷 커넥터#

  • 카메라에 대한 100/1000 Mbit/s 이더넷 연결
  • I/O 커넥터를 통해 전원이 공급되지 않는 경우: Power over Ethernet(PoE)
  • M12 8-pin X-coded female connector
  • 권장 결합 커넥터: M12 8-pin X-coded male connector
  • 고정 나사를 사용할 때는 나사의 수평 방향에 주의하십시오.

I/O 커넥터#

  • Power over Ethernet(PoE)을 통해 전원이 공급되지 않는 경우: 전원 공급장치
  • M8 6핀 암페어 커넥터
  • 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수

상태 LED#

카메라 동작 상태를 나타냅니다 (LED 켜짐 = 카메라 작동 중).

LED는 다음 매개변수를 설정하여 영구적으로 끌 수 있습니다. DeviceIndicatorMode 매개변수: Inactive.

LED 상태#

LED State 의미
꺼짐 전원 없음
녹색 켜짐 전원 공급됨, 네트워크 연결됨
오류가 해결될 때까지 녹색 점멸(짧게 3회 – 길게 3회 – 짧게 3회)이 반복됨 시스템 오류 (예: 내부 오류)
오류가 해결될 때까지 녹색 점멸(길게 3회)이 반복됨 사용자 오류 (예: 온도 오류)
교대 깜박임: 밝은 녹색 / 꺼짐 링크 다운 (전원은 공급되나 GigE 연결이 안 됨)
교대 깜박임: 밝은 녹색 / 어두운 녹색 IP 주소 할당 중
주기적으로 짧은 암전 단계가 있는 점등된 녹색 네트워크 충돌

커넥터 핀 배열#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 12–24 VDC 카메라 전원
2 Line 1 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인
3 - 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지
4 Line 2 범용 I/O(GPIO) 라인
5 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
6 - 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인을 위한 접지

주의 사항#

→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S) 참고.

설치#

카메라의 IP67 호환성을 확보하려면 "Hardware Installation (GigE Cameras)" 항목의 ace 2 IP67 Cameras 섹션에 있는 설치 지침을 따르십시오.

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참고.