콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A2448-23gcBAS#

a2A2448-23gcBAS Basler ace 2 R 카메라는 Sony IMX547 센서를 탑재하고 있습니다.

Basler ace 2 R 카메라

사양#

일반 사양#

a2A2448-23gcBAS
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 2472 x 2064 (전체 해상도)
2448 x 2048 (기본 해상도)
해상력 5 MP
센서 유형 Sony IMX547-AAQJ-C
프로그레시브 스캔 CMOS
Global shutter
센서 형식 1/1.8"
유효 센서 대각선 8.8 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.74 x 2.74 µm
스펙트럼 가시광선
프레임 레이트 (기본 설정 시) 20.5 fps
23.4 fps (Bandwidth Reserve 모드가 Performance로 설정되어 있고 패킷 크기가 4000으로 설정된 경우)
참조: Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com).
제품군 ace 2 R
흑백 / 컬러 컬러
이미지 데이터 인터페이스 Fast Ethernet (100 Mbit/s)
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
이미지 데이터 스트림 프로토콜 GVSP
Pixel Format Pixel Format을 참조하십시오.
Synchronization 하드웨어 트리거를 통해
소프트웨어 트리거를 통해
프리런을 통해
Exposure Time Control 하드웨어 트리거를 통해
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
Camera Power Requirements Power over Ethernet 사용 시 약 4.2 W(일반적)
I/O 커넥터를 통해 전원이 공급되는 경우 약 2.9 W(일반적) @ 12–24 VDC
I/O Lines 1개 optocoupled input line
2개 general purpose I/O (GPIO) lines
Lens Mount C-mount
Size (L x W x H) 48.9 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 또는 커넥터 제외)
62.2 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 및 커넥터 포함)
중량 <100 g
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE)
카메라 모델별 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite (버전 6.0 이상)
Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원
액세서리 카메라 모델용 액세서리
Availability and Pricing Basler 웹사이트의 product page를 참조하십시오.

스펙트럼 응답#

Sony Pregius S 상대 분광 감도

스펙트럼 응답 곡선에는 IR 컷 필터 특성이 포함되나 렌즈 특성 및 광원 특성은 제외됩니다.

IR 차단 필터#

컬러 카메라는 IR 컷 필터가 장착되어 있습니다. 필터는 렌즈 마운트 내부의 필터 홀더에 장착됩니다.

IR 컷 필터의 스펙트럼 특성은 다음과 같습니다.

Wavelength [nm] Transmittance
450–610 Tmin > 90 %
450–620 Tavg > 93 %
645 ± 10 T = 50 %
700–1070 Tmax < 4 %
690–1070 Tavg < 1 %

필터 홀더를 분리할 수 있습니다. 자세한 내용은 ace IR Cut Filter Holder Removal Procedure 애플리케이션 노트를 참조하십시오.

정보

IR 컷 필터를 제거하면 이미지 센서가 가시광선 외에 적외선도 함께 포착하게 됩니다. 이는 심각한 색상 왜곡을 유발할 수 있으며 화이트 밸런스 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

기계적 사양#

Camera Dimensions and Mounting Points#

C-마운트 렌즈 마운트가 장착된 카메라의 기계적 치수(단위: mm)

→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.

정보

이 카메라는 Front II를 탑재하고 있습니다.

Maximum Allowed Lens Intrusion#

→ 최대 허용 렌즈 침투(Maximum Allowed Lens Intrusion)를 참조하십시오.

장착 지침#

→ Mounting Instructions를 참조하십시오.

Stress Test Results#

→ 스트레스 테스트 결과(Stress Test Results)를 참조하십시오.

Requirements#

환경 요건#

Temperature and Humidity#

작동 중 하우징 온도 -10–60 °C (14–140 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -30–80 °C (-22–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C (158 °F)
UL 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C (86 °F)

Heat Dissipation#

→ Providing Heat Dissipation을(를) 참조하십시오.

Electrical Requirements#

경고 – 감전 및 화재 위험 / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 위 요구 사항을 충족해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 부적절한 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전 작동 전압 범위 내에서 카메라 및 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

Camera Power#

Power over Ethernet(PoE)을 통하거나 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 사용하는 카메라의 I/O 커넥터를 통해 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. 이더넷 커넥터와 I/O 커넥터를 모두 통해 전원을 공급하는 경우, 이더넷 커넥터를 통한 전원 공급이 우선시됩니다.

정보

PoE 커넥터를 통한 전원 공급이 중단되면 AUX 전원(I/O 커넥터)을 통해 전원이 공급됩니다. PoE가 복구되면 이더넷 커넥터를 통해 전원이 다시 공급됩니다. 이 전환에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 소요 시간은 각 전환(PoE에서 AUX 전원으로 또는 AUX 전원에서 PoE로)과 외부 AUX 전원 공급 장치에 따라 다릅니다.
전환 중에 카메라의 내부 전원 공급이 중단되어 카메라가 재시작될 수 있으니 주의하십시오.

  • Power over Ethernet (PoE)을 통한 전원 공급: 전원은 IEEE 802.3af 사양을 준수해야 합니다.
  • I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 12–24 VDC입니다. 최소 10.8 VDC가 공급되어야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 30 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

Opto-Coupled I/O Input Line#

전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 작동 범위입니다.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 입력 전류(하이 레벨): 광결합기 구동에 >5 mA 필요

범용 I/O 라인#

주의: 카메라의 GPIO 라인에 부적절한 전기 신호를 가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력용으로 설정하십시오.

아래에 명시된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로서의 동작#
전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>0.8–2.0 VDC 로직 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리적 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다 (인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대 정격입니다. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전 작동 범위입니다.
<3.3 VDC 불안정한 GPIO 출력.
  • 내부 풀업 저항: 오픈 컬렉터 포함 ≈650 Ω. 많은 응용 프로그램에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
  • 잔류 전압("on" 상태): 하우징 온도 50 mA 및 25 °C(77 °F)에서 ≈0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 작동 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 편차에 따라 달라집니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더욱 커집니다.
    • 부하 전류가 감소함에 따라 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 더 큰 전압 강하가 발생합니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

Cable Requirements#

Ethernet Cable#

  • 고품질 이더넷 케이블을 사용하십시오. S/STP 실드가 적용된 Cat 5e 이상의 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
  • 스트레이트(패치) 또는 크로스오버 이더넷 케이블 중 하나를 사용하십시오.
  • 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 이더넷 케이블 사용을 권장합니다.

I/O Cable#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 0.25 mm² 이상(AWG24에 가까움)이어야 합니다.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라측 커넥터: M8 6핀 수형, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수
  • 강한 자기장 근처에 두지 않아야 합니다.
  • Power over Ethernet을 통해 카메라에 전원을 공급하는 경우, I/O 케이블은 전원 공급에 사용되지 않습니다. 그러나 이 케이블을 사용하여 I/O 라인에 연결할 수는 있습니다.
  • Basler는 다음 제품군의 I/O 케이블 사용을 권장합니다. Basler 케이블 포트폴리오:

Physical Interface#

Camera Connectors#

Camera Connectors

Ethernet Connector#

  • 카메라에 대한 100/1000 Mbit/s 이더넷 연결
  • I/O 커넥터를 통해 전원이 공급되지 않는 경우: Power over Ethernet(PoE)
  • 8핀 RJ45 잭
  • 권장 결합 커넥터: 8핀 RJ45 플러그(스냅인 방식 또는 잠금 나사 방식)
  • 잠금 나사를 사용할 때는 나사의 수평 방향에 주의하십시오.

I/O Connector#

  • Power over Ethernet(PoE)을 통해 전원이 공급되지 않는 경우: 전원 공급 장치
  • M8 6핀 암놈 커넥터
  • 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, A 표준 코딩, IEC 61076-2-104 준수

상태 LED#

카메라 작동 상태를 나타냅니다(LED 켜짐 = 카메라 작동 중).

다음 설정을 통해 LED를 영구적으로 끌 수 있습니다. DeviceIndicatorMode 파라메터 Inactive.

LED 상태#

LED 상태 의미
Off 전원 꺼짐
초록색 켜짐 전원이 공급되고 네트워크 연결이 설정됨
오류가 해결될 때까지 녹색 불빛이 반복적으로 깜박임(짧게 3회 – 길게 3회 – 짧게 3회) 시스템 오류 (예: 내부 오류)
오류가 해결될 때까지 녹색 불빛이 반복적으로 깜박임(길게 3회) 사용자 오류(예: 온도 오류)
교대 점등: 밝은 녹색 / 꺼짐 링크 다운(전원은 공급되지만 GigE 연결이 없음)
교대 점등: 밝은 녹색 / 진한 녹색 IP 주소 할당 중
주기적으로 짧게 어두워지는 현상과 함께 녹색 불이 켜져 있음 네트워크 충돌

Connector Pinout#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 12–24 VDC 카메라 전원
2 Line 1 Opto-coupled I/O 입력 라인
3 - opto-coupled I/O lines용 접지
4 Line 2 범용 I/O(GPIO) 라인
5 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
6 - 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인용 접지

Precautions#

→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S)를 참조하십시오.

설치#

→ Camera Installation을 참조하십시오.

기능#

→ Features를 참조하십시오.