콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A2048-114mgc#

a2A2048-114mgc Basler ace 2 R 카메라는 Sony IMX900 센서를 탑재하고 있습니다.

Basler ace 2 R 카메라

사양#

일반 사양#

a2A2048-114mgc
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 2064 x 1552
해상도 3.2 MP
센서 유형 Sony IMX900-AQR-C
Progressive scan CMOS
Global shutter
센서 포맷 1/3.1"
유효 센서 대각선 5.81 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.25 x 2.25 µm
스펙트럼 가시광선
프레임 속도 114 fps
1.5 Gbit/s로 작동하는 4개의 데이터 레인이 있는 하나의 MIPI CSI-2 포트에 공급할 때 단일 카메라에 대한 GMSL2 제한입니다. 여러 카메라가 하나의 MIPI CSI-2 포트를 공유하거나 포트가 대역폭을 줄이도록 구성된 경우 프레임 속도가 낮아질 수 있습니다.
기타 프레임 속도 설정은 Basler Frame Rate Calculator를 참조하십시오.
제품군 ace 2 R
모노 / 컬러 Color
Image Data Interface GMSL2(6 Gbit/s, FAKRA 커넥터)
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 PoC 사용 시 3.3 W (일반적) @ 12 VDC
또는 I/O 커넥터를 통해 전원을 공급받을 경우 @ 12–24 VDC
I/O 라인 1개의 opto-coupled input line
2개의 general purpose I/O (GPIO) lines
Link Signals
(Virtual I/O Lines)
Up to 4 I/O link signals (Number and functions of the link signals depend on the host system setup.)
Propagation Delay: < 3 μs (typical), between camera and host deserializer
Jitter: < 1 μs (typical)
렌즈 마운트 C-mount
크기(길이 x 너비 x 높이) 36.3 x 29 x 29 mm(렌즈 마운트 또는 커넥터 제외)
52.5 x 29 x 29 mm(렌즈 마운트 및 커넥터 포함)
중량 <75 g
적합성 CE(RoHS 포함), UKCA, UL Listed, FCC, KC, GenICam, IP30
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하세요.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite(버전 25.07.4 이상)
Linux ARM용 지원
지원되는 호스트 시스템은 여기를 참조하세요.
액세서리 카메라 모델용 액세서리
NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit과 함께 Basler ace 2 GMSL 카메라를 평가하려면 GMSL Adapter Kit를 사용할 수 있습니다.
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

Sony Pregius S 상대 분광 감도

분광 응답 곡선에는 적외선 차단 필터 특성이 포함되지만 렌즈 특성과 광원 특성은 제외됩니다.

IR Cut Filter#

컬러 카메라에는 적외선 차단 필터가 장착되어 있습니다. 이 필터는 렌즈 마운트 내부의 필터 홀더에 장착됩니다.

적외선 차단 필터는 다음과 같은 분광 특성을 가집니다.

파장 [nm] 투과율
450–610 Tmin > 90 %
450–620 Tavg > 93 %
645 ± 10 T = 50 %
700–1070 Tmax < 4 %
690–1070 Tavg < 1 %

필터 홀더는 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 ace 적외선 차단 필터 홀더 제거 절차 애플리케이션 노트를 참조하십시오.

정보

적외선 차단 필터를 제거하면 이미지 센서가 가시광선 외에 적외선도 포착하게 됩니다. 이로 인해 심각한 색상 왜곡이 발생할 수 있으며 화이트 밸런스 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

C-마운트 렌즈 마운트가 장착된 카메라의 기계적 치수(mm 단위)

→ Basler 카메라의 CAD/도면 다운로드.

정보

이 카메라는 Front II를 탑재하고 있습니다.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

장착 지침#

→ Mounting Instructions 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

작동 중 하우징 온도 -10–60 °C(14–140 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -30–80 °C (-22–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C(158 °F)
UL 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C(86 °F)

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 명시된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라에 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

정보

카메라 전원이 켜져 있는 상태에서 카메라를 연결하거나 분리하면 카메라에 과도한 부하가 걸릴 수 있습니다. 카메라를 핫플러깅하지 마세요.

  • 카메라를 연결하거나 분리하기 전에 전원을 끄십시오.
  • 이미지나 데이터를 캡처 및 전송하는 동안에는 카메라를 분리하지 마세요.

카메라 전원#

Power over Coax(PoC) 및 FAKRA 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급하거나, 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 사용하여 카메라의 I/O 커넥터를 통해 전원을 공급할 수 있습니다. FAKRA 커넥터(PoC)와 I/O 커넥터를 통해 모두 전원을 공급하는 경우, 외부 전원 공급 장치(AUX 전원)를 통한 전원 공급이 우선시됩니다.

  • PoC(FAKRA 커넥터)를 통한 전원 공급: 전원은 GMSL Design Guide 사양을 준수해야 합니다. 작동 전압은 12 VDC입니다. 최소 10.8 VDC가 공급되어야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 15 VDC를 초과해서는 안 됩니다.
  • I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 12–24 VDC입니다. 최소 10.8 VDC를 공급해야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 30 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

정보

PoC를 사용하는 경우:
호스트 시스템이 충분한 전원을 공급하는지 확인하십시오. 위의 일반 사양 표에서 카메라 전원 요구 사항을 참조하십시오.
호스트 시스템이 충분한 전원을 공급하지 못하면 카메라가 예기치 않게 작동할 수 있습니다(예: 카메라를 전혀 찾지 못하거나 예기치 않게 재시작될 수 있음).

광커플러 방식 I/O 입력 라인#

전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전한 작동 범위.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 입력 전류(하이 레벨): 포토커플러를 구동하는 데 >5 mA 필요

범용 I/O 라인#

NOTICE: 카메라의 GPIO 라인에 잘못된 전기적 신호를 인가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력으로 설정하십시오.

아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>0.8–2.0 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전한 작동 범위.
<3.3 VDC 신뢰할 수 없는 GPIO 출력.
  • 내부 풀업 저항: ≈650 Ω(오픈 컬렉터). 많은 응용 분야에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
  • 잔류 전압("on" 상태): 50 mA 및 하우징 온도 25 °C(77 °F) 조건에서 약 0.4 VDC. 실제 잔류 전압은 동작 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 공정에 따라 다릅니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
    • 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

FAKRA 커넥터가 장착된 동축 데이터 케이블#

  • 최대 케이블 길이 30 m를 초과해서는 안 됩니다.
  • FAKRA 커넥터가 있는 고품질 동축 케이블을 사용하십시오.
  • 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
  • 데이터 케이블은 FAKRA 표준을 준수해야 합니다.
  • 동축 케이블, FAKRA Z-코딩(워터 블루), ISO 20860-1 준수, 50옴 임피던스
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 FAKRA 커넥터가 있는 동축 데이터 케이블 사용을 권장합니다. 다양한 길이의 동축 데이터 케이블을 사용할 수 있습니다.
  • 다른 제조업체의 케이블을 사용하려는 경우, 3 GHz 이상으로 사양이 지정된 케이블을 사용해야 합니다.

I/O 케이블#

  • I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
  • I/O 케이블의 단면적은 최소 0.14 mm²(AWG26에 가까움)여야 합니다.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라 측 커넥터: M8 6핀 수형, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수
  • 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 I/O 케이블(M8 6 pins)을 사용할 것을 권장합니다:

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터 및 상태 LED#

카메라 커넥터

I/O 커넥터#

  • M8 6핀 암형 커넥터, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수
  • 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수

FAKRA 커넥터#

  • ISO 20860-1에 따른 FAKRA Z-coding 암컷 커넥터(Water Blue)

상태 LED#

카메라 동작 상태를 나타냅니다 (LED 켜짐 = 카메라 작동 중).

LED는 다음 매개변수를 설정하여 영구적으로 끌 수 있습니다. DeviceIndicatorMode 매개변수: Inactive.

LED 상태#

LED State 의미
꺼짐 전원 없음
녹색 켜짐 전원 공급됨
녹색이 반복적으로 깜빡임(3회 짧게 – 3회 길게 – 3회 짧게). 이 유형의 오류는 시스템이 재시작될 때까지 유지됩니다. 시스템 오류 (예: 내부 오류)
오류가 해결될 때까지 녹색 점멸(길게 3회)이 반복됨 사용자 오류 (예: 온도 오류)

커넥터 핀 배열#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 12–24 VDC 카메라 전원
2 Line 1 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인
3 - 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지
4 Line 2 범용 I/O(GPIO) 라인
5 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
6 - 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인을 위한 접지

주의 사항#

→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S) 참고.

설치#

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참고.