콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A2048-114g5mBAS#

a2A2048-114g5mBAS Basler ace 2 5GigE 카메라에는 Sony IMX900 센서가 탑재되어 있습니다.

이 근적외선(NIR) 강화 카메라는 0.4~1.1 µm 파장의 가시광선 및 비가시광선 스펙트럼 모두에서 이미지를 캡처할 수 있습니다.

Basler ace 2 5GigE 카메라

사양#

일반 사양#

a2A2048-114g5mBAS
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 2064 x 1552
해상도 3.2 MP
센서 유형 Sony IMX900-AMR-C
프로그레시브 스캔 CMOS
글로벌 셔터
센서 포맷 1/3.1"
유효 센서 대각선 5.81 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.25 x 2.25 µm
스펙트럼 가시광선 + NIR
프레임 레이트 (기본 설정 시) 94.6 fps
115 fps (Sensor Bit Depth를 8 bit로 설정한 경우)
Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)도 참조하세요.
제품군 ace 2 R
모노 / 컬러 모노
Image Data Interface Fast Ethernet (100 Mbit/s)
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbit/s)
5 Gigabit Ethernet (5000 Mbit/s)
Image Data Stream Protocol GVSP
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 약 4.9 W (일반) @ 12–24 VDC (I/O 커넥터를 통해서만 공급됨)
I/O 라인 1개의 opto-coupled input line
2개의 general purpose I/O (GPIO) lines
렌즈 마운트 C-mount
크기(길이 x 너비 x 높이) 48.9 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 또는 커넥터 제외)
62.2 x 29 x 29 mm (렌즈 마운트 및 커넥터 포함)
중량 <105 g
적합성 CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, KC (준비 중), GenICam, GigE Vision, NBASE-T, IP30
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하세요.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite (버전 7.1 이상)
Windows, Linux x86 및 Linux ARM용 제공
액세서리 카메라 모델용 액세서리
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

Sony IMX900-AMR-C 상대 분광 감도

스펙트럼 응답 곡선에는 렌즈 특성이 포함되어 있지 않습니다.

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

C-마운트 렌즈 마운트가 장착된 카메라의 기계적 치수(mm 단위)

→ Basler 카메라의 CAD/도면 다운로드.

정보

이 카메라는 Front II를 탑재하고 있습니다.

최대 허용 렌즈 침투#

→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.

장착 지침#

→ Mounting Instructions 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

작동 중 하우징 온도 -10–50 °C (14–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -30–80 °C (-22–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C(158 °F)
UL 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C(86 °F)

방열#

→ 열 방출 제공 참조.

전기적 사양#

WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie

승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

  • SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
  • 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 허용 작동 전압 범위 내에서 I/O 전원을 공급해야 합니다.

I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.

카메라 전원#

I/O 커넥터를 통한 전원 공급: 작동 전압은 12–24 VDC입니다. 최소 10.8 VDC를 공급해야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 30 VDC를 초과해서는 안 됩니다.

Power over Ethernet(PoE)은 지원되지 않습니다.

광커플러 방식 I/O 입력 라인#

전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전한 작동 범위.
0–1.0 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>1.0–2.2 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.2 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 입력 전류(하이 레벨): 포토커플러를 구동하는 데 >5 mA 필요

범용 I/O 라인#

NOTICE: 카메라의 GPIO 라인에 잘못된 전기적 신호를 인가하면 카메라가 심각하게 손상될 수 있습니다.

GPIO 라인에 외부 회로를 연결하기 전에 Line Mode 기능을 사용하여 해당 라인을 입력 또는 출력으로 설정하십시오.

아래에 지정된 대로 적절한 입력 또는 출력 신호 전압을 인가해야 합니다.

입력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
0–24 VDC 안전 동작 범위. 최소 외부 풀업 전압은 3.3 VDC입니다.
0–0.8 VDC 논리적 0을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
>0.8–2.0 VDC 논리 레벨 전환이 발생하는 영역으로, 이 영역에서는 논리 상태가 정의되지 않습니다.
>2.0 VDC 논리적 1을 나타냅니다(인버터가 비활성화된 경우).
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
출력으로 작동#
전압 설명
30 VDC 절대 최대값. 이 전압을 절대 초과해서는 안 됩니다. 초과할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
3.3–24 VDC 안전한 작동 범위.
<3.3 VDC 신뢰할 수 없는 GPIO 출력.
  • 내부 풀업 저항: ≈650 Ω(오픈 컬렉터). 많은 응용 분야에서 추가 풀업 저항을 제공해야 합니다.
  • 잔류 전압("on" 상태): 하우징 온도 25 °C(77 °F) 및 50 mA에서 ≈0.4 V. 실제 잔류 전압은 작동 온도, 부하 전류 및 전자 부품의 생산 편차에 따라 다릅니다.
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 최대 부하 전류: 50 mA
  • 최소 부하 전류: 지정되지 않았습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
    • 부하 전류가 낮을 때 누설 전류의 영향이 더 커집니다.
    • 부하 전류가 감소할수록 출력의 전파 지연이 증가합니다.
    • 임피던스가 높은 회로일수록 EMI에 취약해지는 경향이 있습니다.
    • 전류가 높을수록 긴 케이블에서 전압 강하가 더 커집니다.

I/O 라인에 대한 자세한 내용은 I/O Control 섹션을 참조하십시오.

회로도#

→ Circuit Diagrams를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

이더넷 케이블#

  • 고품질 이더넷 케이블을 사용하십시오. S/STP 실드가 있는 차폐형 Cat 6 이상의 케이블 사용을 권장합니다. 케이블 거리가 긴 애플리케이션의 경우 Cat 6a 케이블을 권장합니다.
  • 다이렉트(패치) 또는 크로스오버 이더넷 케이블 중 하나를 사용하십시오.
  • 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
  • Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 이더넷 케이블 사용을 권장합니다.

I/O 케이블#

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터#

카메라 커넥터

이더넷 커넥터#

  • 카메라에 대한 100/1000/2500/5000 Mbit/s Ethernet 연결
  • 8핀 RJ45 잭
  • 권장 결합 커넥터: 8핀 RJ45 플러그(스냅인 방식 또는 고정 나사 포함)
  • 고정 나사를 사용할 때는 나사의 수평 방향에 주의하십시오.

I/O 커넥터#

  • 전원 공급 장치
  • M8 6핀 암페어 커넥터
  • 권장 결합 커넥터: M8 6핀 수형, 코딩 A 표준, IEC 61076-2-104 준수

상태 LED#

카메라 동작 상태를 나타냅니다 (LED 켜짐 = 카메라 작동 중).

LED는 다음 매개변수를 설정하여 영구적으로 끌 수 있습니다. DeviceIndicatorMode 매개변수: Inactive.

LED 상태#

LED State 의미
꺼짐 전원 없음
녹색 켜짐 전원 공급됨, 네트워크 연결됨
오류가 해결될 때까지 녹색 점멸(짧게 3회 – 길게 3회 – 짧게 3회)이 반복됨 시스템 오류 (예: 내부 오류)
오류가 해결될 때까지 녹색 점멸(길게 3회)이 반복됨 사용자 오류 (예: 온도 오류)
교대 깜박임: 밝은 녹색 / 꺼짐 링크 다운 (전원은 공급되나 GigE 연결이 안 됨)
교대 깜박임: 밝은 녹색 / 어두운 녹색 IP 주소 할당 중
주기적으로 짧은 암전 단계가 있는 점등된 녹색 네트워크 충돌

커넥터 핀 배열#

I/O 커넥터의 핀 번호 지정

핀 라인 기능
1 - 12–24 VDC 카메라 전원
2 Line 1 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인
3 - 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지
4 Line 2 범용 I/O(GPIO) 라인
5 Line 3 범용 I/O(GPIO) 라인
6 - 카메라 전원 및 General Purpose I/O (GPIO) 라인을 위한 접지

주의 사항#

→ Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S) 참고.

설치#

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참고.