스트레스 테스트 결과(Stereo ace)#
카메라는 독립적인 기계적 테스트 연구소에 제출되었으며 아래 나열된 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 기계적 스트레스 테스트는 일부 선택된 카메라 모델을 대상으로 수행되었습니다. 기계적 테스트 후, 카메라는 감지 가능한 물리적 손상을 보이지 않았으며 표준 작동 테스트 중 정상적인 이미지를 생성했습니다.
| 테스트(표준) | 축 | STA-100 | STA-200, STA-300 |
|---|---|---|---|
| 충격 (DIN EN 60068-2-27) | X, Y, Z | 각 양/음방향 50회 충격 10 g / 11 ms 축당 총 100회 충격 | 각 양/음방향 50회 충격 5 g / 11 ms 축당 총 100회 충격 |
| 정현파 (DIN EN 60068-2-6) | X, Y | 상승/하강 5사이클 10~58.1 Hz, 0.75 mm 58.1~500 Hz, 10 g 1 옥타브/분 축당 총 10사이클 | 상승/하강 5사이클 10~60.1 Hz, 0.35 mm 60.1~250 Hz, 5 g 축당 총 10사이클 |
| Z | 상승/하강 5사이클 10~58.1 Hz, 0.75 mm 58.1~200 Hz, 10 g 1 옥타브/분 축당 총 10사이클 | 상승/하강 5사이클 10~60.1 Hz, 0.35 mm 60.1~100 Hz, 5 g 축당 총 10사이클 | |
| 랜덤 (DIN EN 60068-2-64) | X, Y | 10~500 Hz PSD 0.05g2/Hz 축당 30분 | 10~250 Hz PSD 0.05g2/Hz 축당 30분 |
| Z | 10~200 Hz PSD 0.05g2/Hz 축당 30분 | 10~100 Hz PSD 0.05g2/Hz 축당 30분 |
기계적 스트레스 테스트는 더미 케이블을 카메라의 커넥터에 연결한 상태로 수행되었습니다. 이러한 조건을 초과하는 하중을 카메라에 가할 경우 디퓨저 등 카메라의 핵심 부품이 손상될 수 있습니다. 이로 인해 카메라는 안전하게 사용할 수 없는 상태가 될 수 있습니다.