Stereo visard Software Image 26.04.0 – 릴리스 노트#
새로운 기능#
- 이제 Stereo Matching(rc_stereomatching)을 사용자가 정의한 2D ROI로 제한할 수 있습니다. 이를 통해 이미지의 일부만 애플리케이션과 관련이 있는 경우 지연 시간을 줄일 수 있습니다.
- 그리퍼 정의(rc_gripper_db) 및 CollisionCheck(rc_collision_check)는 여러 TCP를 지원합니다:
- 이제 각 그리퍼는 우선순위 순서에 따라 서로 다른 포즈를 가진 여러 개의 TCP를 가질 수 있습니다. 충돌 검사 중에는 정의된 모든 TCP의 충돌 여부가 검사되며, 모든 rc_reason 소프트웨어 모듈의 각 파지에 대해 충돌이 없는 첫 번째 TCP의 ID가 반환됩니다. 각 TCP에 대해 최소 흡착면 치수를 설정함으로써 이러한 요구사항을 충족하는 파지만 충돌 검사 시 고려됩니다. 이는 ItemPick 및 BoxPick에서 다중 흡착컵 그리퍼를 사용하는 애플리케이션에 특히 유용하며, 파지할 물체의 크기에 따라 다양한 흡착컵 조합을 활성화할 수 있습니다.
개선 및 수정 사항#
- ItemPick (rc_itempick):
- 짚기 작업은 발견되지 않았지만 유효한 클러스터가 감지된 경우 더 이상 코드 101을 반환하지 않습니다.
- CollisionCheck:
- FINGER 요소가 상위 'flange'를 가질 때의 충돌 검사를 수정했습니다.
- SilhouetteMatch(rc_silhouettematch):
- 결과 시각화에 매치 번호를 추가했습니다.
- EKI Bridge:
- 매뉴얼의 EKI XML 설정 파일을 업데이트하여 최대 64kB BUFFSIZE를 활용할 수 있도록 함으로써 요청당 더 많은 데이터를 처리할 수 있게 되었습니다.
- 응답이 BUFFSIZE 제한을 초과할 때 EKI 연결 충돌 및 전송 오류를 방지하기 위해 자동 페이로드 프루닝(payload pruning)을 추가했습니다.
- gRPCInterface:
- Image에 Gamma 및 auto_exposure_adapting을 추가했습니다.
- REST-API:
- 현재 시스템 상태를 알리는 시스템 메시지를 추가했습니다.
- LEDcontrol:
- 상태 알림용 LED 깜빡임 패턴 변경
- WebGUI:
- 미세한 시차 변화를 더 잘 식별할 수 있도록 색상 코딩된 시차 이미지에 Turbo 컬러 맵 적용
- SilhouetteMatch 템플릿의 파지 중복 및 다운로드 문제 수정
- 라이선스 만료가 임박했을 때 경고 바 추가
- 소소한 개선 및 수정 사항이 적용되었습니다.