콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

참조 디자인: USB 케이블#

표준 1m 길이의 USB 3.0 케이블이 제공됩니다. 이 길이가 요구사항을 충족하지 않는 경우, 다음 요구사항에 따라 직접 케이블을 제작하거나 이러한 요구사항을 충족하는 적절한 케이블을 제공하는 서드파티 공급업체를 찾을 수 있습니다. 다음은 USB 3.0 케이블의 몇 가지 기본 요구사항입니다.

  • 신호선 구조: USB 2.0의 기존 전원선 및 데이터선(D+, D-) 외에도, USB 3.0 케이블은 네 개의 고속 데이터 채널을 추가로 제공하여 한 쌍의 슈퍼스피드 차동 쌍(RX1+/RX1- 및 TX+/TX-)을 형성합니다. 최대 5Gbps의 전이중 데이터 전송을 지원합니다.
  • 재질 및 Quality:
    • 도체 재질은 낮은 저항과 신호 전송 선명도를 보장하기 위해 무산소 동선과 같은 high-quality 구리선을 사용해야 합니다.
    • 절연 재질은 신호 감쇠 및 지연을 줄이기 위해 일정한 유전율과 유전 손실을 충족해야 합니다. 일반적으로 유전율(DK)이 낮은 재질이 선택됩니다.
    • 차폐층은 전자파 장해(EMI) 및 신호 크로스토크를 줄일 수 있도록 충분히 조밀해야 하며, 일반적으로 1~2개 층의 금속 호일 차폐층과 접지 편조층을 포함합니다.
    • 선 색상: USB 3.0 선 표준에 따라 내부 슈퍼스피드 차동선은 와이어 외피와 구분될 수 있도록 파란색이어야 하며, 이는 USB 3.0의 고유한 식별 특징입니다.
  • 길이 제한: USB 3.0 표준에는 전선 길이에 대한 명확한 제한이 없습니다. 신호 감쇠 및 노이즈의 영향을 고려할 때, 실제 엔지니어링 응용 분야에서 데이터 전송 속도와 안정성에 영향을 줄 수 있으므로 케이블 길이는 3미터를 초과하지 않는 것이 좋습니다.
  • 인터페이스 호환성: 전선 양단의 USB 플러그는 USB 3.0 장치와의 물리적 호환성을 보장하기 위해 USB 3.0 인터페이스 표준을 준수해야 하며, USB 2.0 장치와도 하위 호환되어야 합니다.
  • 전기적 성능: 전선은 신호 무결성 및 일관성 테스트를 포함한 엄격한 전기적 성능 테스트를 거쳐 신호 아이 다이어그램, 복사, 정전기 등 USB 3.0 사양에서 요구하는 다양한 지표를 충족하는지 검증해야 합니다.

참조 디자인 도면

참조 디자인 도면 USB 케이블