기준 설계: Stereo mini USB 카메라 장착#
STM-501u 및 STM-502u용 장착 기준 솔루션#
제품 구성품#
| STM-501u | STM-502u |
|---|---|
![]() | ![]() |
제품 도면#
- STM-501u
- STM-502u
제품 인터페이스#
24핀 USB Type-C 인터페이스#
- 24핀 USB Type-C 인터페이스는 카메라 왼쪽에 있습니다. Type-C 암놈(Female)의 깊이는 6.0 ±0.2 mm로 규정되어 있습니다. Type-C 플러그 삽입 시 간섭을 방지하고 적절한 접촉을 확보할 수 있도록 Type-C 플러그의 치수에 주의하십시오.
- Type-C 플러그의 금속 노출부 길이:
- 나사가 있는 Type-C 플러그의 경우 6.0 ±0.2 mm 길이 권장
- 나사가 없는 Type-C 플러그의 경우 6.2 ±0.2 mm 길이 권장
8핀 동기화 포트#
8핀 동기화 포트는 카메라 오른쪽에 있습니다. 동기화 포트 커버를 돌리면 동기화 포트가 나타납니다.
장착 및 고정 방법#
- 옵션 A: 1/4-20 UNC 나사산을 사용하여 카메라를 고정합니다. 구멍 깊이는 5 mm이며 권장 토크는 4.0 Nm입니다.

- 옵션 B: 카메라 후면에 있는 두 개의 M3 나사산을 사용하여 카메라를 고정합니다. 구멍 깊이는 3.0 mm이며 권장 토크는 0.4 Nm입니다.
- 옵션 C: 금속 하우징의 형상이나 모서리를 이용하여 카메라를 고정합니다.

- 접지를 위해 1/4-20 UNC 나사산 홀 또는 모듈의 금속 부품 중 다른 영역을 반드시 활용해야 합니다.
- 모듈을 전체 기계 장치에 조립한 후, FOV 시야각에 방해가 없어야 합니다.
STM-951u 및 STM-952u용 장착 기준 솔루션#
제품 구성품#
| STM-951u | STM-952u |
|---|---|
![]() | ![]() |
제품 도면#
- STM-951u
- STM-952u
제품 인터페이스#
24핀 USB Type-C 인터페이스#
- 24핀 USB Type-C 인터페이스는 카메라 아래쪽에 있습니다. Type-C 암놈(Female)의 깊이는 6.0 ±0.2 mm로 규정되어 있습니다. Type-C 플러그 삽입 시 간섭을 방지하고 적절한 접촉을 확보할 수 있도록 Type-C 플러그의 치수에 주의하십시오.
- Type-C 플러그의 금속 노출부 길이:
- 나사가 있는 Type-C 플러그의 경우 6.0 ±0.2 mm 길이 권장
- 나사가 없는 Type-C 플러그의 경우 6.2 ±0.2 mm 길이 권장
8핀 동기화 포트#
8핀 동기화 포트는 카메라 상단에 있습니다. 동기화 포트 보호 커버를 제거하면 동기화 포트가 나타납니다.
장착 및 고정 방법#
- 옵션 A: 후면의 M4 나사홀 두 개를 사용하여 카메라를 고정합니다. 홀 깊이는 3.0 mm이며, 권장 조임 토크는 4.0 Nm입니다.

- 옵션 B: 카메라 후면에 있는 두 개의 M3 나사산을 사용하여 카메라를 고정합니다. 구멍 깊이는 3.0 mm이며 권장 토크는 0.4 Nm입니다.
- 옵션 C: 금속 하우징의 형상이나 모서리를 이용하여 카메라를 고정합니다.

- 접지를 위해 1/4-20 UNC 나사산 홀 또는 모듈의 금속 부품 중 다른 영역을 반드시 활용해야 합니다.
- 모듈을 전체 기계 장치에 조립한 후, FOV 시야각에 방해가 없어야 합니다.
시스템 설계 요구 사항#
- 실링 요구 사항
- 먼지 유입을 방지하려면 3D 카메라와 장치 사이에 폼 패딩 또는 실리콘 씰을 사용하십시오.
- 렌즈 요구 사항
- 3D 카메라 전면에는 추가 렌즈나 커버를 장착할 수 없습니다.
- 냉각 요구 사항
- 냉각 영역을 넓히기 위해 열전도성 소재를 사용하여 카메라를 외부 금속 부품에 연결하십시오. 팬을 이용한 액티브 쿨링을 적용하는 것이 좋습니다.
- 다른 열원에 의해 카메라가 가열되어서는 안 됩니다.