콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

참조 설계: Stereo mini USB Cameras 장착#

이 항목에서는 Stereo mini USB cameras를 위한 최적의 참조 장착 설계 솔루션을 제공하여 제품 배포 과정에서 신속하게 구현할 수 있도록 지원합니다.

STM-501u 및 STM-502u용 장착 참조 솔루션#

제품 구성품#

STM-501u STM-502u
STM-501u 정면도 STM-502u 정면도

제품 도면#

  • STM-501u

STM-501u 기계 도면

  • STM-502u

STM-502u 기계 도면

제품 인터페이스#

24-Pin USB Type-C Port8-Pin Sync Port

24-Pin USB Type-C Interface#

  • 24핀 USB Type-C 인터페이스는 카메라 왼쪽에 있습니다. Type-C Female의 깊이는 6.0 ±0.2 mm로 지정되어 있습니다. Type-C 플러그 삽입 시 간섭을 방지하고 적절한 접촉을 유지할 수 있도록 Type-C 플러그의 치수에 주의하십시오.
  • Type-C 플러그의 금속 노출부 길이:
    • 나사형 Type-C 플러그에는 6.0 ±0.2 mm 길이 권장
    • 나사가 없는 Type-C 플러그에는 6.2 ±0.2 mm 길이 권장

8-Pin Sync Port#

8핀 동기화 포트는 카메라 오른쪽에 있습니다. 동기화 포트 커버를 돌리면 동기화 포트가 나타납니다.

장착 및 고정 방법#

  • 옵션 A: 1/4-20 UNC 나사 홀을 사용하여 카메라를 고정합니다. 홀 깊이는 5 mm이며 권장 토크는 4.0 Nm입니다.
    카메라 장착 옵션 A
  • 옵션 B: 카메라 후면에 있는 두 개의 M3 나사 홀을 사용하여 카메라를 고정합니다. 홀 깊이는 3.0 mm이며 권장 토크는 0.4 Nm입니다.
  • 옵션 C: 금속 하우징의 형상이나 모서리를 사용하여 카메라를 고정합니다.
    카메라 장착 옵션 C
    • 접지 목적으로 1/4-20 UNC 나사 홀 또는 모듈의 금속 부품에 있는 기타 영역을 활용해야 합니다.
    • 모듈이 전체 장치에 조립된 후에는 FOV 시야각이 방해받지 않아야 합니다.

STM-951u 및 STM-952u용 장착 참조 솔루션#

제품 구성품#

STM-951u STM-952u
STM-951u 전면도 STM-952u 전면도

제품 도면#

  • STM-951u

STM-951u 기계 도면

  • STM-952u

STM-952u 기계 도면

제품 인터페이스#

24-Pin USB Type-C Port8-Pin Sync Port

24-Pin USB Type-C Interface#

  • 24핀 USB Type-C 인터페이스는 카메라 하단에 있습니다. Type-C 암놈의 깊이는 6.0 ±0.2 mm로 지정되어 있습니다. Type-C 플러그 삽입 시 간섭을 방지하고 적절한 접촉을 확보할 수 있도록 Type-C 플러그의 치수에 주의하십시오.
  • Type-C 플러그의 금속 노출부 길이:
    • 나사형 Type-C 플러그에는 6.0 ±0.2 mm 길이 권장
    • 나사가 없는 Type-C 플러그에는 6.2 ±0.2 mm 길이 권장

8-Pin Sync Port#

8핀 동기화 포트는 카메라 상단에 있습니다. 동기화 포트 보호 커버를 제거하면 동기화 포트가 나타납니다.

장착 및 고정 방법#

  • 옵션 A: 후면의 두 개의 M4 나사 홀을 사용하여 카메라를 고정합니다. 홀 깊이는 3.0 mm이며 권장 토크는 4.0 Nm입니다.
    카메라 장착 옵션 A
  • 옵션 B: 카메라 후면에 있는 두 개의 M3 나사 홀을 사용하여 카메라를 고정합니다. 홀 깊이는 3.0 mm이며 권장 토크는 0.4 Nm입니다.
  • 옵션 C: 금속 하우징의 형상이나 모서리를 사용하여 카메라를 고정합니다.
    카메라 장착 옵션 C
    • 접지 목적으로 1/4-20 UNC 나사 홀 또는 모듈의 금속 부품에 있는 기타 영역을 활용해야 합니다.
    • 모듈이 전체 장치에 조립된 후에는 FOV 시야각이 방해받지 않아야 합니다.

시스템 설계 요구사항#

  • 실링 요구 사항
    • 먼지 유입을 방지하기 위해 3D 카메라와 장치 사이에 폼 패딩 또는 실리콘 씰을 사용하십시오.
  • 렌즈 요구 사항
    • 3D 카메라 전면에 추가 렌즈나 커버를 추가할 수 없습니다.
  • 냉각 요구 사항
    • 냉각 영역을 넓히기 위해 열전도성 소재를 사용하여 카메라를 외부 금속 부품에 연결하십시오. 팬을 이용한 능동형 냉각을 적용하는 것이 좋습니다.
    • 다른 열원에 의해 카메라가 가열되어서는 안 됩니다.