r2T16416-500cm#

사양#
일반 사양#
| r2T16416-500cm | |
|---|---|
| 해상도 | 16416 pixels x 256 stages |
| 센서 유형 | Gpixel GLT5016BSI, Monochrome BSI CMOS TDI, 1 array Global shutter |
| 센서 포맷 | 82.08 mm |
| 픽셀 크기 (수평 x 수직) | 5 x 5 µm |
| 스펙트럼 | 가시광선 |
| Max. Line Rate | 500 kHz (Pixel Format이 Mono 8 또는 Mono 10으로 설정된 경우) 485 kHz (Pixel Format이 Mono 12로 설정된 경우) |
| 제품군 | racer 2 XL |
| 모노 / 컬러 | 모노 |
| Image Data Interface | CoaXPress-over-Fiber, 4x CXP-25 (100 Gbps) |
| Pixel Format | Pixel Format 참고. |
| Sensor Bit Depth | 12 bit |
| 동기화 | 하드웨어 트리거 사용 소프트웨어 트리거 사용 프리 런 사용 |
| 카메라 전원 요구 사항 | I/O 커넥터를 통해 공급되는 21.6~26.4 VDC @ 24 VDC에서 약 21 W(일반적) |
| I/O 라인 | 3개의 차동 general purpose I/O (GPIO) lines |
| 렌즈 마운트 | M90x1 마운트 12 mm 플랜지 초점 거리(FFD) |
| 크기(길이 x 너비 x 높이) | 106 x 110 x 110 mm |
| 중량 | ≈1420 g |
| 적합성 | CE (RoHS 포함), UKCA, FCC, KC, GenICam, CoaXPress-over-Fiber, IP30 카메라 모델 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 소프트웨어 | Basler Framegrabber SDK Windows (64 bit) (버전 5.11 이상) |
상대 양자 효율#
기계적 사양#
카메라 크기 및 마운팅 포인트#
Pixel Array Position#
요구 사항#
환경 요구 사항#
온도 및 습도#
| 설명 | 온도 및 습도 |
|---|---|
| 작동 중 하우징 온도 | 0–50 °C(32–122 °F) |
| 작동 중 습도 | <1–80 %, relative, non-condensing |
| 보관 온도 | -20–80 °C(-4–176 °F) |
| 보관 습도 | <1–80 %, relative, non-condensing |
| EN 62368-1에 따른 하우징 온도 | 최대 70 °C(158 °F) |
| EN 62368-1에 따른 주변 온도 | 최대 30 °C(86 °F) |
방열#
→ 열 방출 제공 참조.
전기적 사양#
WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque de choc électrique et d'incendie
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용할 경우 감전, 화재 또는 둘 다 발생할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 또는 ES1(Electrical Source 1) 및 PS2(Power Source 2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.
아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.
I/O 라인에 음전압을 사용하지 마십시오.
카메라 전원#
외부 전원 공급장치(AUX 전원)를 사용하여 카메라의 I/O 커넥터를 통해 카메라 전원을 공급해야 합니다.
작동 전압은 24 VDC ± 10 %입니다. 최소 21.6 VDC가 공급되어야 합니다. 카메라 손상을 방지하려면 최대 26.4 VDC를 초과하지 않아야 합니다.
I/O 라인#
→ I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras 참조.
회로도#
→ I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras 참조.
케이블 요구 사항#
Fiber Optic Cable#
- CoaXPress‑over‑Fiber 데이터 전송용 광섬유 케이블
- 자세한 내용은 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F 항목을 참조하십시오.
경고 – 레이저 안전 지침 
부상을 방지하려면 항상 다음 안전 지침을 따르십시오.
광섬유 연결 부위에서는 적외선 영역의 레이저 방사가 방출됩니다. 레이저 방사는 눈에 보이지 않으며 직접 노출될 경우 눈에 손상을 줄 수 있습니다. 개방된 섬유 끝부분이나 활성화된 광 포트를 절대 들여다보지 마십시오. 설치, 유지 관리 또는 청소 작업을 수행하기 전에 연결을 해제하거나 안전하게 종료하십시오. 광섬유 찌꺼기는 주의해서 폐기하십시오.
Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m#
- CoaXPress‑over‑Fiber 데이터 전송용 광섬유 트랜시버 모듈
- 자세한 내용은 Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m 항목을 참조하십시오.
I/O 케이블#
- I/O 케이블은 차폐되어야 합니다.
- 강한 자기장과의 근접을 피해야 합니다.
- 최대 케이블 길이 10 m를 초과해서는 안 됩니다.
- 카메라 측 커넥터: 12핀 Hirose micro receptacle (부품 번호: HR10A-10R-12P)
- Basler는 다음 제품군의 I/O 케이블 사용을 권장합니다. Basler 케이블 포트폴리오:
물리적 인터페이스#
카메라 커넥터 및 상태 LED#
I/O 커넥터#
- 12핀 Hirose 마이크로 리셉터클 (부품 번호: HR10A-10R-12P)
- 권장 체결 커넥터: 12핀 Hirose 마이크로 플러그 (부품 번호: HR10A-10P-12S) 또는 동등한 제품
QSFP28 Port#
QSFP28(Quad Small Form‑Factor Pluggable 28) 포트는 광학 고속 데이터 네트워크 인터페이스입니다.
- Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m 규격 준수
- CoaXPress-over-Fiber 규격 준수
- 각각 25 Gbps의 속도로 데이터를 전송할 수 있는 4개의 독립 채널
정보
Basler는 QSFP28 포트 연결 시 Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m와 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F를 함께 사용할 것을 강력히 권장합니다.
DAC(Direct Attach Copper) 케이블과 같은 다른 케이블은 사용해서는 안 됩니다. 이러한 케이블은 테스트되지 않았으며 이미지 데이터 손실 등의 안정성 문제로 이어질 수 있습니다.
상태 LED#
상태 LED는 CoaXPress 표준에 따라 연결된 CoaXPress 연결의 상태를 나타냅니다.
LED 상태#
| LED State | 의미 |
|---|---|
| 꺼짐 | 전원 없음 |
| 주황색 점등 | 시스템 부팅 중 |
| 12.5 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 | 시스템 오류 (예: 내부 오류) |
| 1 Hz 주파수로 빨간색 깜박임 | 전원이 공급되었으나 케이블이 연결되지 않음 |
| 0.5 Hz 주파수로 녹색/주황색 번갈아 깜박임 | 연결 테스트 패킷 전송 중 |
| 녹색 켜짐 | 디바이스/호스트가 연결되었으나 데이터가 전송되지 않음 |
| 1 Hz 주기로 주황색 깜박임 | 장치/호스트 연결됨, 이벤트 대기 중(예: 트리거) |
| 12.5 Hz 주파수로 녹색 깜박임 | 디바이스/호스트 연결됨, 데이터 전송 중 |
| 12.5 Hz 주파수로 주황색 깜박임(연결 감지가 더 빠르더라도 최소 1초 동안 표시됨) | 연결 감지 진행 중, PoCXP 사용 안 함 |
커넥터 핀 배열#
| 핀 | 라인 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | - | 24 VDC 카메라 전원 |
| 2 | - | 24 VDC 카메라 전원 |
| 3 | Line 1 - | General purpose I/O (GPIO) 라인 1, 음수 핀 |
| 4 | Line 1 + | General purpose I/O (GPIO) 라인 1, 양수 핀 |
| 5 | - | General purpose I/O (GPIO) 라인용 접지 |
| 6 | Line 2 - | General purpose I/O (GPIO) 라인 2, 음수 핀 |
| 7 | Line 2 + | General purpose I/O (GPIO) 라인 2, 양수 핀 |
| 8 | - | 카메라 전원용 접지 |
| 9 | - | 카메라 전원용 접지 |
| 10 | - | Not connected |
| 11 | Line 3 - | General purpose I/O (GPIO) 라인 3, 음수 핀 |
| 12 | Line 3 + | General purpose I/O (GPIO) 라인 3, 양수 핀 |
정보
-
General purpose I/O (GPIO) 라인용 접지(핀 5)와 카메라 전원용 접지(핀 8 및 9)는 카메라 내부에서 서로 연결되어 있습니다.
-
카메라 전원(핀 1 및 2)과 접지(핀 8 및 9)를 위한 두 핀을 항상 모두 연결하십시오.
주의 사항#
→ 안전 지침(boost, racer 2 L, racer 2 XL)을 참조하십시오.
설치#
→ Camera Installation 참고.
→ 카메라를 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버 및 Framegrabber SDK와 함께 설치하는 방법에 대한 정보는 Configuring a CoaXPress-over-Fiber System 섹션을 참조하십시오.
기능#
→ Features 참고.