puA1600-60um#

사양#
일반 사양#
| puA1600-60um | |
|---|---|
| 해상도 (수평 x 수직 픽셀) | 1600 x 1200 |
| 해상도 | 2 MP |
| 센서 유형 | e2v EV76C570 Progressive scan CMOS Global shutter |
| 센서 포맷 | 1/1.8" |
| 유효 센서 대각선 | 9 mm |
| 픽셀 크기 (수평 x 수직) | 4.5 x 4.5 μm |
| 스펙트럼 | 가시광선 |
| 프레임 레이트 (기본 설정 시) | 60 fps 또한 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)을 참조하십시오. |
| 모노 / 컬러 | 모노 |
| Image Data Interface | USB 3.0, 정격 최대 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
| Pixel Format | Pixel Format 참고. |
| 동기화 | 소프트웨어 트리거를 통해 프리런을 통해 |
| Exposure Time 제어 | 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능 |
| 카메라 전원 요구 사항 | ≈1.3 W (일반) @ 5 VDC |
| 렌즈 마운트 | CS 마운트 |
| 크기 (ø x L) | 38.8 x 28.2 mm |
| 중량 | <60 g |
| 적합성 | CE (RoHS 포함), EAC, UKCA, UL Listed, GenICam 2.x (PFNC 1.x 및 SFNC 2.x 포함), USB3 Vision, REACH, KC 카메라 모델 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 소프트웨어 | Basler pylon Software Suite (버전 4.0 이상) Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원 |
| 액세서리 | 카메라 모델용 액세서리 |
| 가용성 및 가격 | Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오. |
분광 응답#
분광 감도 곡선에는 렌즈 특성 및 광원 특성이 포함되지 않습니다.
기계적 사양#
카메라 크기 및 마운팅 포인트#
→ Basler 카메라의 CAD/기술 도면을 다운로드하십시오.
최대 허용 렌즈 침투#
→ Maximum Allowed Lens Intrusion 참조.
스트레스 테스트 결과#
→ Stress Test Results 참조.
요구 사항#
환경 요구 사항#
온도 및 습도#
| 작동 중 하우징 온도 | 0–50 °C(32–122 °F) |
| 보관 중 하우징 온도 | -20–80 °C(-4–176 °F) |
| 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| 보관 습도 | 20–80 %, 상대 습도, 비응축 |
| UL 60950-1 규격에 따른 하우징 온도 | 최대 70 °C(158 °F) |
| UL 60950-1 규격에 따른 주변 온도 | 최대 30 °C(86 °F) |
전기적 사양#
경고 – 감전 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.
- Limited Power Source (LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원이 공급되는 허브나 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
카메라 전원#
Universal Serial Bus 3.0 사양을 준수하는 카메라 전원을 공급해야 합니다.
카메라의 공칭 작동 전압은 카메라 커넥터 기준 5 VDC입니다.
케이블 요구 사항#
- USB 3.0 Micro-B 플러그가 장착된 고품질의 USB 3.0 케이블을 사용하십시오.
-
카메라를 USB 2.0 포트에 연결하는 경우라도 USB 1.x/2.0 Micro-B 케이블 플러그가 있는 케이블을 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
-
EMI를 방지하려면 USB 3.0 표준에 명시된 대로 케이블이 차폐되어야 합니다.
- Basler는 Basler 케이블 포트폴리오의 USB 3.0 케이블 사용을 권장합니다.
권장되는 USB 3.0 케이블에 대한 자세한 내용은 Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Cameras 문서를 참조하십시오.
USB 2.0 호환성#
모든 Basler pulse USB 3.0 카메라는 USB 2.0과 하위 호환됩니다.
그러나 USB 2.0 포트에 연결할 경우 성능이 제한됩니다:
- 낮은 USB 2.0 대역폭을 처리하기 위해
DeviceLinkThroughputLimit파라미터 값은 32 000 000(32 MByte/s)으로 설정됩니다. - 이로 인해 가능한 최대 frame rate가 감소합니다.
- 또한 이는 Sensor Readout Time, Trigger Delay, 지터(jitter) 또는 설정된 Exposure Time의 정밀도와 같은 성능의 다른 측면에도 영향을 미칩니다.
- 다음 모델을 운영하는 경우: puA1280-54um/uc USB 2.0 포트에서 카메라 모듈을 작동하면 이미지 노이즈가 증가할 수 있습니다. 이는 이미지 센서가 낮은 frame rate에서 더 많은 이미지 노이즈를 생성하기 때문입니다. 낮은 frame rate에서 이미지 노이즈를 줄이려면 다음을 시도해 보세요.
- free run image acquisition을 비활성화하고 대신 triggered image acquisition을 사용하십시오.
- 다음을 설정하여 오버랩 이미지 취득(overlapping image acquisition)을 비활성화합니다.
OverlapMode매개변수:Off.
적절한 USB 2.0 호스트 컨트롤러 및 USB 2.0 데이터 전송 속도 최적화에 대한 정보는 Recommended USB 2.0 Host Controllers for Basler dart and pulse Cameras 어플리케이션 노트를 참조하십시오.
물리적 인터페이스#
USB 3.0 Connector#
카메라의 USB 3.0 커넥터는 표준 Micro-B USB 3.0 커넥터입니다. 이 커넥터는 카메라에 전원을 공급하고 비디오 데이터 및 제어 신호를 전송하기 위한 USB 3.0 연결을 제공합니다.
연결 할당 및 번호 매기기는 Universal Serial Bus 3.0 표준을 따릅니다. 권장되는 결합 커넥터는 Micro-B USB 3.0 플러그입니다.
Tripod Socket#
모든 pulse 카메라에는 삼각대에 카메라를 장착할 수 있는 삼각대 소켓이 장착되어 있습니다. 소켓에는 표준 1/4-20 UNC 나사산이 있습니다.
주의 사항#
→ Safety Instructions (dart Cameras) 참조.
설치#
→ Camera Installation 참고.
기능#
→ Features 참고.