Gain(dart E)#
Gain을 높이면 이미지의 모든 픽셀 값이 증가합니다.
Gain 값을 자동으로 조정하려면 Gain Auto 기능을 사용하십시오.
기능 사용#
Gain 설정 구성#
- 파라미터를 원하는
GainAuto파라메터Off. - 파라미터를 원하는
Gainparameter를 필요한 값으로 설정합니다.
최소 및 최대 parameter 값은 카메라 모델에 따라 다릅니다., 선택한 Pixel Format 및 Binning 설정.
세부 정보#
아날로그 및 디지털 Gain#
아날로그 Gain은 카메라 센서의 신호가 디지털 값으로 변환되기 전에 적용됩니다. 디지털 Gain은 변환 후에 적용되며, 즉 기본적으로 디지털화된 값의 곱셈입니다.
Gain 값#
| Camera Model | 최소 Gain 설정 | Vertical Binning이 활성화된 상태에서의 최소 Gain 설정 | 최대 Gain 설정(8-bit Pixel Format) | 최대 Gain 설정(10-bit Pixel Format) | 최대 Gain 설정(12-bit Pixel Format) |
|---|---|---|---|---|---|
| daA2500-60mc | 0 | - | 26.85 | - | - |
| daA2500-60mci | 0 | 지원되지 않음 | 33.98 | - | - |
| daA3840-30mc | 0 | - | 15.56 | - | - |
| daA4200-30mci | 0 | 지원되지 않음 | 33.06 | - | - |
샘플 코드#
pylon Viewer를 사용하여 매개변수를 간편하게 설정할 수도 있습니다.