Error Codes (blaze)#
여러 개의 서로 다른 에러가 발생한 경우 에러 리스트에 저장되며 하나씩 조회할 수 있습니다.
기능 사용법#
작동 원리#
카메라는 사용자가 직접 해결할 수 있는 에러를 감지할 수 있습니다. 이러한 에러가 발생하면 카메라는 해당 error code를 부여하고 이를 memory에 저장합니다.
여러 개의 서로 다른 에러가 발생하는 경우 카메라는 감지된 각 에러 유형에 대한 코드를 저장합니다. 카메가는 해당 에러가 감지된 횟수와 관계없이 각 코드를 한 번만 저장합니다.
Error Codes 확인#
Error Codes 확인은 카메라 모델과 발생한 에러 수에 따라 달라지는 반복 프로세스입니다.
Error Codes 확인 방법:
- 다음의 값을 가져옵니다:
LastError파라미터. - 추후 참고할 수 있도록 컴퓨터에 값을 저장하거나 적어 둡니다.
- 다음을 실행합니다.
ClearLastError명령입니다.
그러면 Error Codes 리스트에서 마지막 error code가 삭제됩니다. - 다음이 완료될 때까지 1단계부터 3단계까지 반복합니다.
LastError파라미터 값이NoError. - 아래 표를 참조하여 에러를 해결하거나 에러 코드 리스트와 함께 Basler 지원팀에 문의하세요.
사용 가능한 Error Codes#
| LastError Parameter | 의미 |
|---|---|
| 0 | 에러 없음: 마지막으로 ClearLastError command가 실행되었거나 카메라가 재부팅된 이후 카메라에서 에러가 감지되지 않았습니다. |
| 1 | Overtrigger 에러: 카메라가 새로운 trigger 신호를 무시하고 있음을 나타냅니다. |
| 4 | Temperature 에러: 허용된 최저 또는 최고 온도를 초과했음을 나타냅니다. |
| 7 | Illumination 에러: VCSEL에 문제가 있음을 나타냅니다. |
| 8 | Illumination Calibration 에러: VCSEL 캘리브레이션에 문제가 있음을 나타냅니다. 이 에러가 발생하면 Basler 지원팀에 문의하세요. |