콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

dmA2048-37gm#

dmA2048-37gm Basler dart M 카메라에는 Sony IMX900 센서가 탑재되어 있습니다.

이 근적외선(NIR) 강화 카메라는 0.4~1.1 µm 파장의 가시광선 및 비가시광선 스펙트럼 모두에서 이미지를 캡처할 수 있습니다.

Basler dart M Camera Module

사양#

일반 사양#

dmA2048-37gm
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 2064 x 1552
해상도 3.2 MP
센서 유형 Sony IMX900-AMR-C
프로그레시브 스캔 CMOS
글로벌 셔터
센서 포맷 1/3.1"
유효 센서 대각선 5.81 mm
픽셀 크기 (수평 x 수직) 2.25 x 2.25 µm
스펙트럼 가시광선 + NIR
프레임 속도 44 fps (기본 설정 시)
51 fps (최대)
Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)도 참조하십시오.
제품군 dart M
모노 / 컬러 모노
Image Data Interface Fast Ethernet (100 Mbit/s)
Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
Image Data Stream Protocol GVSP
Pixel Format Pixel Format 참고.
동기화 하드웨어 트리거 사용
소프트웨어 트리거 사용
프리 런 사용
Exposure Time 제어 하드웨어 트리거 사용
카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 ≈2.5 W (일반) @ 5 VDC
I/O 라인 1개 범용 입력 라인
1개 범용 출력 라인
Basler dart M Interface Board 또는 dart M GigE Switch 사용 시:
1개 범용 입력 라인(dart M Interface Board용 광결합)
1개 범용 출력 라인
1개 범용 I/O (GPIO) 라인
렌즈 마운트 accessories로 C-mount, S-mount, CS-mount 제공
크기(길이 x 너비 x 높이) 27.3 x 27.3 x 13.9 mm
중량 <14 g
적합성 CE (RoHS 포함), UKCA, EAC, FCC, KC, GenICam, GigE Vision, REACH
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 규정 준수(Compliance) 섹션을 참조하십시오.
소프트웨어 Basler pylon Software Suite (버전 6.0 이상)
Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS 및 Android 지원
액세서리 dart M GigE Switches 또는 dart M Interface Boards
dart Camera Mounts
dart M Screw Kit for Mount Attachment
dart Flexible Flat Cables
dart I/O Cable
Heat Sink for dart
Basler 웹사이트의 적합한 제품(Suitable Products) 섹션도 참조하십시오.
가용성 및 가격 Basler 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오.

분광 응답#

Sony IMX900-AMR-C Spectral Response

분광 감도 곡선에는 렌즈 특성 및 광원 특성이 포함되지 않습니다.

기계적 사양#

크기 및 마운팅 포인트#

dart M 카메라 모듈의 기계적 치수(mm 단위)

– > Basler Camera용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

정보

카메라 마운트를 사용하는 경우 치수가 달라집니다. 자세한 내용은 dart M Camera Mounts를 참조하십시오.

위 이미지에 표시된 이미지 센서의 상단과 하단은 출력되는 이미지의 상단과 하단에 해당합니다(아래 참조).

이미지 센서와 표시된 이미지의 정렬

장착 지침#

→ Mounting Instructions 참조.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

요구 사항#

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

설명 온도
작동 중 Device Temperature 0–75 °C(32–167 °F)a
보관 중 Device Temperature -20–80 °C(-4–176 °F)
습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축

  1. temperature measurement point에서 측정한 온도, 즉 보드에서 가장 뜨거운 지점의 온도입니다. 이 지점은 보드의 다른 부품보다 훨씬 뜨겁습니다.

방열#

주의 – 지정된 범위를 벗어난 온도는 화상을 입히거나 카메라 종료를 유발할 수 있습니다.

카메라 사양에 제공된 범위를 벗어난 온도에서 카메라 모듈을 작동하면 다음과 같은 문제가 발생합니다.

  • 카메라 모듈이 뜨거워져 만질 때 화상을 입을 수 있습니다.
  • 방열 없이 카메라 모듈을 작동하면 전기 부품을 보호하기 위해 카메라 모듈이 종료될 수 있습니다.
  • 카메라 모듈의 수명이 단축됩니다.

충분한 방열을 확보하십시오.

→ Providing Heat Dissipation을 참조하십시오.
→ How to Effectively Provide Heat Dissipation for dart M Camera Modules 어플리케이션 노트를 참조하십시오.

전기적 사양#

카메라 전원 요구 사항에 대한 정보는 위의 General Specifications 표를 참조하십시오.

→ 카메라 모듈을 Basler 하드웨어에 연결하려면 dart M Interface Boards 또는 dart M GigE Switch를 참조하십시오.

→ 카메라 모듈을 사용자 지정 하드웨어에 연결하려면 dart M Interface Description을 참조하십시오.

물리적 인터페이스#

카메라 커넥터

FFC 커넥터#

FFC 커넥터는 dart M FFC 케이블을 통해 dart M Interface Board 또는 dart M GigE Switch와의 인터페이스를 제공합니다.

NOTICE – FFC 케이블의 방향이 잘못되면 전 전자 장치가 손상될 수 있습니다.

FFC 케이블의 양끝은 방향성이 없습니다. 즉, 각 양끝을 카메라 모듈 커넥터에 연결하거나 인터페이스 Board 또는 dart M GigE switch의 커넥터에 연결할 수 있습니다. 하지만 케이블을 올바른 방향으로 삽입해야 합니다. 즉, 다음 이미지와 같이 FFC 케이블의 빨간색 도체 경로가 Board를 향해야 합니다. 이미지는 인터페이스 Board의 예를 보여주지만, 스위치에도 동일한 원리가 적용됩니다.

dart FFC 케이블 연결 시 방향

사용자 지정 하드웨어를 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 dart M Interface Description을 참조하십시오.

I/O 핀 아웃#

→ 카메라 모듈을 Basler 하드웨어에 연결하려면 dart M Interface Boards 또는 dart M GigE Switch를 참조하십시오.

→ 카메라 모듈을 사용자 지정 하드웨어에 연결하려면 dart M Interface Description을 참조하십시오.

주의 사항#

→ Safety Instructions (dart Cameras) 참조.

설치#

→ Camera Installation 참고.

기능#

→ Features 참고.