콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

회로도(Basler 카메라)#

이 항목에서는 Basler 카메라를 외부 회로에 연결하기 위한 샘플 회로도를 제공합니다.

정보

카메라 모델의 전기적 사양은 해당 카메라 항목을 참조하십시오. 카메라 항목은 면 및 라인 스캔 카메라 섹션에서 찾을 수 있습니다.

회로도는 카메라에 따라 다릅니다.

racer 2 L 및 racer 2 XL 카메라의 경우 racer 2 L 및 racer 2 XL 카메라의 I/O 제어 항목을 참조하십시오.

ace 2, boost R, 및 racer 2 S 카메라#

Opto-Coupled Input Line#

다음 도면은 광耦合 입력 라인(Line 1)을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 외부 회로에서 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.

일반적인 외부 회로가 포함된 광결합 입력 라인 회로도

GPIO 입력 라인#

다음 도면은 GPIO 라인이 입력으로 작동하도록 설정된 경우의 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 Line 2가 연결되어 있으며, 외부 회로에서 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.

일반적인 외부 회로가 포함된 GPIO 입력 라인 회로도

다음 도면은 GPIO 라인을 사용하는 외부 회로의 다른 예시를 보여줍니다.

다른 외부 회로가 포함된 GPIO 입력 라인 회로도

GPIO 출력 라인#

다음 도면은 GPIO 라인이 출력으로 작동하도록 설정된 경우의 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 Line 2가 연결되어 있습니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 장치에서만 작동합니다.

일반적인 전압 출력 회로가 포함된 GPIO 출력 라인 회로도

boost V 카메라#

갈바닉 절연 입력 라인#

다음 도면은 갈바닉 절연 입력 라인(Line 1)을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 외부 회로에서 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다. 신호로 인식되려면 입력 펄스가 200 ns보다 길어야 합니다.

갈바닉 절연 입력 라인(Line 1)을 사용하는 회로도

갈바닉 절연 출력 라인#

다음 도면은 갈바닉 절연 출력 라인(Line 2)을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 장치에서만 작동합니다.

갈바닉 절연 출력 라인(Line 2)을 사용하는 회로도

ace Classic/U/L 카메라#

Opto-Coupled Input Line#

다음 도면은 광결합 입력 라인을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 외부 회로에서 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.

일반적인 외부 회로가 포함된 광결합 입력 라인 회로도

Opto-Coupled Output Line#

다음 다이어그램은 광학 절연 출력 라인(opto-coupled output line)을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 장치에서만 작동합니다.

일반적인 전압 출력 회로가 포함된 광학 절연 출력 라인 회로도

다음 다이어그램은 LED로 광학 절연 출력 라인(opto-coupled output line)을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 일반적인 회로를 보여줍니다. 이 예에서 외부 회로의 전압은 24 VDC입니다. 회로의 전류는 외부 저항에 의해 제한됩니다.

일반적인 LED 출력 신호가 포함된 광학 절연 출력 라인 회로도

GPIO 입력 라인#

다음 다이어그램은 카메라 모델에 GPIO 라인(GPIO line)이 있는 경우 입력으로 작동하도록 설정된 일반적인 회로를 보여줍니다. 예로, 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.

일반적인 외부 회로가 포함된 GPIO 입력 라인 회로도

다음 다이어그램은 카메라 모델에 GPIO 라인(GPIO line)이 있는 경우 외부 회로를 사용하는 또 다른 예시를 보여줍니다.

다른 외부 회로가 포함된 GPIO 입력 라인 회로도

GPIO 출력 라인#

다음 다이어그램은 카메라 모델에 GPIO 라인(GPIO line)이 있는 경우 출력으로 작동하도록 설정된 일반적인 회로를 보여줍니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 장치에서만 작동합니다.

일반적인 전압 출력 회로가 포함된 GPIO 출력 라인 회로도

dart Classic/R 카메라#

GPIO 라인#

GPIO 라인 회로도

dart M 카메라 모듈#

GPO 및 GPI 라인#

GPO/GPI 라인 회로도

dart M 카메라 모듈과 함께 사용하는 부품에 따라 회로도(Basler dart M GigE 인터페이스 보드) 또는 회로도(Basler dart M GigE 스위치)도 참조하십시오.