회로도 (Basler 카메라)#
정보
카메라 모델의 전기적 요구 사항은 해당 카메라 항목을 참조하십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.
회로도는 카메라에 따라 다릅니다.
racer 2 L 및 racer 2 XL 카메라는 I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras 항목을 참조하십시오.
ace 2, boost R 및 racer 2 S 카메라#
Opto-Coupled Input Line#
다음 도면은 opto-coupled input line(Line 1)을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.
GPIO Input Line#
다음 도면은 GPIO line이 입력으로 작동하도록 설정된 경우의 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 Line 2가 연결되어 있으며, 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.
다음 다이어그램은 GPIO line을 사용하는 외부 회로의 다른 예시를 보여줍니다.
GPIO Output Line#
다음 도면은 GPIO line이 출력으로 작동하도록 설정된 경우의 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 Line 2가 연결되어 있습니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 장치에서만 작동합니다.
boost V 카메라#
갈바닉 절연 입력 라인#
다음 도면은 galvanically isolated input line(Line 1)을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다. 신호로 인식되려면 입력 펄스가 200 ns보다 길어야 합니다.
갈바닉 절연 출력 라인#
다음 도면은 galvanically isolated output line(Line 2)을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 장치에서만 작동합니다.
ace Classic/U/L 카메라#
Opto-Coupled Input Line#
다음 도면은 opto-coupled input line을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.
Opto-Coupled Output Line#
다음 도면은 opto-coupled output line을 사용하는 일반적인 회로를 보여줍니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 장치에서만 작동합니다.
다음 도면은 LED로 opto-coupled output line을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 일반적인 회로를 보여줍니다. 이 예시에서 외부 회로의 전압은 24 VDC입니다. 회로의 전류는 외부 저항에 의해 제한됩니다.
GPIO Input Line#
다음 도면은 카메라 모델에 있는 경우 GPIO line이 입력으로 작동하도록 설정된 경우의 일반적인 회로를 보여줍니다. 예시로 외부 회로에 TTL 또는 CMOS 로직 게이트가 사용됩니다.
다음 다이어그램은 카메라 모델에 있는 경우 GPIO 라인을 사용하는 외부 회로의 다른 예를 보여줍니다.
GPIO Output Line#
다음 다이어그램은 카메라 모델에 있는 GPIO 라인을 출력으로 작동하도록 설정했을 때의 일반적인 회로를 보여줍니다. 이 회로는 NPN 통신을 지원하는 장치에서만 작동합니다.
dart Classic/R 카메라#
GPIO 라인#
dart M 카메라 모듈#
GPO 및 GPI 라인#
dart M 카메라 모듈과 함께 사용하는 부품에 따라 Circuit Diagrams (Basler dart M GigE Interface Boards) 또는 Circuit Diagrams (Basler dart M GigE Switches)를 참조하십시오.