콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

blaze#

blaze-112 Basler 3D camera는 Sony DepthSense IMX556 센서를 탑재하고 있습니다.

Basler blaze-112 Camera

사양#

일반 사양#

blaze
센서 유형 Sony IMX556
Area Scan CMOS
(Time-of-Flight)
Measuring Method Time-of-Flight
해상도 (수평 x 수직 픽셀) 640 x 480 (전체 해상도)
해상도 VGA
시야각 (수평 x 수직) 108° x 77°
밀리미터 단위의 시야각을 계산하려면 Scan3dFocalLength 항목을 참조하십시오.
Range 단거리: 0.3–1.5 m
장거리: 0.3–10 m
정밀도 (일반적) ±5 mm (0.5–3.5 m)
(자세한 내용은 Accuracy Test Conditions 참조)
시간적 노이즈 (일반적) <1.7 mm (up to 3.5 m)
(For more information, see Accuracy Test Conditions.)
프레임 속도 20 fps (기본값)
30 fps (FastMode)
지연 시간 <85 ms
동기화 프리런, PTP IEEE 1588, 소프트웨어 트리거, 하드웨어 트리거
조명 VCSEL, 850 nm
주변광 내성 주변광: 최대 조도 6.8 W/m² @ 830–880 nm
(자세한 내용은 Ambient Light Robustness Test Conditions 참조)
멀티 카메라 작동 예; Multi-Camera Channel 또는 PTP를 통해
Communication Interface Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
Pixel Format Depth Map: Coord3D_C16, Mono16, Coord3D_ABC32f
Intensity Image: Mono16
Confidence Map: Mono16, Confidence16
Point Cloud: Coord3D_ABC32f
Exposure Time 제어 카메라 API를 통해 프로그래밍 가능
카메라 전원 요구 사항 24 VDC (±10 %) supplied via the camera's power connector
<11.5 W mean @ 24 VDC
<38 W peak @ 24 VDC
UL 62368-1에 따른 정격 전력
최대 15 W
UL 62368-1에 따른 정격 전류
최대 0.63 A @24 VDC
냉각 패시브, 팬 없음
인클로저 등급 IP67 (EN60529)
크기(W x H x L) 99.6 x 80.6 x 63.1 mm
중량 <680 g
기능 Features 항목을 참조하십시오.
적합성 인증 마크: CE(RoHS 포함), EAC, UKCA, FCC, KC
전자파 적합성 방출: EN 61000-6-4; FCC(2006) Part 15, Subpart B
전자파 적합성 내성: EN 61000-6-2 (적절한 케이블 사용 시 24 V/m의 증가된 신호 진폭을 갖는 EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 및 EN IEC 61000-4-3 포함, 자세한 내용은 Cable Requirements 참조)
충격 및 진동: EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 (자세한 내용은 Stress Test Results 참조)
레이저 안전성: 레이저 등급 1 (EN 60825-1:2014+A11:2021, IEC 60825-1:2014)
비전 표준: GigE Vision, GenICam, GenTL
카메라 모델 인증서
자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하세요.
소프트웨어 pylon Software Suite (버전 8.1 이상)
pylon Supplementary Package for blaze
운영 체제 Windows 10
Windows 11
Linux x86_64 (Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 환경에서 테스트됨)
Linux ARM
프로그래밍 언어 C++, Visual Basic, C#, Python
액세서리 카메라 모델용 액세서리

Accuracy Test Conditions#

정확도는 다음 조건에서 측정되었습니다.

  • 기본 설정 상태의 카메라
  • 안정된 작동 온도 (카메라 예열 시간 20분)
  • 반사율 90%의 평평한 흰색 타겟
  • 주위 광원 없음
  • 실내 온도 22 °C
  • 센서 중심의 40 x 40 픽셀
  • 25장의 이미지 평균

정확도 및 반복성에 대한 자세한 내용은 Accuracy and Precision 항목을 참조하세요.

Ambient Light Robustness Test Conditions#

주변광 견고성은 다음 조건에서 측정되었습니다.

  • 반사율 90%의 평평한 흰색 타겟
  • 940 nm LED로 조명된 타겟
  • 타겟과 카메라 간 거리 6 m
  • Exposure Time 250 µs

측정 설정 및 테스트 결과에 대한 자세한 내용은 Ambient Light Robustness 항목을 참조하세요.

Laser Illumination#

특징#

blaze 카메라는 보이지 않는 근적외선 레이저광을 방출하는 VCSEL(수직 공진 표면 발광 레이저)을 탑재하고 있습니다. 이 카메라는 IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014 및 EN 60825-1:2014/A11:2021에 따라 클래스 1 레이저 제품으로 분류됩니다. 또한 정상 작동 중에는 EN 60825-1:2007(폐지됨)의 방출 제한을 충족합니다.

제품 라벨에 인쇄된 인증 정보#

제품 라벨의 인증 정보

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014 및 EN 60825-1:2014/A11:2021

2019년 5월 8자 레이저 통지 제56호에 설명된 바와 같이 IEC 60825-1:2014 Ed. 3 준수를 제외하고 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다.

레이저 조절부의 위치와 레이저의 빔 각도는 여기에 표시되어 있습니다.

레이저 안전#

이 카메라는 클래스 1 레이저 제품으로 분류됩니다. 즉, 합리적으로 예측 가능한 모든 일반 사용 조건에서 안전합니다.

아래에 설명된 기술적 안전 요소(전력 제어, 광학 디퓨저 및 커버 유리)는 접근 가능한 방출이 안전 한계 내에 유지되도록 보장합니다. 이들의 올바른 기능은 조립 후 100% 테스트를 포함하는 품질 관리 조치를 통해 보장됩니다.

전력 제어#

카메라에는 조명의 과도한 전력 소비가 감지될 경우 1ms 이내에 레이저 조명을 끄는 전자식 안전 회로가 장착되어 있습니다.

광학 디퓨저#

디퓨저는 각 VCSEL의 레이저 조절부에 장착된 광학 요소입니다. 빔 셰이퍼와 빔 감쇠기 역할을 모두 합니다. 접근 가능한 방출을 안전한 한계로 줄이려면 디퓨저가 필요합니다. 정상적인 작동 조건 하에서 Basler는 합리적으로 예측할 수 있는 범위를 넘어 디퓨저가 고장날 가능성은 낮다고 봅니다.

그러나 (지정된 한계를 초과하는 기계적 응력이나 무단 개조 등으로 인해) 카메라가 심각하게 손상된 경우 디퓨저 고장을 완전히 배제할 수는 없습니다. 디퓨저 고장 시 Safety Instructions (blaze)의 경고 정보를 준수하세요.

커버 유리#

VCSEL은 커버 유리로 차폐되어 있습니다. 이는 사용자가 실수로 VCSEL 표면을 만지는 것을 방지하고 눈과의 최소 거리를 보장합니다.

Product Label#

모든 blaze-112 카메라에 부착되는 제품 라벨의 예시입니다. MAC 주소 및 시리얼 번호 등의 세부 정보는 카메라마다 다릅니다.

blaze-112 Camera의 제품 라벨

기계적 사양#

카메라 크기 및 마운팅 포인트#

다음 그래픽은 카메라의 치수와 마운팅 포인트뿐만 아니라 레이저 조도의 위치와 레이저의 빔 각도를 보여줍니다. 카메라의 시야는 여기에 표시된 각도와 다를 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

기계적 치수(단위: mm)

→ Basler 카메라의 CAD/도면 다운로드.

조립 지침

카메라를 장착할 때 다음 사항을 준수하십시오.

  • 카메라가 최소 2개의 M4 나사를 사용하여 적절한 마운팅 바디에 단단히 부착되었는지 확인하십시오.
  • 나사산 맞물림 깊이가 최소 5 mm 이상, 최대 6 mm를 넘지 않도록 하십시오.

스트레스 테스트 결과#

→ Stress Test Results 참조.

Coordinate System of the Camera#

blaze-112 카메라는 y축이 아래를 향하는 오른손 좌표계를 사용합니다. 좌표계의 원점은 카메라 하우징 내부의 광학 중심에 위치합니다.

좌표계의 원점 좌표계의 축

센서, 렌즈 및 상호 위치의 기계적 공차로 인해 각 개별 장치의 정확한 원점에는 약간의 차이가 있습니다.

광학 중심의 위치는 렌즈의 초점 거리와 광축 및 센서가 교차하는 지점에 의해 결정됩니다. 이 교차점을 주점(Principal Point)이라고 합니다. 센서 중앙의 픽셀에 가깝지만 기계적 공차로 인해 정확한 위치에 약간의 차이가 있습니다. 정확한 위치를 확인하려면 Scan3dPrincipalPointU 및 Scan3dPrincipalPointV 파라미터의 상태를 업데이트합니다.

광학 중심은 광축을 따라 위치합니다. 주점으로부터의 거리(픽셀 단위)는 초점 거리(픽셀 단위)에 따라 달라지며, 이는 다음의 값을 가져와서 확인할 수 있습니다. Scan3dFocalLength parameter.

광학 중심이 아닌 카메라 하우징 전면을 기준으로 하는 좌표 및 거리로 작업해야 하는 경우, 다음을 사용할 수 있습니다. ZOffsetOriginToCameraFront 파라미터를 사용하여 광학 중심과 카메라 하우징 전면 사이의 거리를 확인할 수 있습니다. 다음을 참조하십시오. 측정 결과 처리 이러한 좌표 변환을 수행하는 방법을 알아보려면 다음을 참조하십시오.

정보

MeshLab 및 CloudCompare와 같은 많은 일반적인 포인트 클라우드 처리 도구 역시 오른손 좌표계를 사용하지만, y축이 위를 향합니다. y축 방향의 이러한 차이로 인해, 이러한 도구는 blaze-112 카메라가 생성한 포인트 클라우드를 앞뒤가 바뀌고 위아래가 뒤집힌 상태로 표시합니다.

포인트 클라우드가 이러한 도구와 호환되도록 하려면 x축을 따라 180° 회전해야 합니다. 이는 y 및 z 값에 -1을 곱하는 것과 같습니다. 이는 pylon Supplementary Package for blaze에 포함된 Save Point Cloud 샘플에 설명되어 있습니다.

또는 blaze Viewer의 Save Depth and Image Data 기능을 사용하여 파일에 포인트 클라우드를 저장할 때 이 회전이 자동으로 수행되도록 할 수 있습니다. Invert z-axis 체크박스(기본적으로 활성화됨)를 선택하면 포인트 클라우드가 앞서 언급한 도구와 호환됩니다.

이 기능에 대한 자세한 내용은 Saving Depth and Image Data를 참조하십시오.

요구 사항#

Hardware Requirements#

  • Basler blaze-112 camera
  • 전원 공급 장치
  • GigE 케이블
  • 카메라 브래킷
  • Intel Pro 1000과 같은 GigE 호환 네트워크 어댑터가 장착된 컴퓨터

Software Requirements#

정보

pylon Software Suite 및 pylon Supplementary Package for blaze는 Basler blaze SDK를 대체합니다. Basler blaze SDK는 기존 애플리케이션 유지를 위해 계속 제공되지만, Basler에서는 새로운 애플리케이션 개발 시 pylon Supplementary Package를 사용할 것을 강력히 권장합니다.

전기적 사양#

경고 – 감전 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 카메라 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.

경고 – 화재 위험

승인되지 않은 전원 공급 장치는 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.

LPS(Limited Power Source) 요구 사항을 충족하는 카메라 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.

주의 – 잘못된 전압은 카메라를 손상시킬 수 있습니다.

아래에 지정된 안전한 작동 전압 범위 내에서 카메라와 I/O 전원을 공급해야 합니다.

주의 – 카메라 전원 케이블을 잘못 연결하거나 분리하면 카메라가 손상될 수 있습니다.

전원 서지로 인한 카메라 손상을 방지하려면, 전원 공급 장치가 꺼진 상태에서만 카메라의 전원 커넥터에 전원 케이블을 연결하거나 분리하십시오.

카메라 전원#

카메라 전원은 전원 커넥터를 통해 공급되어야 합니다. 커넥터 핀 할당에 대한 자세한 내용은 Connector Pinout을 참조하십시오.

전압 요구 사항 최대 소비 전력
24 VDC (±10 %) <11.5 W mean @ 24 VDC
Typical: 9.5 W mean @ 24 VDC

<38 W peak @ 24 VDC
Typical: 26 W peak @ 24 VDC

전원 공급에 대한 자세한 내용은 Choosing a Power Supply를 참조하십시오.

환경 요구 사항#

온도 및 습도#

작동 중 하우징 온도 0–50 °C(32–122 °F)
작동 중 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
보관 온도 -20–80 °C(-4–176 °F)
보관 습도 20–80 %, 상대 습도, 비응축
UL 62368-1에 따른 하우징 온도 최대 70 °C(158 °F)
UL 62368-1에 따른 주변 온도 최대 30 °C(86 °F)

정보

온도는 카메라 성능에 큰 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 Temperature 항목을 참조하십시오.

방열#

→ Providing Heat Dissipation (blaze)를 참조하십시오.

케이블 요구 사항#

이더넷 케이블#

  • 고품질 이더넷 케이블을 사용하십시오. S/STP 차폐 기능이 있는 차폐된 CAT 5e 이상의 케이블 사용을 권장합니다.
    애플리케이션에 10 V/m를 초과하는 전자기장에 대한 내성이 요구되는 경우, S/STP 차폐 기능이 있는 CAT 5e 이상의 케이블을 반드시 사용해야 합니다.
  • 다이렉트(패치) 또는 크로스오버 이더넷 케이블 중 하나를 사용하십시오.
  • 일반적으로 케이블이 더 길거나 가혹한 EMI 조건에서 사용되는 애플리케이션에는 더 높은 등급의 케이블이 필요합니다.
  • 강한 자기장 근처는 피해야 합니다.
  • Basler에서는 다음 제품군의 이더넷 케이블 사용할 것을 권장합니다. Basler Accessories :

Power and I/O Cable#

  • 케이블은 쉴딩 처리되어야 합니다.
  • 케이블의 단면적은 최소 0.2 mm²(AWG24에 가까움)여야 합니다.
  • 권장 최대 케이블 길이: 10 m
  • 카메라측 커넥터: M12 8핀 A-coded
  • Basler는 다음 제품군의 케이블 사용을 권장합니다. Basler Accessories :

물리적 인터페이스#

Camera Connectors and LEDs#

카메라 커넥터

이더넷 커넥터#

  • M12 8-pin X-coded female connector
  • 카메라에 1000 Mbit/s 이더넷 연결을 제공하는 데 사용됨
  • IEC 61076-2-109 표준에 따른 결합 커넥터, "8-pin X-coded male" (예: Bulgin PXMBNI12FIM08XSCPG9)

Power Connector#

  • M12 8핀 A코딩 암놈 커넥터
  • 카메라에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.
  • IEC 61076-2-101 표준에 따른 결합 커넥터, "8-pin A-coded male" (예: Bulgin PXMBNI12FIM08ASCPG7)

LED 상태#

Camera State 상태 LED Ethernet LED
전원 없음 꺼짐 꺼짐
전원 켜짐, 카메라 부팅 중 초록색 Red
전원이 켜짐, 카메라 사용 준비 완료 녹색 깜박임 Red
전원 켜짐, 네트워크 연결 진행 중 녹색 깜박임 녹색/빨간색 교대 깜박임
전원 공급됨, 네트워크 연결됨 녹색 깜박임 초록색
전원 켜짐, 네트워크 연결 불충분 녹색 깜박임 Yellow

커넥터 핀 배열#

이더넷 커넥터#

Ethernet 커넥터의 핀 번호 지정

Power Connector#

전원 커넥터의 핀 번호 지정

Pin Number 이더넷 커넥터 Power Connector
1 양방향 데이터 페어 A+ Camera Power VCC
2 양방향 데이터 페어 A- Camera Power Ground
3 양방향 데이터 페어 B+ Camera Power Ground
4 양방향 데이터 페어 B- 옵토커플러 방식 I/O 출력 라인
5 양방향 데이터 페어 D+ 옵토커플러 방식 I/O 라인용 접지
6 양방향 데이터 페어 D- 옵토커플러 방식 I/O 입력 라인
7 양방향 데이터 페어 C- Camera Power VCC
8 양방향 데이터 페어 C+ Reserved, do not connect

정보

Power VCC 및 Power GND 핀은 항상 모두 연결해야 합니다.

주의 사항#

→ Safety Instructions (blaze) 참고.

설치#

→ Camera Installation (blaze) 참고.

기능#

→ blaze Features 참고.