Balance White (dart E)#
이를 위해 색 채널(빨간색, 초록색, 파란색)별로 디지털 게인 보정을 적용할 수 있습니다.
기능 사용법#
화이트 밸런스 보정을 수행해야 하는 이유#
카메라로 취득한 이미지에 색 편향, 즉 특정 색상의 색조가 나타날 수 있습니다. 그 이유는 광원마다 색온도가 다르기 때문입니다. 형광등 조명은 이미지에 푸른빛을 더하고 백열등 조명은 노란빛을 더합니다.
화이트 밸런스 기능을 사용하면 빨간색, 초록색, 파란색의 강도를 조절하여 이러한 색조를 보정할 수 있습니다. 그 결과, 취득한 이미지에서 흰색 물체가 흰색으로 나타납니다.
화이트 밸런스 보정 수행#
화이트 밸런스 보정을 수행하려면:
- 다음 값 중 하나로
BalanceRatioSelector파라미터를 사용 가능한 색 채널 중 하나로(Red,Green, 또는Blue). -
조절합니다.
BalanceRatio선택한 색 채널의 파라미터 값:- Balance ratio = 1: 색상의 강도가 변경되지 않고 유지됩니다.
- Balance ratio > 1: 다른 두 색상에 비해 해당 색상의 강도가 증가합니다.
- Balance ratio < 1: The intensity of the color is decreased relative to the other two colors. (This is only possible if your camera model supports balance ratio values lower than 1.)
-
사용 가능한 모든 컬러 채널에 대해 1단계와 2단계를 반복합니다.
강도의 증가 또는 감소는 비례합니다. 예를 들어, 특정 색상의 balance ratio가 1.2로 설정된 경우 해당 색상의 강도는 20% 증가합니다.
정보
- 1보다 낮은 balance ratio를 지정하면 색상이 달성할 수 있는 최대 강도도 감소합니다. 특정 색상이 지나치게 우세한 현상을 보정하려는 경우가 아니라면 1 미만의 balance ratio를 지정하는 것은 권장되지 않습니다.
외부 링크#
샘플 코드#
// Set the red intensity to 108.789%
camera.BalanceRatioSelector.SetValue(BalanceRatioSelector_Red);
camera.BalanceRatio.SetValue(1.08789);
// Set the green intensity to 100%
camera.BalanceRatioSelector.SetValue(BalanceRatioSelector_Green);
camera.BalanceRatio.SetValue(1);
// Set the blue intensity to 219.678%
camera.BalanceRatioSelector.SetValue(BalanceRatioSelector_Blue);
camera.BalanceRatio.SetValue(2.19678);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the red intensity to 108.789%
CEnumParameter(nodemap, "BalanceRatioSelector").SetValue("Red");
CFloatParameter(nodemap, "BalanceRatio").SetValue(1.08789);
// Set the green intensity to 100%
CEnumParameter(nodemap, "BalanceRatioSelector").SetValue("Green");
CIntegerParameter(nodemap, "BalanceRatio").SetValue(1);
// Set the blue intensity to 219.678%
CEnumParameter(nodemap, "BalanceRatioSelector").SetValue("Blue");
CFloatParameter(nodemap, "BalanceRatio").SetValue(2.19678);
// Set the red intensity to 108.789%
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatioSelector].SetValue(PLCamera.BalanceRatioSelector.Red);
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatio].SetValue(1.08789);
// Set the green intensity to 100%
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatioSelector].SetValue(PLCamera.BalanceRatioSelector.Green);
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatio].SetValue(1);
// Set the blue intensity to 219.678%
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatioSelector].SetValue(PLCamera.BalanceRatioSelector.Blue);
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatio].SetValue(2.19678);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the red intensity to 108.789% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Red");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 1.08789);
CHECK(errRes);
/* Set the green intensity to 100% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Green");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BalanceRatio", 1);
CHECK(errRes);
/* Set the blue intensity to 219.678% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Blue");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 2.19678);
CHECK(errRes);
# Set the red intensity to 108.789%
camera.BalanceRatioSelector.Value = "Red"
camera.BalanceRatio.Value = 1.08789
# Set the green intensity to 100%
camera.BalanceRatioSelector.Value = "Green"
camera.BalanceRatio.Value = 1
# Set the blue intensity to 219.678%
camera.BalanceRatioSelector.Value = "Blue"
camera.BalanceRatio.Value = 2.19678
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the red intensity to 108.789% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Red");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 1.08789);
CHECK(errRes);
/* Set the green intensity to 100% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Green");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BalanceRatio", 1);
CHECK(errRes);
/* Set the blue intensity to 219.678% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Blue");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 2.19678);
CHECK(errRes);
You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.