콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

3D Camera Cube 소프트웨어 이미지 26.04.0 – 릴리스 노트#

새로운 기능#

  • 이제 Stereo Matching(rc_stereomatching)을 사용자가 정의한 2D ROI로 제한할 수 있습니다. 이를 통해 이미지의 일부만 애플리케이션과 관련이 있는 경우 지연 시간을 줄일 수 있습니다.
  • 그리퍼 정의(rc_gripper_db) 및 CollisionCheck(rc_collision_check)는 여러 TCP를 지원합니다:
    • 이제 각 그리퍼가 우선순위 순서에 따라 서로 다른 포즈를 가진 여러 개의 TCP를 가질 수 있습니다. 충돌 검사 중에 정의된 모든 TCP의 충돌 여부를 검사하며, 모든 rc_reason 소프트웨어 모듈의 각 짚기(grasp) 작업에 대해 충돌이 없는 첫 번째 TCP의 ID가 반환됩니다. 각 TCP에 대해 최소 흡착 표면 치수를 설정함으로써, 이러한 요구사항을 충족하는 짚기 작업만 충돌 검사 시 고려됩니다. 이는 ItemPick, ItemPickAI, BoxPick에서 다중 흡착 컵 그리퍼를 사용하는 애플리케이션에 특히 유용하며, 짚을 물체의 크기에 따라 다양한 흡착 컵 조합을 활성화할 수 있습니다.
  • 이제 CADMatch(rc_cadmatch)에서 객체 겹침을 검사할 방향을 설정할 수 있으며, 겹침 검사는 항상 정사영(orthographic) 방식으로 수행됩니다. 이는 카메라 원근이 겹침 상황을 올바르게 포착하지 못하는 애플리케이션(예: 카메라의 시야각이 약간 기울어져 있거나 원근 투영으로 인해 잘못된 겹침 감지가 발생하는 경우)에서 더 큰 유연성을 제공합니다.

개선 및 수정 사항#

  • ItemPickAI(rc_itempick):
    • CONSUMER_GOODS 모델이 업데이트되었습니다.
    • 감지된 물체에서 누락된 짚기 작업을 수정했습니다.
    • BoxPick의 물체 방향과의 일관성을 유지하기 위해 물체의 z축이 항상 카메라를 향하도록 설정했습니다.
    • 짚기 작업이 없는 추가 물체가 발견되었을 때 경고 코드 115를 추가했습니다.
    • 짚기 작업은 발견되지 않았지만 유효한 클러스터가 감지된 경우 더 이상 코드 101을 반환하지 않습니다.
  • CADMatch(rc_cadmatch):
    • 우선 접근성(prior accessibility)에서 이제 객체에 도달 가능한 짚기 작업이 있는지 여부도 고려합니다.
  • CollisionCheck:
    • FINGER 요소가 상위 'flange'를 가질 때의 충돌 검사를 수정했습니다.
  • SilhouetteMatch(rc_silhouettematch):
    • 결과 시각화에 매치 번호를 추가했습니다.
  • EKI Bridge:
    • 매뉴얼의 EKI XML 설정 파일을 업데이트하여 최대 64kB BUFFSIZE를 활용할 수 있도록 함으로써 요청당 더 많은 데이터를 처리할 수 있게 되었습니다.
    • 응답이 BUFFSIZE 제한을 초과할 때 EKI 연결 충돌 및 전송 오류를 방지하기 위해 자동 페이로드 프루닝(payload pruning)을 추가했습니다.
  • gRPCInterface:
    • Image에 Gamma 및 auto_exposure_adapting을 추가했습니다.
  • REST-API:
    • 현재 시스템 상태를 알리는 시스템 메시지를 추가했습니다.
  • UserSpace:
    • 이제 UserSpace 앱에서 더 많은 CPU 코어를 사용할 수 있습니다.
  • blaze:
    • 이제 ace 카메라가 없는 Basler blaze ToF 카메라도 지원됩니다.
  • Stereo ace:
    • rc_cube_image v25.10.2 및 v26.01.0의 회귀 문제 수정: 펌웨어 버전 1.4.0 이상의 Stereo ace 카메라가 지원되지 않던 문제 해결
  • WebGUI:
    • 미세한 시차 변화를 더 잘 식별할 수 있도록 색상 코딩된 시차 이미지에 Turbo 컬러 맵 적용
    • CADMatch 및 SilhouetteMatch 템플릿의 엉킴 중복 및 다운로드 문제 수정
    • 라이선스 만료가 임박했을 때 경고 바 추가
  • 소소한 개선 및 수정 사항이 적용되었습니다.