콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

3D Camera Cube Software Image 25.07.0 – 릴리스 노트#

새로운 기능#

  • ItemPickAI (rc_itempick)
    • 포장 식품, 음료, 세면도구, 세제 등 다양한 일반 소비재를 감지할 수 있는 새로운 객체 카테고리 "Consumer Goods"가 추가되었습니다. 흡착 집개(Suction grasp)는 객체의 중심에서 계산되므로 방향 정렬 배치가 가능합니다.
  • ItemPickAI, ItemPick(rc_itempick) 및 BoxPick(rc_boxpick)
    • 선택 사항으로 그리퍼와 포인트 클라우드 간의 충돌 여부를 검사할 수 있습니다. 이를 통해 2핑거 그리퍼에서도 충돌 없는 집개 계산이 가능합니다.
  • CADMatch(rc_cadmatch) 및 SilhouetteMatch(rc_silhouettematch)
    • 선호하는 TCP 방향과의 최소 각도 편차를 기준으로 집개를 정렬할 때, 정렬 중 고려해야 할 단일 축만 선택하는 것이 가능합니다. 이 정렬 전략을 사용하여 빈(bin)에서 연속적으로 대칭인 객체를 피킹할 때 더욱 적절한 집개를 얻을 수 있습니다.

개선 및 수정 사항#

  • CADMatch (rc_cadmatch)
    • 포즈 정밀화 및 접근성 계산 개선
  • 스테레오 카메라 캘리브레이션(rc_stereocalib)
    • 사용성 개선을 위해 이제 마지막 포즈를 20% 멀리하는 것뿐만 아니라 20% 더 가깝게 설정할 수도 있습니다.
  • 핸드아이 캘리브레이션(rc_hand_eye_calibration)
    • 그리드 감지 견고성이 향상되었습니다. 이제 최대 4개의 사각형이 가려져도 감지할 수 있습니다.
    • 오차가 큰 그리드 감지 결과 거부
  • GripperDB(rc_gripper_db) 및 CollisionCheck(rc_collision_check)
    • 그리퍼 CAD 요소 업로드 중 타임아웃을 유발하던 대형 CAD 모델의 긴 변환 시간 수정
  • ItemPick, ItemPickAI(rc_itempick), BoxPick(rc_boxpick), SilhouetteMatch(rc_silhouettematch) 및 CADMatch(rc_cadmatch)
    • 시작 후 잘못된 로드 캐리어 감지 파라미터가 사용되던 문제 수정
  • WebGUI
    • 카메라 캘리브레이션에서 베이스라인 변경이 감지될 경우(대부분의 경우 잘못된 그리드 치수를 의미함) 경고 표시
    • ItemPick 및 ItemPickAI 감지 결과에 모델 유형과 흡착 표면 크기 또는 아이템 치수 표시
    • ItemPick, ItemPickAI 및 BoxPick의 2D 및 3D 결과 시각화 개선
    • 모든 데이터베이스 목록에 Counter 및 용량 텍스트 추가
    • 기타 버그 수정