microEnable IV VD4-CL/-PoCL용 라인 스캔 트리거(Operator 사용) TrgBoxLine 연산자를 사용한 xml-ph-0000@deepl.internal /-PoCL용 라인 스캔 트리거

간략한 설명

파일: \examples\Processing\Trigger\mE4VD4-CL\Line\TrgBoxLine_mE4VD4CL.va

Default Platform: mE4VD4-CL/-PoCL

요약 설명

VisualApplets 프로토타입 연산자 TrgBoxLine 는 microEnable 5 및 microEnable IV 플랫폼에서 라인 스캔 트리거링에 사용할 수 있습니다. 이 연산자는 다양한 트리거링 기능을 포함하고 있습니다. 이 예제는 microEnable IV VD4-CL/PoCL용 VisualApplets 설계 파일에서 이 연산자의 사용법을 보여줍니다. microEnable IV VD4-CL /PoCL 플랫폼의 "TrgBoxLine" 매개변수에 대해서는 'TrgBoxLine' 항목에 있는 해당 연산자 설명서를 참조하십시오 . 연산자 TrgPortLine 와 달리 이 연산자는 IO를 직접 제어하지 않습니다. 따라서 각 IO에 별도로 연결해야 합니다.

이 오퍼레이터는 프로토타입 라이브러리에 있으며 향후 릴리스에서 대체될 수 있습니다.