JPEG 색상 압축의 경우, CameraLink 및 CoaxPress 카메라 인터페이스와 다양한 링크 구성 및 대역폭을 지원하는 microEnable 5 marathon 용 6가지 예제 설계가 제공됩니다. 각 설계에서는 특정 플랫폼 및 대역폭에 최적화된 색상 JPEG 압축용 사용자 라이브러리 요소가 사용됩니다. 사용 가능한 설계 버전, 사용자 라이브러리 요소, 카메라 인터페이스 및 입력 대역폭에 대해서는 다음 표를 참조하십시오:
| 예시 | Camera Interface | User Library Element | Number of Processes | Input Bandwidth per Camera Interface |
|---|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaBayer.va | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_300MPs_ VCL | 2 | Camera Link Base Speed 255MP/s: Parallelism 4, Design Clock Frequency: 125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaBayer.va | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_850MPs_ VCL | 1 | Camera Link Full Speed 850 MP/s: Parallelism 8, Design Clock Frequency: 170 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaBayer.va | CoaxPress 쿼드 링크 (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 2500MPs_ VCX | 1 | 2500 MPixel/s: Parallelism 16, Design Clock Frequency: 160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x2AreaBayer.va | CoaxPress 듀얼 링크 (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 800MPs_ VCX | 1 | Mean Bandwidth 800 MPixel/s: Parallelism 8, Design Clock Frequency: 160 MHz |
| JPEG_TripleCXP6x1AreaBayer.va | CoaxPress 싱글 링크 (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 600MPs_ VCX | 1 | Mean Bandwidth 600 MPixel/s: Parallelism 4, Design Clock Frequency: 155 MHz |
표 19. 컬러 JPEG 인코딩을 위한 설계 버전

이전