VA IP 코어를 사용하는 각 하드웨어 디바이스에는 하나의 런타임 라이선스가 제공됩니다. 런타임 라이선스의 비용은 최대 센서 대역폭, 이미지 처리 애플리케이션이 최대 한도까지 사용할 수 있는 FPGA 리소스 수, 그리고 DRAM 인터페이스 가용성에 따라 결정됩니다.
런타임 라이선스는 직접 생성할 수 있습니다. 라이선스 생성을 위해, Basler에서 사용량 기반 과금 방식의 동글을 제공받게 됩니다. 이 동글에는 특정 성능 등급에 대한 사전 정의된 사용 단위 수(런타임 라이선스 1개당 1 단위)가 할당되어 있습니다. 동글에 할당된 모든 단위가 소진되면, 새로운 사용 단위를 구매하여 동글에 충전할 수 있습니다.
종량제 이용 시의 장점:
-
기기에 별도의 하드웨어가 필요하지 않습니다
-
FPGA 내부 일련번호(FPGA의 DNA)가 라이선스에 포함되므로 귀하의 지적 재산을 확실하게 보호해 드립니다
-
라이선싱을 생산 흐름에 손쉽게 통합
다음 성능 등급 중에서 선택할 수 있습니다:
자원은 보통 수준이며, DRAM 인터페이스는 없음
|
대역폭 등급 |
150 MB/s |
500 MB/s |
1000 MB/s |
무제한 |
|---|---|---|---|---|
|
성능 등급 |
E150 |
E500 |
E1000 |
EL |
|
센서 대역폭 |
최대 150 MB/s |
최대 500 MB/s |
최대 1000 MB/s |
무제한 |
|
이용 가능한 자료 |
최대 50,000개의 LUT4 |
최대 100,000개의 LUT4 |
최대 150,000 LUT4 |
최대 200,000개의 LUT4 |
|
DRAM 인터페이스 |
지원되지 않음 |
지원되지 않음 |
지원되지 않음 |
지원되지 않음 |
DRAM에 대한 풍부한 자원과 지원
|
성능 등급 |
X150 |
X500 |
X1000 |
XL |
|---|---|---|---|---|
|
센서 대역폭 |
최대 150 MB/s |
최대 500 MB/s |
최대 1000 MB/s |
무제한 |
|
Available Resources |
최대 100,000개의 LUT4 |
최대 300,000개의 LUT4 |
최대 500,000 LUT4 |
최대 750,000 LUT4 |
|
DRAM 인터페이스 |
지원됨 |
지원됨 |
지원됨 |
지원됨 |

이전