JPEG 그레이스케일 인코딩을 위해, CameraLink 및 CoaxPress 카메라 인터페이스와 다양한 링크 구성 및 대역폭을 지원하는 microEnable 5 marathon 플랫폼을 위한 5가지 예제 설계가 구현되었습니다. 운영자를 통해 JPEG_Encoder 를 사용하면 입력 링크 매개변수에 의해 정의된 전체 데이터 전송률을 처리할 수 있습니다. 설계에서 처리 가능한 대역폭은 다음에 의해 정의됩니다: 설계 클럭 주파수 및 링크 병렬도. 사용 가능한 설계 버전은 다음 표를 참조하십시오:
| 예시 | Camera Interface | Number of Processes | Input Bandwidth per Camera Interface |
|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaGray.va | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | 2 | Camera Link Base Speed 255 MP/s: Parallelism 4, 디자인 클럭 주파수: 125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaGray.va | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | 1 | Camera Link Full Speed 850MP/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 125 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaGray.va | CoaxPress Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) | 1 | 2500 MPixel/s: Parallelism 16, Design Clock Frequency: 160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x4AreaGray | CoaxPress 듀얼 링크(mE5-MA-VCX-QP) | 2 | 1280 MPixel/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 160 MHz |
| JPEG_QuadCXP6x1AreaGray | CoaxPress 싱글 링크(mE5-MA-VCX-QP) | 4 | CoaxPress 단일 링크 속도 780 MPixel/s: Parallelism 8, 설계 클럭 주파수: 125 MHz |
표 18. 그레이스케일 JPEG 인코딩을 위한 설계 버전

이전