Operator Library: Memory
이 오퍼레이터는 버퍼링된 데이터의 임의 읽기(random read)를 지원합니다. 프레임 데이터는 링크 I를 통해 오퍼레이터로 전송됩니다. 데이터의 임의 읽기는 RColA(read column address) 및 RRowA(read row address) 포트에 주소를 전달하여 수행할 수 있습니다. 오퍼레이터는 이 주소를 사용하여 지정된 좌표의 프레임 데이터를 읽습니다. 결과 출력 프레임은 주소 입력의 이미지 크기를 갖습니다. RAM 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하세요.
FrameBufferRandomRead 오퍼레이터는 프레임 그래버 RAM(DRAM)에 이미지 스트림을 버퍼링합니다. RAM 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. RAM 유형의 여러 리소스는 공유 메모리 개념을 사용하여 동일한 물리적 RAM을 사용합니다. 공유 메모리 사용 방법에 대한 문서는 Application Note: Shared Memory에서 확인할 수 있습니다.
오퍼레이터에는 두 가지 상태가 있습니다.
-
Write 상태: 입력 이미지가 버퍼에 저장됩니다. 오퍼레이터는 FIFO처럼 작동합니다. 충분한 메모리가 있는 경우 여러 이미지를 버퍼에 저장할 수 있습니다.
-
읽기 상태: 이미지가 메모리에 완전히 저장된 후, 입력 단자RColA 및 RRowA에 지정된 주소를 사용하여 메모리에서 이미지가 읽어집니다. 주소의 개수와 주소는 이미지의 크기를 나타내며, 이를 통해 출력 이미지의 너비와 높이가 결정됩니다.
이미지 데이터 입력과 주소 입력은 서로 비동기적입니다. 두 입력의 이미지 크기가 다를 수 있습니다. 두 주소 입력인 RColA와 RRowA는 모두 O-동기식이어야 합니다.
입력 링크의 타이밍에 유의하십시오. 주소 입력은 버퍼링 없이 데이터 링크 입력 I과 동일한 연산자에 의해 공급되어서는 안 됩니다. 이는 이미지 데이터를 연산자에 기록하는 동안에는 현재 프레임을 읽기 위한 주소를 수락할 수 없기 때문입니다. 프레임이 버퍼에 완전히 저장된 경우에만 주소를 수락할 수 있습니다. 대부분의 경우, 연산자는 CreateBlankImage 는 해당 주소에 대한 이미지를 생성하는 데 사용됩니다.
이 연산자는 대용량 비-FPGA 메모리를 사용합니다. 만약 저장해야 할 프레임이나 라인이 소량인 경우, 다음 연산자의 사용을 고려해 보십시오. FrameMemoryRandomRd 또는 LineMemoryRandomRd를 사용하는 것을 고려해 보십시오.
이 연산기는 2차원 이미지(Img Protocol = VALT_IMAGE2D)와 1차원 라인 시퀀스(Img Protocol = VALT_LINE1D)를 모두 처리할 수 있습니다. 2차원 모드에서는 전체 프레임이 처리되므로, 즉, 전체 프레임이 기록된 후에야 읽기를 시작할 수 있습니다. 주소 포트(RColA 및 RRowA)가 프레임 끝 신호를 수신하면, 해당 프레임의 메모리는 다시 사용 가능해지며, 다음 읽기 작업은 다음 프레임을 대상으로 합니다. 1차원 모드는 라인 단위로 처리합니다. 따라서 한 줄이 기록되는 즉시 읽기를 시작할 수 있습니다. 주소 포트 RColA에서 줄 끝 신호가 수신되면 해당 줄의 메모리가 해제되며, 다음 RColA 값은 다음 줄을 지정합니다. RRowA는 1차원 라인 모드에서는 사용되지 않으므로 임의의 상수 값(CONST)로 설정해야 합니다.
모든 핀은 빈 프레임, 빈 줄 및 줄 길이가 서로 다른 것을 허용합니다.
입력 프레임의 크기가 내부 프레임의 크기를 초과할 수 있습니다. 이 경우 연산자는 입력 프레임을 MaxFrameWidth 및 MaxFrameHeight로 정의된 크기로 잘라냅니다.
포트 I의 입력 이미지 최대 크기는 RAM에 실제로 사용 가능한 저장 공간보다 더 크게 정의될 수 있습니다. 이를 통해 매우 넓은 이미지와 매우 높은 이미지 사이를 유연하게 전환할 수 있습니다. MaxFrameWidth 및 MaxFrameHeight 매개변수는 저장된 이미지의 크기를 정의합니다. 따라서 이 두 매개변수는 사용 가능한 저장 공간을 초과하는 크기의 이미지를 정의해서는 안 됩니다.
InfiniteSource 모드에서는 이미지가 손실되거나 손상될 수 있습니다. 이는 RAM이 가득 차서 더 이상 데이터를 받아들일 수 없거나, 공유 메모리 인터페이스에 비해 입력 대역폭이 너무 높기 때문에 발생합니다. 오버플로 상태에 도달하는 즉시, 들어오는 모든 데이터는 버려집니다. 이로 인해 엔티티(즉, 2D 모드의 프레임이나 1D 모드의 라인)가 손실되거나 손상됩니다. 손상된 이미지는 입력 대역폭이 너무 높은 경우에만 발생하는데, 이는 채움 수준이 전체 엔티티 단위로 계산되기 때문입니다. 이미지의 일부가 이미 RAM에 기록되었으나, 오버플로우로 인해 이미지의 일부가 버려질 때 이미지가 손상됩니다. 결과적으로, 손상된 이미지를 읽으면 정의되지 않은 출력 데이터가 생성됩니다. RAM에 다시 충분한 공간이 생기고 공유 메모리 인터페이스가 RAM에 데이터를 다시 쓸 수 있게 되는 즉시, 오퍼레이터는 오버플로우 상태에서 복구되며 입력 데이터의 버림을 중단합니다. Overflow 매개변수는 오버플로우가 발생한 시점을 나타냅니다. OverflowClearMode 매개변수를 사용하면 오버플로우가 오버플로우 복구 직후 즉시 재설정될지, 아니면 수동으로 재설정할지 정의할 수 있습니다. Overflow 및 OverflowClearMode 매개변수는 InfiniteSource 매개변수가 ENABLED로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
-
읽기 주소에 대한 유효성 검사는 수행되지 않습니다. 만약 RColA가 MaxFrameWidth보다 크거나 같거나, RRowA가 MaxFrameHeight 이상인 경우(2D 모드에서만 해당), 연산자는 메모리에서 임의의 더미 값을 읽어들입니다.
-
링크 속성에 대한 제한값은 항상 ‘최대 이미지 너비’의 경우 2^24-1, ‘최대 이미지 높이’의 경우 2^17-1을 최대치로 합니다. 그러나 MaxFrameSizeMode가 'Auto'로 설정된 경우, 다음 제한 사항이 추가로 적용됩니다:
-
In 2D-mode, if MaxFrameSizeMode is set to Auto, then I.MaxImgWidth * I.MaxImgHeight <= 2^RamAddressWidth.
-
In 1D-mode, if MaxFrameSizeMode is set to Auto, then I.MaxImgWidth <= 2^RamAddressWidth.
-
-
모든 입력 포트의 병렬 처리 수준은 1입니다.
최적의 성능을 얻으려면 사용되는 데이터 비트 수가 모듈 매개변수 RamDataWidth에 지정된 값과 가능한 한 가깝게 일치해야 합니다. 연산자를 통과하는 최대 대역폭은 비트 폭과 커널 크기의 곱이 내부 RAM 포트 폭인 RamDataWidth와 같을 때 달성됩니다. 참고로, 커널을 사용하면 내부 비트 폭을 늘릴 수 있지만, 전체 커널은 여전히 단일 픽셀로 처리된다는 점에 유의하십시오.
운영자가 RAM의 사용 가능한 최대 대역폭을 초과하는 장시간의 쓰기 데이터 버스트를 처리할 수 있도록 하려면 WritePriority 매개변수를 활성화하십시오. 이는 카메라(InfiniteSource = ENABLED)와 같은 무한 데이터 소스를 사용할 때 권장됩니다. WritePriority 매개변수가 활성화되어 있으면, 쓰기 버스트로 인해 RAM의 사용 가능한 대역폭이 초과될 때 읽기 작업이 차단됩니다. 이를 통해 RAM에 대한 쓰기 액세스 빈도를 일시적으로 높일 수 있습니다. 카메라가 쓰기 데이터 버스트를 전송하는 경우, 해당 버스트 이후에는 쓰기 데이터에 공백이 발생할 것으로 예상되며(그렇지 않으면 사용 가능한 RAM 대역폭을 초과하게 됨), 이 공백을 활용하여 읽기 대역폭을 일시적으로 높일 수 있습니다.
| Hardware Platform에서 사용 가능 |
|---|
| imaFlex CXP-12 Penta |
| imaFlex CXP-12 Quad |
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Links | I, 이미지 데이터 입력 RColA, I 위치의 픽셀에 대한 열 주소 읽기 RRowA, I 위치의 픽셀에 대한 행 주소 읽기 |
| Output Link | O, 이미지 데이터 출력 |
동기식 및 비동기식 입력
- 동기 그룹: RColA 및 RRowA
- 입력 I는 그룹과 비동기적입니다.
|
입력 Bit Width의 범위:
입력 Bit Width는 기본 RAM 데이터 폭인 RamDataWidth를 초과할 수 없습니다. |
|
|
열 주소의 Bit Width는 다음과 같습니다: ![]() |
|
|
행 주소의 Bit Width는 다음과 같습니다: ![]() |
|
|
BitWidth * Columns * Rows <= RamDataWidth |
|
|
BitWidth * Columns * Rows <= RamDataWidth |
|
|
링크 속성에 대한 제한은 Max. Image Width의 경우 최대 2^24-1, Max. Image Height의 경우 최대 2^17-1입니다. 그러나 MaxFrameSizeMode이 Auto로 설정된 경우 다음과 같은 제한이 추가로 적용됩니다.
|
| RamDataWidth | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | 해당 없음 |
| Range | 정수 |
|
이 파라미터는 사용할 수 있는 데이터 비트 수를 제공합니다. |
|
| RamAddressWidth | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | 해당 없음 |
| Range | 정수 |
|
이 파라미터는 사용할 수 있는 주소 비트 수를 제공합니다. 사용 가능한 RAM 슬롯 수는 2^RamAddressWidth에 의해 정의됩니다. 현재 RamAddressWidth는 하드웨어 플랫폼뿐만 아니라 디자인 내의 현재 메모리 오퍼레이터(즉, RAM 유형의 리소스를 사용하는 오퍼레이터) 수에 따라 달라집니다. |
|
| MaxFrameSizeMode | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | Auto |
| Range | {Auto, Custom} |
|
이 파라미터는 파라미터 MaxFrameWidth 및 MaxFrameHeight가 입력 I의 최대 이미지 크기를 자동으로 따를지(모드=Auto) 아니면 이 파라미터를 조정할 수 있는지(모드=Custom)를 정의합니다. Custom 모드에서는 애플리케이션에 맞게 사용자 정의되고 입력 링크의 제한보다 훨씬 작을 수 있는 최대 프레임 크기를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 많은 프레임을 RAM에 저장할 수 있습니다. Auto 모드에서는 Max.Img Width 및 Max.Img Height의 링크 속성이 I, 메모리(2^RamAddressWidth)의 사용 가능한 슬롯 수보다 큰 최대 이미지를 정의해서는 안 됩니다. 입력 링크 Max.Img Width 및 Max.Img Height의 링크 속성이 I 사용 가능한 메모리 공간보다 큰 최대 이미지를 정의하고 Custom 모드에 있는 경우, 입력 링크의 최대 이미지가 더 작게 정의될 때까지 MaxFrameSizeMode 파라미터를 더 이상 편집할 수 없습니다. 이 파라미터는 취득이 실행되는 동안에는 쓸 수 없습니다. 1D 모드에서는 MaxFrameHeight 및 입력 I의 Max.Img Height가 1인 것으로 간주될 수 있습니다. |
|
| MaxFrameWidth | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | 1024 |
| Range | [1, Max. Image Width at I] |
|
이 파라미터는 현재 이미지 처리 구성에 대한 최대 이미지 너비를 설정합니다. 이 한도를 초과하는 입력 프레임의 라인은 MaxFrameWidth로 잘립니다. 이 값을 최대 이미지 너비보다 낮게 줄이면 메모리 공간이 절약되고 더 많은 프레임을 저장할 수 있습니다. 이 파라미터는 MaxFrameSizeMode가 Custom으로 설정된 경우에만 편집할 수 있습니다. MaxFrameHeight와 MaxFrameWidth의 곱은 사용 가능한 메모리 슬롯 수인 2^RamAddressWidth보다 클 수 없습니다. 1D 모드에서는 MaxFrameHeight가 1인 것으로 간주될 수 있습니다. 이 파라미터는 취득이 실행되는 동안에는 편집할 수 없습니다. |
|
| MaxFrameHeight | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | 1024 |
| Range | [1, Max. Image Height at I] |
|
이 파라미터는 현재 이미지 처리 구성에 대한 최대 이미지 높이를 설정합니다. 이 높이 한도를 초과하는 입력 프레임은 MaxFrameHeight로 잘립니다. 이 값을 최대 이미지 높이 미만으로 줄이면 메모리 공간이 절약되고 더 많은 프레임을 저장할 수 있습니다. 이 파라미터는 MaxFrameSizeMode가 Custom으로 설정되고 Image Protocol이 VALT_IMAGE2D로 설정된 경우에만 편집할 수 있습니다. 1D 모드에서는 MaxFrameHeight가 1인 것으로 간주될 수 있습니다. MaxFrameHeight와 MaxFrameWidth의 곱은 사용 가능한 메모리 슬롯 수인 2^RamAddressWidth보다 클 수 없습니다. 이 파라미터는 취득이 실행되는 동안에는 편집할 수 없습니다. |
|
| FillLevel | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기 파라미터 |
| Default | 0 |
| Range | [0%, 100%] |
|
이 파라미터는 DRAM의 채움 수준을 백분율로 제공합니다. |
|
| MaxFrameCount | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기 파라미터 |
| Default | 2^RamAddressWidth / (MaxFrameHeight * MaxFrameWidth) |
| Range | [1, 2^RamAddressWidth] |
|
이 파라미터는 현재 메모리에 맞을 수 있는 최대 프레임 수를 제공합니다. 메모리에 맞을 수 있는 최대 프레임 수는 파라미터 RamAddressWidth, MaxFrameHeight 및 MaxFrameWidth에 따라 달라집니다. MaxFrameCount = 2^RamAddressWidth / (MaxFrameHeight * MaxFrameWidth) 이 파라미터는 1D 모드에서 비활성화됩니다. |
|
| FrameCount | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기 파라미터 |
| Default | 0 |
| Range | [0, MaxFrameCount] |
|
이 파라미터는 메모리에 있는 현재 프레임 수를 제공합니다. 이 파라미터는 1D 모드에서 비활성화됩니다. |
|
| InfiniteSource | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | DISABLED |
| Range | {ENABLED, DISABLED} |
|
이 오퍼레이터는 카메라 오퍼레이터 바로 뒤에 삽입할 수 있습니다. 이 경우 InfiniteSource 파라미터를 ENABLED로 설정해야 합니다. 그러면 오퍼레이터가 활성 오버플로 관리를 수행하여 오버플로로부터 적절히 복구할 수 있도록 합니다. 오버플로는 오퍼레이터 뒤의 데이터 싱크가 전송을 중지하거나 일시 정지하여 버퍼 Fill 레벨이 최댓값에 도달할 때, 또는 입력 대역폭이 너무 높아 쓰기 데이터를 외부 RAM으로 전송할 수 없을 때 발생할 수 있습니다. InfiniteSource가 DISABLED로 설정된 경우, 버퍼 Fill 레벨이나 입력 대역폭이 너무 높아지면 후속 오퍼레이터의 데이터 전송을 중지하는 억제 신호가 생성됩니다. 쓰기 우선순위 지정은 InfiniteSource와 함께 사용되는 모든 오퍼레이터에 권장됩니다. 따라서 InfiniteSource 파라미터가 ENABLED로 설정된 경우 WritePriority 파라미터를 ENABLED로 설정하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 'Infinite Sources / Connecting Cameras'를 참조하십시오. |
|
| WritePriority | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | DISABLED |
| Range | {ENABLED, DISABLED} |
|
' Shared Memory Concept ' 개념은 일반적으로 연결된 모든 메모리 오퍼레이터(즉, RAM 유형의 리소스를 사용하는 모든 오퍼레이터) 간에 대역폭을 균등하게 분산합니다. WritePriority 파라미터가 DISABLED인 경우 FrameBufferRandomRead 오퍼레이터는 읽기와 쓰기에 동일한 우선순위를 할당합니다. WritePriority를 ENABLED로 설정하면 FrameBufferRandomRead 오퍼레이터는 읽기보다 쓰기에 우선순위를 부여하지만, 이는 임시 메모리 데이터 레이트가 사용 가능한 대역폭보다 높을 때만 적용됩니다. 쓰기 데이터에 일시적인 우선순위를 부여하면 읽기 프로세스가 일시적으로 느려집니다. 따라서 평균 대역폭은 FrameBufferRandomRead 오퍼레이터에 사용 가능한 대역폭을 초과해서는 안 됩니다. 쓰기 우선순위 지정은 InfiniteSource 파라미터가 ENABLED로 설정된 상태로 사용되는 모든 오퍼레이터에 권장됩니다. 중지 가능한 소스에서 쓰기 우선순위를 사용할 때는 쓰기 대역폭이 지속적으로 높지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 버퍼가 가득 차기 전까지 FrameBufferRandomRead 오퍼레이터에서의 읽기가 중지됩니다. 쓰기 우선순위 지정은 개별 오퍼레이터에 대한 설정이므로, 디자인에 메모리 오퍼레이터가 추가될수록 쓰기 우선순위 지정의 효과는 감소합니다. |
|
| Overflow | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기 파라미터 |
| Default | 0 |
| Range | [0, 3] |
|
이 파라미터는 버퍼 오버플로를 나타냅니다. 각 비트가 서로 다른 유형의 오버플로를 나타내는 2비트 비트맵입니다. 비트 0은 Fill 레벨 오버플로를 나타내고, 비트 1은 쓰기 대역폭 오버플로를 나타냅니다. Overflow 파라미터에 오버플로가 표시되는 기간은 OverflowClearMode에 따라 다릅니다. Overflow 파라미터는 InfiniteSource 파라미터가 ENABLED로 설정된 경우에만 활성화됩니다. |
|
| OverflowClearMode | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | AutoClear |
| Range | {AutoClear, ManualClear, ClearAfterRead, ClearWithProcessReset} |
|
OverflowClearMode는 오퍼레이터가 오버플로에서 복구되었을 때 Overflow 파라미터가 지워지는 방식을 결정합니다. 오퍼레이터가 더 이상 오버플로 상태가 아닌 경우에만 이 파라미터로 오버플로 상태를 재설정할 수 있습니다. 지우기 모드:
OverflowClearMode 파라미터는 InfiniteSource 파라미터가 ENABLED로 설정된 경우에만 활성화됩니다. |
|









이전