다음 섹션에서 mE4VQ4-GE 플랫폼용 GigE Vision 스캔 예제를 확인할 수 있습니다. ‘GigE Vision 면 스캔 카메라’ 또는 ‘GigE Vision 라인 스캔 카메라’ 섹션에서는 면 스캔 카메라 및 라인 스캔 카메라에 대한 예제가 설명되어 있습니다.
다음 그림에서 볼 수 있듯이, GigE Vision 카메라를 연결하는 설계는 매우 간단합니다. microEnable IV VQ4-GE /-GPoE를 사용하면 기가비트 이더넷 인터페이스를 갖춘 카메라를 최대 4대까지 연결할 수 있다는 점에 유의하십시오. 따라서 사용자는 4대의 카메라를 모두 동시에 사용할 수 있으며, 각 카메라를 4개의 서로 다른 프로세스에서 개별적으로 사용하거나 여러 카메라의 이미지를 결합하여 공통된 처리 과정을 적용할 수 있습니다. 다중 프로세스에 대한 자세한 내용은 ‘다중 프로세스’를, 여러 대의 카메라 이미지를 결합하는 방법에 대한 자세한 내용은 ‘ 카메라 동기화 ’를 참조하십시오.
"DualAreaGray8.va" 예제는 픽셀 심도가 8비트인 2대의 그레이스케일 GigE 카메라를 위한 2프로세스 획득 설계입니다. "QuadAreaGray8.va" 및 "QuadAreaGray12.va" 설계는 각각 8비트 및 12비트 그레이스케일 값을 갖는 4대의 GigE 영역 스캔 카메라를 위한 4프로세스 설계입니다. 이 예제들은 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\Area 폴더에서 찾을 수 있습니다. 그림 233에서는 4개 프로세스 설계인 “QuadAreaGray8.va”의 기본 설계 구조를 확인할 수 있습니다.
예제 “DualAreaRGB24.va”와 “DualAreaRGB36.va”는 각각 24비트 (색상 구성 요소당 8비트) 및 36비트 (색상 구성 요소당 12비트) 픽셀 심도의 RGB 이미지 획득을 위한 듀얼 프로세스 설계입니다. "QuadAreaRGB24.va" 설계는 쿼드 프로세스 설계이며, 'GigE Vision 그레이스케일 영역 스캔 카메라'의 예제와 동일합니다. 그 기본 설계 구조는 그림 234에서 확인할 수 있습니다. 예제는 다음 경로에서 확인하실 수 있습니다. \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\Area.
라인 스캔 카메라의 이미지 획득 과정에서는 항상 카메라 라인을 특정 높이의 이미지로 잘라내야 합니다. 구체적으로 말하면, 라인 스캔 카메라는 라인 단위로 프레임 그래버로 데이터를 전송합니다. 이 데이터에는 새로운 이미지의 시작이나 끝을 나타내는 정보가 포함되어 있지 않습니다. 프레임 그래버에서 PC로 데이터를 전송할 때는 패키지, 즉 프레임 단위로 전송되어야 합니다. 따라서 라인 스캔 카메라에서 나온 라인들은 특정 높이의 이미지로 조합되어야 합니다. GigE Vision 예제에서는 SplitImage 연산자( ‘SplitImage’ 참조)를 사용하여 모든 획득된 이미지에 정의된 이미지 높이를 설정합니다. 또 다른 방법으로는 SignalGate 연산자( ‘SignalGate’ 참조)를 사용하는 것입니다. 라인 스캔 카메라의 데이터 전송에 대한 자세한 내용은 ‘이미지 프로토콜, 이미지 치수 및 데이터 구조’를참조하십시오. 다음 설계 예시는 기본적인 이미지 획득을 위한 간단한 Camera Link 라인 스캔 VisualApplets 구현 사례를 보여줍니다. 다음 설계 예시는 GigE Vision 라인 스캔 카메라의 기본 이미지 획득 방식을 보여줍니다.
이 예제는 8비트 그레이스케일 카메라를 위한 4개 프로세스 설계입니다. 이 예제는 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\QuadLineGray8.va에서 확인할 수 있습니다.





이전