Design Versions

JPEG 그레이스케일 인코딩을 위해 microEnable 5 및 6 플랫폼용 예제 디자인 7개(Camera Link, CoaXPress 6 및 CoaXPress 12 카메라 인터페이스용, 그리고 다양한 링크 구성 및 대역폭용)가 구현되어 있습니다. JPEG_Encoder 오퍼레이터를 사용하면 입력 링크 매개변수로 정의된 전체 데이터 속도를 처리할 수 있습니다. 디자인에서 처리할 수 있는 대역폭은 디자인 클럭 주파수와 링크 Parallelism에 의해 정의됩니다. 사용 가능한 디자인 버전은 다음 표를 참조하십시오.

예시 Camera Interface Number of Processes Input Bandwidth per Camera Interface
JPEG_DualBaseAreaGray.vad Camera Link Base (mE5-MA-VCL) 2 Camera Link Base Speed 255 MP/s: Parallelism 4, 디자인 클럭 주파수: 125 MHz
JPEG_SingleFullAreaGray.vad Camera Link Full (mE5-MA-VCL) 1 Camera Link Full Speed 850MP/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 125 MHz
JPEG_SingleCXP6x4AreaGray.vad CoaxPress 6 Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) 1 2500 MPixel/s: Parallelism 16, Design Clock Frequency: 160 MHz
JPEG_DualCXP6x4AreaGray.vad CoaxPress 6 Dual Link(mE5-MA-VCX-QP) 2 1280 MPixel/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 160 MHz
JPEG_QuadCXP6x1AreaGray.vad CoaxPress 6 Single Link(mE5-MA-VCX-QP) 4 CoaxPress 6 Single Link Speed 780 MPixel/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 125 MHz
JPEG_CXP12Gray.vad CoaxPress 12 Single(x1), Dual(x2) 및 Quad(x4) Link(iF-CXP12-Q) 1 Full CoaxPress 12 Single, Dual 및 Quad Link Speed: Parallelism 4, 12 및 24, 디자인 클럭 주파수: 312.5 MHz
JPEG_CXP12Gray.vad CoaxPress 12 Single(x1), Dual(x2) 및 Quad(x4) Link(iF-CXP12-P) 1 Full CoaxPress 12 Single, Dual 및 Quad Link Speed: Parallelism 4, 12 및 24, 디자인 클럭 주파수: 312.5 MHz

표 19. 그레이스케일 JPEG 인코딩을 위한 설계 버전