Design Versions

JPEG 컬러 압축의 경우 Camera Link 및 CoaXPress 카메라 인터페이스, 그리고 다양한 링크 구성과 대역폭을 지원하는 microEnable 5 marathon 플랫폼용 예제 디자인 6개가 제공됩니다. 각 디자인에서는 특정 플랫폼과 대역폭에 최적화된 컬러 JPEG 압축용 사용자 라이브러리 엘리먼트가 사용됩니다. CoaxPress 12 플랫폼인 imaFlex Quad 및 Penta용으로는 컬러 JPEG 압축 예제 디자인 2개가 제공됩니다. 사용 가능한 디자인 버전, 사용자 라이브러리 엘리먼트, 카메라 인터페이스 및 입력 대역폭은 다음 표를 참조하십시오.

예시 Camera Interface User Library Element Number of Processes Input Bandwidth per Camera Interface
JPEG_DualBaseAreaBayer.vad Camera Link Base (mE5-MA-VCL) JPEG_Encoder_ Color_300MPs_ VCL 2 Camera Link Base Speed 255MP/s: Parallelism 4, Design Clock Frequency: 125 MHz
JPEG_SingleFullAreaBayer.vad Camera Link Full (mE5-MA-VCL) JPEG_Encoder_ Color_850MPs_ VCL 1 Camera Link Full Speed 850 MP/s: Parallelism 8, Design Clock Frequency: 170 MHz
JPEG_SingleCXP6x4AreaBayer.vad CoaxPress 6 Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) JPEG_Encoder_ Color_ 2500MPs_ VCX 1 2500 MPixel/s: Parallelism 16, Design Clock Frequency: 160 MHz
JPEG_DualCXP6x2AreaBayer.vad CoaxPress 6 Dual Link (mE5-MA-VCX-QP) JPEG_Encoder_ Color_ 800MPs_ VCX 1 Mean Bandwidth 800 MPixel/s: Parallelism 8, Design Clock Frequency: 160 MHz
JPEG_TripleCXP6x1AreaBayer.vad CoaxPress 6 Single Link (mE5-MA-VCX-QP) JPEG_Encoder_ Color_ 600MPs_ VCX 1 Mean Bandwidth 600 MPixel/s: Parallelism 4, Design Clock Frequency: 155 MHz
JPEG_CXP12Bayer.vad CoaxPress 12 Single(x1), Dual(x2) 및 Quad(x4) Link(iF-CXP12-Q) JPEG_Encoder_ Color_iF 1 CoaxPress 12 Single, Dual 및 Quad Link 속도: Parallelism 4, 12 및 24, 디자인 클럭 주파수: 312.5 MHz
JPEG_CXP12Bayer.vad CoaxPress 12 Single(x1), Dual(x2) 및 Quad(x4) Link(iF-CXP12-P) JPEG_Encoder_ Color_iF 1 CoaxPress 12 Single, Dual 및 Quad Link 속도: Parallelism 4, 12 및 24, 디자인 클럭 주파수: 312.5 MHz

표 20. 컬러 JPEG 인코딩을 위한 설계 버전