Parameter Redirection

간략한 설명

파일: \examples\AdvancedVAFunctions\Parameters Library\ParameterRedirection.va

기본 플랫폼: mE5-MA-VCL

간단한 설명

파라미터 참조 연산자 사용법을 보여주는 데모입니다.

이 예제는 파라미터 참조 연산자를 사용하여 파라미터를 리디렉션하는 방법을 보여줍니다. 이 경우 위의 파이프라인 크기 파라미터를 제어하는 이미지 너비 및 높이에 대한 두 개의 정수 파라미터가 생성됩니다. 출력 색상을 조작하는 데 부동 소수점 파라미터가 사용됩니다. 이미지 출력을 활성화하는 데 열거형 파라미터가 사용됩니다. LUT를 구성하는 데 정수 필드 파라미터가 사용됩니다. Color Transformation Matrix를 구성하는 데 부동 소수점 필드 파라미터가 사용됩니다. 런타임 시 모든 파라미터는 Process0/Parameters 계층 구조 수준에 표시됩니다.

Parameters Library에 대한 자세한 소개는 Operator Reference의 Library Parameters 섹션에서 확인할 수 있습니다.