목차
- AppendImage
- AppendImageDyn
- AppendLine
- AppendLineDyn
- CutImage
- CutLine
- CreateBlankImage
- ExpandLine
- ExpandPixel
- ImageValve
- InsertImage
- InsertLine
- InsertPixel
- IsFirstPixel
- IsLastPixel
- PixelReplicator
- PixelToImage
- RemoveImage
- RemoveLine
- RemovePixel
- ReSyncToLine
- RxImageLink
- SourceSelector
- SplitImage
- SplitLine
- SYNC
- TxImageLink
- Overflow
![]()
이 라이브러리는 이미지, 라인, 픽셀의 제거, 추가, 분할, 삽입 등 이미지 동기화를 위한 오퍼레이터를 포함합니다. 자세한 내용은 Operator Types and Synchronization 튜토리얼 항목을 참조하십시오.
다음 목록은 Library Synchronization의 모든 오퍼레이터를 요약한 것입니다.
| 오퍼레이터 이름 | 간단한 설명 | 지원 버전 | |
|---|---|---|---|
| AppendImage |
여러 이미지를 단일 이미지로 추가합니다. |
버전 1.2 | |
| AppendImageDyn |
입력 Append에 의해 제어되는 방식으로 이미지를 동적으로 추가합니다(연결할 이미지의 수가 파라미터로 정의되는 AppendImage 오퍼레이터와는 다릅니다). |
버전 3.3 | |
| AppendLine |
여러 이미지 라인을 단일 라인으로 추가합니다. |
버전 1.2 | |
| AppendLineDyn |
입력 Append에 의해 제어되는 방식으로 여러 이미지 라인을 단일 라인으로 동적으로 추가합니다(연결할 라인 수가 파라미터로 정의되는 AppendLine 오퍼레이터와는 다릅니다). |
버전 3.3 | |
| CutImage |
입력 Cut에 의해 제어되는 방식으로 이미지를 더 작은 이미지로 동적으로 자르거나(truncate 모드) 여러 개의 별도 이미지로 나눕니다(split 모드). |
버전 3.3 | |
| CutLine |
입력 Cut에 의해 제어되는 방식으로 이미지의 라인을 더 짧은 라인으로 동적으로 자르거나(truncate 모드) 여러 개의 별도 라인으로 나눕니다(split 모드). |
버전 3.3 | |
| CreateBlankImage |
이 오퍼레이터는 지정된 너비와 높이를 가진 이진 이미지를 생성합니다. |
버전 1.3 | |
| ExpandLine |
출력 이미지의 모든 라인을 이전 입력 이미지의 마지막 라인으로 교체합니다. |
버전 1.2 | |
| ExpandPixel |
라인 또는 프레임의 마지막 픽셀을 다음 라인 또는 프레임의 모든 픽셀에 복사합니다. |
버전 1.2 | |
| ImageValve |
이 오퍼레이터는 입력 링크의 데이터 흐름을 제어하는 밸브 역할을 합니다. |
버전 1.3 | |
| InsertImage |
입력 이미지를 순차적 순서로 멀티플렉싱합니다. |
버전 1.2 | |
| InsertLine |
입력 라인을 순차적 순서로 멀티플렉싱합니다. |
버전 1.2 | |
| InsertPixel |
이미지에 픽셀을 삽입합니다. |
버전 1.2 | |
| IsFirstPixel |
라인(mode=line) / 프레임(mode=frame)의 첫 번째 픽셀 값을 표시합니다. |
버전 3.0.5 | |
| IsLastPixel |
라인(line 모드) / 프레임(frame 모드)의 마지막 픽셀을 표시합니다. 빈 라인(line 모드) 또는 프레임(frame 모드)을 표시하는 데 사용할 수도 있습니다. |
버전 3.0.5 | |
| PixelReplicator |
입력 링크에서 픽셀을 복제합니다. |
버전 3.0.1 | |
| PixelToImage |
0D 픽셀 스트림을 0D, 1D 또는 2D 이미지와 동기화할 수 있습니다. |
버전 1.3 | |
| RemoveImage |
이미지를 완전히 제거합니다. |
버전 1.1 | |
| RemoveLine |
이미지 라인을 완전히 제거합니다. |
버전 1.2 | |
| RemovePixel |
이미지에서 지정된 픽셀을 제거합니다. |
버전 1.2 | |
| ReSyncToLine |
라인 끝에서 데이터를 받아 현재 이미지 라인과 동기화합니다. |
버전 1.2 | |
| RxImageLink |
디자인 내의 TxImageLink 오퍼레이터로부터 이미지를 수신합니다. |
Version 3.0 | |
| SourceSelector |
이 연산자는 n개의 M-Type 소스 간 전환 기능을 제공합니다. |
버전 1.3 | |
| SplitImage |
지정된 이미지 높이에 맞춰 이미지를 새로운 이미지들로 분할합니다. |
버전 1.2 | |
| SplitLine |
이미지 라인을 지정된 너비의 여러 라인으로 분할합니다. |
버전 1.2 | |
| SYNC |
이미지 스트림을 동기화합니다. |
버전 1.1 | |
| TxImageLink |
디자인 내 임의의 위치에 있는 RxImageLink 연산자로 이미지를 전송합니다. |
Version 3.0 | |
| Overflow |
중단할 수 없는 데이터 스트림을 위한 오버플로 관리입니다. |
버전 3.3 | |
표 66. Library Synchronization의 연산자

이전