목차
- DelayToSignal
- Downscale
- EventToSignal
- FrameEndToSignal
- FrameStartToSignal
- Generate
- GetSignalStatus
- Gnd
- LimitSignalWidth
- LineEndToSignal
- LineStartToSignal
- PeriodToSignal
- PixelToSignal
- Polarity
- PulseCounter
- RsFlipFlop
- RxSignalLink
- Select
- SetSignalStatus
- ShaftEncoder
- ShaftEncoderCompensate
- SignalDebounce
- SignalDelay
- SignalEdge
- SignalGate
- SignalToDelay
- SignalToPeriod
- SignalToPixel
- SignalToWidth
- SignalWidth
- SyncSignal
- TxSignalLink
- Vcc
- WidthToSignal
![]()
Signal library에는 트리거 신호와 같은 신호 데이터 처리를 위한 오퍼레이터가 포함되어 있습니다.
다음 목록은 Library Signal의 모든 오퍼레이터를 요약한 것입니다.
| 오퍼레이터 이름 | 간단한 설명 | 지원 버전 | |
|---|---|---|---|
| DelayToSignal |
입력 신호를 지연시킵니다. 지연은 입력 링크에 의해 제어됩니다. |
버전 1.2 | |
| Downscale |
조정 가능한 팩터에 따라 입력 주파수를 줄입니다. |
버전 1.2 | |
| EventToSignal |
값이 1인 각 입력 픽셀에 대해 신호 펄스를 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| FrameEndToSignal |
입력 이미지의 끝이 감지되면 신호 펄스를 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| FrameStartToSignal |
입력 이미지의 시작이 감지되면 신호 펄스를 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| Generate |
제어 가능한 주기 시간을 가진 Periodic Signal을 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| GetSignalStatus |
신호 링크의 현재 값을 가져옵니다. |
버전 1.2 | |
| Gnd |
상수 값 0(LOW)을 가진 신호를 제공합니다. |
버전 1.2 | |
| LimitSignalWidth |
매개변수화 가능한 최댓값을 사용하여 입력 신호의 최대 펄스 폭을 제한합니다. |
버전 1.2 | |
| LineEndToSignal |
입력 이미지 라인의 끝이 감지되면 신호 펄스를 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| LineStartToSignal |
입력 이미지 라인의 시작이 감지되면 신호 펄스를 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| PeriodToSignal |
Periodic Signal을 생성합니다. 주기 시간은 입력 링크에 의해 제어됩니다. |
버전 1.2 | |
| PixelToSignal |
이미지 데이터 스트림을 신호 스트림으로 변환합니다. |
버전 1.2 | |
| Polarity |
신호의 극성을 제어합니다(반전). |
버전 1.2 | |
| PulseCounter |
신호 입력 링크 I에서 ‘1’(높음)이 나타나는 모든 횟수를 집계합니다. |
버전 1.2 | |
| RsFlipFlop |
셋-리셋 플립플롭을 구현합니다. |
버전 1.2 | |
| RxSignalLink |
디자인 내의 TxSignalLink 오퍼레이터로부터 신호를 수신합니다. |
버전 2.0 | |
| Select |
매개변수로 N개의 신호 소스 중 하나를 선택하고 선택한 신호를 출력으로 전달합니다. |
버전 1.2 | |
| SetSignalStatus |
매개변수를 사용하여 신호 링크 상태를 설정합니다. |
버전 1.2 | |
| ShaftEncoder |
샤프트 엔코더 신호 추적을 분석하고 엔코더 펄스 및 방향을 출력합니다. |
버전 1.2 | |
| ShaftEncoderCompensate |
샤프트 엔코더의 리와인드(되감기)를 보정합니다. |
버전 1.2 | |
| SignalDebounce |
조절 가능한 최소 시간으로 입력 링크에서 빠르게 변화하는 신호를 억제합니다. |
버전 1.2 | |
| SignalDelay |
입력 신호를 지연시킵니다. 지연 시간은 파라미터로 제어됩니다. |
버전 1.2 | |
| SignalEdge |
입력에서 상승 에지, 하강 에지 또는 둘 다 감지되면 하나의 디자인 클럭 주기 펄스를 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| SignalGate |
신호 입력을 사용하여 I와 O 사이의 이미지 스트림을 게이팅합니다. |
버전 1.2 | |
| SignalToDelay |
두 신호 사이의 지연을 측정하고 출력합니다. |
버전 1.2 | |
| SignalToPeriod |
입력 신호의 주기 시간을 측정하고 출력합니다. |
버전 1.2 | |
| SignalToPixel |
입력 신호 스트림을 0D 픽셀 스트림으로 변환합니다. |
버전 1.2 | |
| SignalToWidth |
입력 신호의 펄스 폭을 측정하고 출력합니다. |
버전 1.2 | |
| SignalWidth |
입력의 상승 에지에 대해 제어 가능한 폭을 가진 출력 펄스를 생성합니다. |
버전 1.2 | |
| SyncSignal |
여러 입력 링크를 마스터 신호에 동기화합니다. |
버전 1.2 | |
| TxSignalLink |
디자인의 모든 RxSignalLink 오퍼레이터에 신호를 보냅니다. |
버전 2.0 | |
| Vcc |
상수 값 1(HIGH)을 갖는 신호를 제공합니다. |
버전 1.2 | |
| WidthToSignal |
펄스의 폭을 정의합니다. 폭은 입력 링크로 제어됩니다. |
버전 1.2 | |
표 65. Library Signal의 오퍼레이터

이전