Library Hardware Platform

Library Hardware Platform에는 특정 하드웨어 플랫폼 장치에서만 사용할 수 있는 오퍼레이터가 포함되어 있습니다.

다음 목록은 Library Hardware Platform의 모든 오퍼레이터를 요약한 것입니다.

오퍼레이터 이름 간단한 설명 지원 버전
AppletProperties

애플릿 및 보드 하드웨어 구성을 제어합니다.

버전 2.1
BaseGrayCamera

라인 스캔 및 영역 스캔 카메라를 위한 모든 BASE GRAY 구성을 지원합니다.

버전 2.2
BaseRgbCamera

라인 스캔 및 영역 스캔 카메라를 위한 모든 CL RGB BASE 구성을 지원합니다.

버전 2.2
BoardStatus

런타임 동안 현재 보드 상태를 모니터링하기 위한 읽기 전용 Property를 제공합니다.

버전 2.1
CameraControl

Camera Link CC 포트용 인터페이스를 제공합니다.

버전 1.3
CLHSDualCamera

CLHS 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스입니다.

버전 3.0.3
CLHSPulseIn

오퍼레이터가 펄스 메시지 전송을 관리합니다.

버전 3.0.3
CLHSPulseOut

오퍼레이터가 펄스 메시지 수신을 관리합니다.

버전 3.0.3
CLHSSingleCamera

CLHS 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스입니다.

버전 3.0.3
CoFCamera

파이버 레인당 25 Gbit/s로 실행되는 CoF(CXP over Fiber) 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다.

버전 3.7
CoFPortStatus

CXP 파이버 채널의 상태를 모니터링합니다.

버전 3.7
CoFRxTrigger

CoF(CXP over Fiber) 카메라에서 VisualApplets 디자인으로 트리거 데이터를 수신하는 수신기를 제공합니다.

버전 3.7
CoFTxTrigger

VisualApplets 디자인에서 CoF(CoaXPress over Fiber) 카메라로 트리거 패킷을 전송할 수 있습니다.

버전 3.7
CxpAcquisitionStatus

선택한 CXP 카메라 포트에 대한 획득(acquisition)이 런타임 환경에 의해 시작되었는지 여부를 나타내는 신호를 제공합니다.

버전 3.3
CxpCamera

CXP 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다.

버전 3.3
CxpCameraMultiTap

CXP 듀얼 탭 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다.

버전 4.0
CXPDualCamera

CXP 듀얼 채널 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스입니다.

버전 2.1
CXPQuadCamera

CXP 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스입니다.

버전 2.1
CXPSingleCamera

CXP 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스입니다.

버전 2.1
CxpPortStatus

CXP 채널의 상태를 모니터링합니다.

버전 3.3
CxpRxTrigger

CXP 채널의 트리거 데이터를 위한 수신기를 제공합니다.

버전 3.3
CxpTxTrigger

이 오퍼레이터는 CXP 채널로 향하는 트리거 패킷의 송신기를 제공합니다.

버전 3.3
DFLed

imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버의 데이터 포워딩 프로토콜에 따른 전면 슬롯 QSFP28 파이버 포트 LED 제어를 나타냅니다.

버전 3.7
DFRxData

QSFP28 파이버 포트를 통한 논리적 데이터 수신 링크를 나타냅니다. 이 링크는 선택한 포트 내의 특정 파이버 레인을 사용하며 다른 프레임 그래버로부터 출력 O에서 데이터를 수신합니다. RX PHY의 상태는 출력 링크 LinkUp에 제공됩니다.

버전 3.7
DFRxMeta

QSFP28 파이버 포트를 통한 논리적 메타데이터 수신 링크를 나타냅니다. 이 링크는 선택한 포트 내의 특정 파이버 레인을 사용하며 다른 프레임 그래버로부터 출력 O에서 메타데이터를 수신합니다. RX PHY의 상태는 출력 링크 LinkUp에 제공됩니다.

버전 3.7
DFTxData

QSFP28 파이버 포트를 통한 논리적 데이터 전송 링크를 나타냅니다. I 입력 링크에서 선택한 포트 내의 지정된 파이버 레인을 사용하여 다른 프레임 그래버로 데이터를 전송합니다. TX PHY의 상태는 LinkUp 출력 링크에 제공됩니다.

버전 3.7
DFTxMeta

QSFP28 파이버 포트를 통한 논리적 메타데이터 전송 링크를 나타냅니다. I 입력 링크에서 선택한 포트 내의 지정된 파이버 레인을 사용하여 다른 프레임 그래버로 메타데이터를 전송합니다. TX PHY의 상태는 LinkUp 출력 링크에 제공됩니다.

버전 3.7
DmaFromPC

호스트 PC로부터의 전송을 위한 이미지 데이터 입력 인터페이스입니다.

버전 1.2
DmaToPC

호스트 PC로의 전송을 위한 이미지 데이터 출력 인터페이스입니다.

버전 1.2
FullGrayCamera

라인 스캔 및 영역 스캔 카메라를 위한 모든 FULL GRAY 구성을 지원합니다.

버전 2.1
FullRgbCamera

라인 스캔 및 영역 스캔 카메라를 위한 모든 CL RGB FULL 구성을 지원합니다.

버전 2.2
GPI

microEnable 또는 LightBridge의 디지털 입력에 대한 인터페이스를 제공합니다.

버전 1.3
GPO

microEnable 또는 LightBridge의 디지털 출력에 대한 인터페이스를 제공합니다.

버전 1.3
LED

애플릿을 통해 4개의 보드 사용자 LED에 액세스하기 위한 인터페이스를 제공합니다.

버전 2.1
MediumGrayCamera

라인 스캔 및 영역 스캔 카메라를 위한 모든 MEDIUM GRAY 구성을 지원합니다.

버전 2.2
MediumRgbCamera

라인 스캔 및 영역 스캔 카메라를 위한 모든 CL RGB MEDIUM 구성을 지원합니다.

버전 2.2

표 56. Library Hardware Platform의 오퍼레이터