목차
![]()
Accumulator 라이브러리의 Operator에는 Counter와 같은 누적 Operator가 포함됩니다.
다음 목록은 Library Accumulator의 모든 Operator를 요약한 것입니다.
| 오퍼레이터 이름 | 간단한 설명 | 지원 버전 | |
|---|---|---|---|
| ColMax |
각 이미지 열의 최대 픽셀 값을 반환합니다. |
버전 1.2 | |
| ColMin |
각 이미지 열의 최소 픽셀 값을 반환합니다. |
버전 1.2 | |
| ColSum |
각 이미지 열의 모든 픽셀 값의 합을 계산합니다. |
버전 1.2 | |
| Count |
리셋 기능이 있는 업/다운 Counter입니다. |
버전 1.2 | |
| FrameMax |
각 프레임의 최대 픽셀 값을 반환합니다. |
버전 1.2 | |
| FrameMin |
각 프레임의 최소 픽셀 값을 반환합니다. |
버전 1.2 | |
| FrameSum |
각 프레임의 모든 픽셀 값의 합을 계산합니다. |
버전 1.2 | |
| 히스토그램 |
입력 이미지의 강도 히스토그램을 계산합니다. |
버전 1.3 | |
| ModuloCount |
입력 링크에서 픽셀, 라인 또는 프레임의 수를 셉니다. |
버전 1.3 | |
| Register |
데이터 및 캡처 입력이 있는 레지스터입니다. |
버전 1.3 | |
| RowMax |
각 이미지 행의 최대 픽셀 값을 반환합니다. |
버전 1.2 | |
| RowMin |
각 이미지 행의 최소 픽셀 값을 반환합니다. |
버전 1.2 | |
| RowSum |
각 이미지 행의 픽셀 값 합계를 계산합니다. |
버전 1.2 | |
표 28. Library Accumulator의 Operator

이전