노출 융합을 이용한 이미지 구성

간략한 설명

Files: \examples\Processing\HDR_ImageComposition\ExposureFusion\ExposureFusion.vad

Default Platform: mE5-MA-VCL

간단한 설명

노출 및 저노출 픽셀 없이 전체 이미지에 걸쳐 디테일과 콘트라스트를 보여주는 하나의 이미지로 최대 16개의 서로 다른 Exposure Time을 가진 이미지를 합성합니다. 이 예시는 High Dynamic Range Imaging에 대한 간단한 대안입니다.

Exposure fusion은 서로 다른 Exposure Time을 가진 이미지들을 하나의 이미지로 결합합니다. 이 결과 이미지에서는 저노출 및 노출 과다 픽셀이 방지되고 디테일이 완전히 보존됩니다. Exposure fusion의 목적은 High Dynamic Range Imaging과 유사하지만(섹션 및 참조), 이 방법과 달리 획득한 이미지의 광도 Dynamic Range는 확장되지 않습니다. Exposure fusion은 단순히 시퀀스 이미지의 가장 좋은 부분을 취하여 하나의 결과 이미지로 결합합니다. 사용자는 획득한 이미지의 Exposure Time을 알 필요가 없으므로 Exposure fusion을 더 쉽게 다룰 수 있습니다. 결과 이미지의 Quality은 HDRI 알고리즘에 비해서는 약간 떨어집니다. 아래에서는 "ExposureFusion.vad"에 구현된 exposure fusion 알고리즘을 소개합니다.

노출 융합 이론

[Mer07]에 따른 exposure fusion 알고리즘은 가중 블렌딩을 사용하여 길이가 N인 시퀀스의 이미지를 결과 이미지로 결합합니다. :

식 44.


여기서 은(는) 각 색상 성분(빨강, 초록, 파랑)에 대한 가중치입니다. 위치의 픽셀 중 시퀀스의 k번째 이미지에서

식 45.


은(는) 위치의 픽셀 값에 종속되는 가중치 함수이며 이 픽셀의 적정 노출 정도를 측정하는 지표입니다. "ExposureFusion.vad"에서 은(는) 픽셀 값 127까지는 선형 함수입니다. 128에서 255 사이의 픽셀 값에 대해, 은(는) 127로 설정됩니다. 요구사항에 따라 사용자는 섹션에 설명된 대로 이 가중치 함수를 쉽게 변경할 수 있습니다. 예: [Mer07]에 따름. 콘트라스트 또는 채도([Mer07] 참조)와 같은 Quality 측정 항목은 이 레퍼런스 디자인에 구현되어 있지 않습니다. 식 45 에서 분모의 빨강, 초록, 파랑 색상 성분에 대한 합산은 결과 이미지의 픽셀 이(가) 원본 이미지의 색상 정보를 잃지 않도록 방지합니다.

VisualApplets 구현

그림 358은(는) "ExposureFusion.vad"의 기본 디자인 구조를 보여줍니다.

"ExposureFusion.vad"의 기본 디자인 구조

그림 358. "ExposureFusion.vad"의 기본 디자인 구조


Camera link base 구성의 rgb 카메라 시퀀스 이미지는 HierachicalBox ExposureFusion의 식 44에 있는 알고리즘에 따라 하나의 결과 이미지로 결합됩니다. 시뮬레이션 목적으로 최대 크기가 1024x1024 픽셀인 최대 16장의 이미지를 시뮬레이션 소스 TestImages에 로드하십시오. Exposure Time 순서에 따른 이미지의 정렬은 중요하지 않습니다! 상자 ExposureFusion에서 "마우스 우클릭"을 통해 이미지 시퀀스 길이와 입력 이미지의 크기를 설정할 수 있습니다. 최대 이미지 수는 16장이며 최대 이미지 크기는 1024x1024 픽셀입니다. 출력 이미지는 DMA를 통해 PC로 전송됩니다. 그림 359에는 HierarchicalBox ExposureFusion의 내용이 나와 있습니다.

HierarchicalBox ExposureFusion의 내용

그림 359. HierarchicalBox ExposureFusion의 내용


상자 ImageSequence 에서 시퀀스의 이미지가 하나의 큰 이미지로 결합됩니다. 이미지의 위치 에 있는 픽셀이 이웃으로 배치됩니다. 상자 ImageComposition 에서 식에 따른 exposure fusion 알고리즘이 44 구현됩니다. 그림에서 해당 내용을 확인할 수 있습니다. 360.

HierarchicalBox ImageComposition의 내용

그림 360. HierarchicalBox ImageComposition의 내용


상자 중량 에서 가중치 함수 (참조: 식 45)은 각 색상 구성 요소에 대해 픽셀 값에 따라 구현됩니다. 상자의 내용을 확인할 수 있습니다. 중량 그림 361.

HierarchicalBox Weight의 내용

그림 361. HierarchicalBox Weight의 내용


상자들의 각 색상 구성 요소에 대한 가중치 함수는 Red, 초록색 및 Blue 식에 따라 합산됩니다. 45. 그림에서 362 빨간색 구성 요소의 가중치 함수 를 볼 수 있습니다.

Weight 상자의 HierarchicalBox Red 콘텐츠

그림 362. Weight 상자의 HierarchicalBox Red 콘텐츠


픽셀 값이 127까지는 함수가 선형적입니다. 픽셀 값 128부터 255까지는, 127로 설정됩니다. 룩업 테이블 연산자 LUT_Weights 를 사용하면 사용자가 요구 사항에 맞게 가중치 함수를 쉽게 조정할 수 있습니다. 또한 다음 연산자에 대한 ClipHigh 및 CastBitWidth 매개변수를 변경하거나(삭제하는 경우조차도) 사용자에게 이러한 가능성을 제공합니다. 상자 콘텐츠로 돌아가서 ImageComposition. 여기서 방정식에 따라44 적색, 녹색, 청색 색상 성분의 픽셀 값은 가중치 함수와 곱해지며 상수 Const (값 3)와 함께 상자 Red, 초록색 및 Blue. 상자의 내용을 확인할 수 있습니다. Red 그림 363.

ImageComposition 상자의 HierarchicalBox Red 콘텐츠

그림 363. ImageComposition 상자의 HierarchicalBox Red 콘텐츠


여기서 모든 이미지에 대해 합산됩니다. 그런 다음 식에 따라 45(으)로 나뉩니다. 마지막으로 색상 성분이 병합되고(그림 참조 360) 출력 이미지가 PC로 전송됩니다. 그림에서 364 그림의 결과 이미지와 함께 5개의 예시 입력 이미지를 볼 수 있습니다. 365. 결과 이미지에는 과소 노출 및 과다 노출된 픽셀이 없으며 세부 정보가 보존됩니다.

Exposure Time이 다른 예시 입력 이미지

그림 364. Exposure Time이 다른 예시 입력 이미지


노출 융합 후 5개의 예시 입력 이미지의 결과 이미지

그림 365. Exposure Fusion 후 5개 예시 입력 이미지의 결과 이미지