컬러 패턴 Red/BlueFollowedByGreen GreenFollowedByBlue/Red가 적용된 바이리니어 라인 스캔 카메라용 Bayer Demosaicing

간략한 설명

파일: \examples\Processing\Color\Bayer\BilinearBayer_RG_GB.va

Default Platform: mE5-MA-VCL

간단한 설명

이 예제는 "Bayer Enhanced Raw" 및 "Bayer Raw" 모드에서 컬러 패턴 Red/BlueFollowedByGreen_GreenFollowedByBlue/Red를 사용하는 바이리니어 라인 스캔 카메라의 Bayer RAW 패턴 디모자이킹을 보여줍니다.

VisualApplets 디자인 예제인 "BilinearBayer_RG_GB.va"에서는 첫 번째 센서(상단) 라인에 빨간색 또는 파란색 뒤에 초록색이 오고, 두 번째(하단) 센서 라인에 초록색 뒤에 파란색 또는 빨간색이 오는(또는 그 반대의) 컬러 패턴을 가진 바이리니어 라인 스캔 카메라를 위한 Bayer 디모자이킹이 구현되어 있습니다. 센서 레이아웃의 시각화는 그림 253을 참조하십시오.

컬러 패턴 Red/BlueFollowedByGreen_GreenFollowedByBlue/Red를 사용하는 바이리니어 라인 스캔 카메라의 센서 레이아웃

그림 253. 컬러 패턴 Red/BlueFollowedByGreen_GreenFollowedByBlue/Red를 사용하는 바이리니어 라인 스캔 카메라의 센서 레이아웃


이 센서 레이아웃을 위한 Bayer 디모자이킹은 "Bayer Raw" 모드와 "Bayer Enhanced Raw" 모드의 두 가지 카메라 모드용 앱릿에 구현되어 있습니다. 첫 번째 경우 두 획득 사이의 모션은 2개의 센서 라인이며, 두 번째 경우는 1개의 라인입니다. 이로 인해 "Bayer Raw" 모드에서는 각 픽셀마다 하나의 컬러 성분이 획득되며, "Bayer Enhanced Raw" 모드에서는 픽셀당 두 개의 컬러 성분(빨간색과 초록색 또는 초록색과 파란색)이 획득됩니다. 카메라 모드에 대한 자세한 정보는 예를 들어 [Bas13]에서 확인할 수 있습니다. 그림 254에서 디자인 "BilinearBayer_RG_GB.va"의 기본 구조를 볼 수 있습니다.

"BilinearBayer_RG_GB.va"의 기본 디자인 구조

그림 254. "BilinearBayer_RG_GB.va"의 기본 디자인 구조


Camera Link Full 구성의 바이리니어 라인 스캔 카메라에서 "Bayer Raw" 또는 "Bayer Enhanced Raw" 모드로 획득한 이미지(카메라 인터페이스 operator FullGrayCamera 참조)는 HierarchicalBox DeBayer에서 디모자이킹됩니다. 이 상자에서 "마우스 우클릭"을 통해 "Properties" 아래에서 Bayer 패턴과 빨간색, 초록색, 파란색에 대한 화이트 밸런스 계수를 선택할 수 있습니다. 완전히 컬러 보간된 rgb 이미지는 DMA를 통해 PC로 전송됩니다. 이 디자인의 기본 플랫폼은 microEnable 5 marathon VCL이지만 다른 플랫폼에도 쉽게 적응할 수 있습니다. 이 디자인을 위해 \examples\Processing\Color\Bayer\TestImagesBilinearBayer에서 "Bayer Raw" 모드와 "Bayer Enhanced Raw" 모드용 테스트 이미지를 찾을 수 있습니다. 상자 DeBayer의 콘텐츠는 그림 255에 나와 있습니다.

HierarchicalBox DeBayer의 내용

그림 255. HierarchicalBox DeBayer의 콘텐츠


HierarchicalBox MergeLines에서는 현재 8비트 픽셀 값이 다음 라인의 이웃 값과 병합되어 하나의 16비트 값이 됩니다. HierarchicalBox WhiteBalance에서는 빨간색, 초록색, 파란색 성분의 화이트 밸런스가 수행됩니다. 이 상자의 operator WhiteBalanceBayer를 "마우스 더블 클릭"하거나 위에서 설명한 대로 "DeBayer" 상자를 "마우스 우클릭"하여 화이트 밸런스 계수를 직접 선택할 수 있습니다. operator SourceSelector_EnableFast를 사용하여 DeBayer 모드 DeBayerEnhancedRAW 또는 DeBayerRAW를 선택할 수 있습니다. 그림 256에서 상자 DeBayerEnhancedRAW의 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

HierarchicalBox DeBayerEnhancedRAW의 콘텐츠

그림 256. HierarchicalBox DeBayerEnhancedRAW의 콘텐츠


HierarchicalBox MakeKernel에서는 6x1 커널이 생성됩니다. 커널 컴포넌트는 현재 픽셀 값("Enhanced Raw" 모드!)의 두 8비트 컬러 컴포넌트와 그 다음 이웃 값들입니다. 커널 컴포넌트 순서의 시각화는 "RedFollowedByGreen_GreenFollowedByBlue"의 예제 Bayer 패턴에 대해 그림 257를 참조하십시오.

HierarchicalBox MakeKernel에서 생성된 커널 컴포넌트

그림 257. HierarchicalBox MakeKernel에서 생성된 커널 컴포넌트


상자 Mode operator를 설정하여 Bayer 패턴을 선택할 수 있습니다. Const_Mode 값을 0에서 4 사이로 지정합니다. 해당 Bayer 패턴에 대한 자세한 내용은 옆의 주석 상자를 참조하십시오. Const_Mode. DeBayer 더욱 편리한 대안으로, 위에서 설명한 대로 디자인의 최상위 수준에서 "Properties" 아래의 상자를 "마우스 우클릭"하여 카메라의 Bayer 패턴을 선택할 수 있습니다. 상자 안에서 GetGreen 및 GetPresent 녹색 성분과 빨간색 또는 파란색인 현재 색상이 각 픽셀별로 선택됩니다. 상자 내에서 보간 누락된 세 번째 색상 컴포넌트인 빨간색() 또는 파란색()이(가) 픽셀 위치 다음 항목에 따라 보간됩니다. [Bas13]:

Equation 13.


색상 성분은 최종적으로 MergeComponents 오퍼레이터를 사용하여 병합됩니다. 카메라의 "Bayer Raw" 모드를 선택하면 색상 성분의 디베이어링(DeBayering)을 위해 DeBayerRAW 상자(그림 255 참조)를 선택할 수 있습니다. 그림 258에서 DeBayerRAW 상자의 내용을 확인하십시오.

Content of HierarchicalBox DeBayerRAW

Figure 258. Content of HierarchicalBox DeBayerRAW


여기서는 현재 픽셀 주변의 5x5 커널에서 BAYER5x5Linear 오퍼레이터를 사용하여 색상 성분의 디베이어링이 수행됩니다. 색상이 보간된 이미지는 그림 254의 기본 디자인 구조에 표시된 것과 같이 DMA를 통해 PC로 전송됩니다.