Modified Laroche Bayer Demosaicing Algorithm

간략한 설명

파일: \examples\Processing\Color\Bayer\Laroche_modified_maVCL.va

Default Platform: mE5-MA-VCL

요약 설명

Resource optimized Bayer Demosaicing Algorithm According to Laroche

이 섹션에서는 다음의 Bayer 디모자이킹 알고리즘의 약간 수정된 버전을 설명합니다. 'Bayer Demosaicing Algorithm According to Laroche'. 보간 알고리즘의 유일한 차이점은( 참조 식 8 에서 Equation 12) 빨간색 및 파란색 색상 값의 보간을 위한 녹색 색상 값( () 이(가Equation 10 에서 Equation 12) 양선형(bilinear) 보간된다는 점입니다. 다른 모든 색상 보간 단계는 "original Laroche filter"와(과) 동일합니다. 'Bayer Demosaicing ' 에서는 Bayer 디모자이킹 결과의 정성적 차이를 제시합니다. 수정된 버전에 해당하는 VisualApplets 예제는 \examples\Processing\Color\Bayer\Laroche_modified_maVCL.va에서 찾을 수 있습니다. 이 예제는 8비트 입력 비트 심도 및 2의 Parallelism을 갖는 microEnable 5 frame grabber용으로 구현되었지만, microEnable IV frame grabber, 다른 입력 비트 심도 또는 Parallelism을 위한 버전으로 쉽게 조정할 수 있습니다. 다음에서는 VisualApplets 디자인의 수정된 부분이 간략하게 소개됩니다. In 그림 252, '수정된 Laroche 필터의 ColourInterpolation 내용.' 에서 HierarchicalBox의 내용을 확인할 수 있습니다 ColourInterpolation (참조: 그림 246, 'Bayer demosaicing 프로세스의 보간 단계 1').

수정된 Laroche 필터의 ColourInterpolation 내용.

그림 252. 수정된 Laroche 필터의 ColourInterpolation 내용.


빨간색 및 파란색 색상 값은 RedandBlue 상자에서 Bayer 패턴의 ) 커널과 현재 픽셀 위치의 계산된 녹색 값으로부터 보간됩니다. 녹색 값의 계산은 HierarchicalBox 에서 수행됩니다. GreenOut. 의 예제와 동등하게 'Bayer Demosaicing Algorithm According to Laroche' 현재 픽셀 위치의 색상은 whereAmI_Colour에서 찾을 수 있습니다.. 마지막으로 세 가지 색상 성분이 모두 병합됩니다.