| 간략한 설명 | |
|---|---|
|
파일: \examples\Processing\Color\Bayer\LaplaceFilter_maVCL.va |
![]() |
|
Default Platform: mE5-MA-VCL |
|
|
요약 설명 Laplace Edge Sensitive Bayer Demosaicing |
|
이 섹션에서는 "Laplace filter"라고 부르는 엣지 민감형 Bayer 디모자이킹 알고리즘의 예제를 제공합니다. 다음에는 먼저 보간 알고리즘을 설명하고, 그 후에 VisualApplets에서의 구현을 간략하게 소개합니다.
빨간색 및 파란색 픽셀의 녹색 값 보간을 위해 수직 및 수평 방향의 그래디언트(gradient)(
및
)가 사용됩니다.
은 녹색 값을 보간해야 하는 픽셀의 색도 값(빨간색 또는 파란색)입니다.
Green
은 빨간색 및 파란색 픽셀 위치에서 다음과 같습니다:
여기서 값
은 엣지의 중요도를 결정합니다.
빨간색과 파란색 색상 보간에는 세 가지 경우가 존재합니다:
1. 색상 보간
동일한 색상의 라인에 있는 녹색 픽셀:
2. 색상 보간
다른 색상의 라인에 있는 녹색 픽셀:
3. 다른 색상 그래디언트가 있는 픽셀에서의 색상 보간
및
가 사용됩니다:
따라서 색상(빨간색 또는 파란색)은 다음과 같습니다:
Laplace filter"용 VisualApplets 디자인은 \examples\Processing\Color\Bayer\LaplaceFilter_maVCL.va에서 찾을 수 있습니다. 그림 242에서 기본 디자인 구조를 확인할 수 있습니다. InputImage 및 OutputImage 의 내용은 기본 취득 예제와 동일합니다(예: 'marathon 프레임 그래버용 Camera Link 카메라의 기본 취득 예제' 참조).
Figure 243, 'Content of HierarchicalBox Laplace'에서는 HierarchicalBox Laplace의 내부 콘텐츠를 보여줍니다.
HierarchicalBoxes HorizontalValues, VerticalValues, Green_On_Color_Pixel 및
Color_On_Other_Color 의 단일 커널 구성 요소
커널은 다음의 단일 수식 단계를 계산하는 데 사용됩니다. Equation 2 에서 Equation 7. 주석 상자(Comment box)에는 각 HierarchicalBox의 콘텐츠 및 현재 수식 단계에 대한 자세한 정보가 제공됩니다.
Figure 244, 'Content of HierarchicalBox SortToComponents'에서 SortToComponents 상자의 내용을 확인할 수 있습니다. 여기서는 계산된 적색, 녹색, 청색 색상 값이 현재 픽셀 색상에 따라 출력 값에 할당됩니다. 현재 픽셀의 색상은 HierarchicalBox WhereAmI_Colour에서 결정됩니다. 이 예제의 해당 주석 상자에 설명된 대로 다양한 Bayer 패턴을 선택할 수 있습니다.








이전