CameraLink 및 CoaXPress 카메라 인터페이스와 다양한 링크 구성 및 대역폭을 지원하는 microEnable 5 marathon 플랫폼용 JPEG 컬러 압축 예제 디자인 6개가 제공됩니다. 각 디자인에서는 특정 플랫폼과 대역폭에 최적화된 컬러 JPEG 압축용 사용자 라이브러리 요소가 사용됩니다. CoaXPress 12 플랫폼인 imaFlex Quad 및 Penta의 경우 컬러 JPEG 압축용 예제 디자인 2개가 제공됩니다. 사용 가능한 디자인 버전, 사용자 라이브러리 요소, 카메라 인터페이스 및 입력 대역폭은 다음 표를 참조하십시오.
| 예시 | 카메라 인터페이스 | User Library Element | 프로세스 수 | 카메라 인터페이스당 입력 대역폭 |
|---|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaBayer.vad | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_300MPs_ VCL | 2 | Camera Link Base 속도 255MP/s: Parallelism 4, 디자인 클럭 주파수: 125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaBayer.vad | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_850MPs_ VCL | 1 | Camera Link Full 속도 850 MP/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 170 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaBayer.vad | CoaxPress 6 Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 2500MPs_ VCX | 1 | 2500 MPixel/s: Parallelism 16, 디자인 클럭 주파수: 160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x2AreaBayer.vad | CoaxPress 6 Dual Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 800MPs_ VCX | 1 | 평균 대역폭 800 MPixel/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 160 MHz |
| JPEG_TripleCXP6x1AreaBayer.vad | CoaxPress 6 Single Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 600MPs_ VCX | 1 | 평균 대역폭 600 MPixel/s: Parallelism 4, 디자인 클럭 주파수: 155 MHz |
| JPEG_CXP12Bayer.vad | CoaxPress 12 Single (x1), Dual (x2) and Quad (x4) Link (iF-CXP12-Q) | JPEG_Encoder_ Color_iF | 1 | CoaxPress 12 Single, Dual and Quad Link Speed: Parallelism 4,12 and 24, Design Clock Frequency: 312.5 MHz |
| JPEG_CXP12Bayer.vad | CoaxPress 12 Single (x1), Dual (x2) and Quad (x4) Link (iF-CXP12-P) | JPEG_Encoder_ Color_iF | 1 | CoaxPress 12 Single, Dual and Quad Link Speed: Parallelism 4,12 and 24, Design Clock Frequency: 312.5 MHz |
표 22. 컬러 JPEG 인코딩용 디자인 버전

이전