JPEG 그레이스케일 인코딩을 위해 microEnable 5 및 6 플랫폼용 예제 디자인 7가지(CameraLink, CoaxPress 6 및 CoaxPress 12 카메라 인터페이스용, 그리고 다양한 링크 구성 및 대역폭용)가 구현되어 있습니다. JPEG_Encoder 오퍼레이터를 사용하면 입력 링크 매개변수에 의해 정의된 전체 데이터 속도를 처리할 수 있습니다. 디자인에서 처리할 수 있는 대역폭은 디자인 클럭 주파수와 링크 Parallelism에 의해 정의됩니다. 사용 가능한 디자인 버전은 다음 표를 참조하십시오.
| 예시 | 카메라 인터페이스 | 프로세스 수 | 카메라 인터페이스당 입력 대역폭 |
|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaGray.vad | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | 2 | Camera Link Base 속도 255 MP/s: Parallelism 4, 디자인 클럭 주파수: 125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaGray.vad | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | 1 | Camera Link Full 속도 850MP/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 125 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaGray.vad | CoaxPress 6 Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) | 1 | 2500 MPixel/s: Parallelism 16, 디자인 클럭 주파수: 160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x4AreaGray.vad | CoaxPress 6 Dual Link(mE5-MA-VCX-QP) | 2 | 1280 MPixel/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 160 MHz |
| JPEG_QuadCXP6x1AreaGray.vad | CoaxPress 6 Single Link(mE5-MA-VCX-QP) | 4 | CoaxPress 6 Single Link 속도 780 MPixel/s: Parallelism 8, 디자인 클럭 주파수: 125 MHz |
| JPEG_CXP12Gray.vad | CoaxPress 12 Single (x1), Dual (x2) and Quad (x4) Link (iF-CXP12-Q) | 1 | Full CoaxPress 12 Single, Dual 및 Quad Link 속도: Parallelism 4, 12 및 24, 디자인 클럭 주파수: 312.5 MHz |
| JPEG_CXP12Gray.vad | CoaxPress 12 Single (x1), Dual (x2) and Quad (x4) Link (iF-CXP12-P) | 1 | Full CoaxPress 12 Single, Dual 및 Quad Link 속도: Parallelism 4, 12 및 24, 디자인 클럭 주파수: 312.5 MHz |
표 21. 그레이스케일 JPEG 인코딩용 디자인 버전

이전