Operator Library: Signal
이 오퍼레이터는 1(HIGH)의 일정한 값을 가진 신호를 제공합니다.
이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
Vcc 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시와 같습니다:
-
예시 - 이미지 타이밍이 제너레이터에 의해 제공되는 동안 디자인의 데이터 흐름을 분석할 수 있습니다.
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'
Area scan trigger를 보여줍니다. 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 트리거 생성에 사용할 수 있습니다.
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'
CoaXPress용 area scan trigger를 보여줍니다. 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 트리거 생성에 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators 및 CameraControl 오퍼레이터를 사용하는 microEnable 5 marathon VCL용 라인 스캔 트리거'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators를 사용하는 microEnable 5 marathon VCX QP용 라인 스캔 트리거'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators를 사용하는 imaFlex CXP-12 Quad용 라인 스캔 트리거'
CoaXPress12용 라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.

이전